LMV321A-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
- Device HBM ESD classification level 2
- Device CDM ESD classification level C6
- Low input offset voltage: ±1 mV
- Rail-to-rail output
- Unity-gain bandwidth: 1 MHz
- Low broadband noise: 30 nV/√ Hz
- Low input bias current: 10 pA
- Low quiescent current: 70 µA/Ch
- Unity-gain stable
- Internal RFI and EMI filter
- Operational at supply voltages as low as 2.5 V
- Easier to stabilize with higher capacitive load due to resistive open-loop output impedance
- Extended temperature range: –40°C to 125°C
The LMV3xxA-Q1 family includes single (LMV321A-Q1), dual (LMV358A-Q1), and quad-channel (LMV324A-Q1) low-voltage (2.5 V to 5.5 V) automotive operational amplifiers (op amps) with rail-to-rail output swing capabilities. These op amps provide a cost-effective method for space-constrained applications such as infotainment and lighting where low-voltage operation and high capacitive-load drive are required. The capacitive-load drive of the LMV3xxA-Q1 family is 500 pF, and the resistive open-loop output impedance makes stabilization easier with much higher capacitive loads. These op amps are designed specifically for low-voltage operation (2.5 V to 5.5 V) with performance specifications similar to the LMV3xx-Q1 devices.
The robust design of the LMV3xxA-Q1 family simplifies circuit design. The op amps feature unity-gain stability, an integrated RFI and EMI rejection filter, and no-phase reversal in overdrive conditions.
The LMV3xxA-Q1 family is available in industry-standard packages such as SOIC, MSOP, SOT-23, and TSSOP packages.
您可能會感興趣的類似產品
引腳對引腳且具備與所比較裝置相同的功能
技術文件
| 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | LMV321A-Q1, LMV358A-Q1, LMV324A-Q1 Automotive Low-Voltage Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2023年 4月 17日 |
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
AMP-PDK-EVM — 放大器性能開發套件評估模組
放大器性能開發套件 (PDK) 是一款評估模組 (EVM) 套件,可測試通用運算放大器 (op amp) 參數,並與大多數運算放大器和比較器相容。EVM 套件提供主板和多個插槽式子卡選項,可滿足封裝需求,使工程師能夠快速評估和驗證裝置性能。
AMP-PDK-EVM 套件支援五種最熱門的業界標準封裝,包括:
- D (SOIC-8 和 SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- DBV (SOT23-5 和 SOT23-6)
- DCK (SC70-5 和 SC70-6)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 轉接器評估模組
Speed up your op amp prototyping and testing with the DIP-Adapter-EVM, which provides a fast, easy and inexpensive way to interface with small, surface-mount ICs. You can connect any supported op amp using the included Samtec terminal strips or wire them directly to existing circuits.
The (...)
DIYAMP-EVM — 通用自製 (DIY) 放大器電路評估模組
DIYAMP-EVM 是一系列評估模組 (EVM),提供工程師與自組愛好者 (DIYers) 實作型放大器電路,協助快速驗證設計概念並模擬結果。提供三種業界標準封裝(SC70、SOT-23 和 SOIC)與 12 種常見放大器配置,支援單電源與雙電源架構的放大器、濾波器、穩定補償與比較器應用。
DIYAMP-EVM 可快速製作電路原型,並採用常見的 0805 或 0603 表面裝載元件。透過多種組合方式,此 EVM 可建立從簡單放大器電路到複雜訊號鏈的各種評估電路。此 EVM 支援模擬板、超微型 A 版 (SMA)、接頭和有線介面連接方式,並與大多數類比數位轉換器 (ADC) (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 類比工程師計算機
除了作為獨立工具使用外,此計算機還與類比工程師口袋參考中描述的概念相得益彰。
CIRCUIT060013 — 具有 T 網路回饋電路的反相放大器
CIRCUIT060074 — 具有比較器電路的高壓側電流感測
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 設計與模擬工具
PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。
在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
TINA-TI — 基於 SPICE 的類比模擬程式
TIDA-050096 — 可擴充、高電流、平行車用參考設計
| 封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
訂購與品質
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中的可靠性監測
- 晶圓廠位置
- 組裝地點