8-pin (DCT) package image

PCA9306DCTT 現行

2 位元雙向 400-kHz I2C/SMBus 電壓電平轉換器

現行 可提供客製捲盤
與此相同: PCA9306DCTT.A 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

PCA9306DCTR 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NiPdAu
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 SSOP (DCT) | 8
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R

PCA9306 的特色

  • 2-Bit bidirectional translator for SDA and SCL lines in mixed-mode I 2C Applications
  • I 2C and SMBus compatible
  • Less than 1.5-ns maximum propagation delay to accommodate standard-mode and fast-mode I 2C devices and multiple controllers
  • Allows voltage-level translation between
    • 1.2-V V REF1 and 1.8-V, 2.5-V, 3.3-V, or 5-V V REF2
    • 1.8-V V REF1 and 2.5-V, 3.3-V, or 5-V V REF2
    • 2.5-V V REF1 and 3.3-V or 5-V V REF2
    • 3.3-V V REF1 and 5-V V REF2
  • Provides bidirectional voltage translation with no direction pin
  • Low 3.5-Ω ON-state resistance between input and output ports provides less signal distortion
  • Open-drain I 2C I/O ports (SCL1, SDA1, SCL2, and SDA2)
  • 5-V Tolerant I 2C I/O ports to support mixed-mode signal operation
  • High-impedance SCL1, SDA1, SCL2, and SDA2 pins for EN = low
  • Lockup-free operation for isolation when EN = low
  • Flow-through pinout for ease of printed-circuit-board trace routing
  • Latch-up performance exceeds 100 mA Per JESD 78, class II
  • ESD protection exceeds JESD 22
    • 2000-V Human-body model (A114-A)
    • 1000-V Charged-device model (C101)

PCA9306 的說明

The PCA9306 device is a dual bidirectional I 2C and SMBus voltage-level translator with an enable (EN) input, and is operational from 1.2-V to 3.3-V V REF1 and 1.8-V to 5.5-V V REF2.

The PCA9306 device allows bidirectional voltage translations between 1.2 V and 5 V, without the use of a direction pin. The low ON-state resistance (R ON) of the switch allows connections to be made with minimal propagation delay. When EN is high, the translator switch is ON, and the SCL1 and SDA1 I/O are connected to the SCL2 and SDA2 I/O, respectively, allowing bidirectional data flow between ports. When EN is low, the translator switch is off, and a high-impedance state exists between ports.

In addition to voltage translation, the PCA9306 device can be used to isolate a 400-kHz bus from a 100-kHz bus by controlling the EN pin to disconnect the slower bus during fast-mode communication.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

PCA9306DCTR 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解