SN54AC00-SP
- 5962R87549:
- Radiation hardness assurance (RHA) up to TID 100 krad (Si)
- SEL immune to 86 MeV×cm2/mg
- 5962-87549:
- Total ionizing dose 50 krad (Si)
- 2 V to 6 V VCC operation
- Inputs accept voltages to 6 V
- Maximum tpd of 7 ns at 5 V
The SN54AC00 device contains four independent 2-input NAND gates. Each gate performs the Boolean function of Y = A • B or Y = A + B in positive logic.
.
.
您可能會感興趣的類似產品
功能相同,但引腳輸出與所比較的產品不同
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 21 設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
開發板
STARD-3P-STAR-TIGER — 使用 TI 抗輻射電源和類比 IC 之 SpaceFiber 適用的 STAR-Dundee STAR-Tiger 電源供應器
STAR-Tiger 是一款高性能的 SpaceFiber 路由交換機,屬於歐盟高端專案的一部分,是歐洲太空論壇創新太空獎的得獎產品。STAR-Tiger 裝置中的電源供應電路板,爲用於運作路由交換機的 Xilinx KU060 FPGA 提供主要電源軌。STAR-Tiger 電源供應電路板使用德州儀器的輻射硬化電源供應裝置,展示用於太空船高性能運算和連網的穩健供電。
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
CDIP (J) | 14 | Ultra Librarian |
CFP (W) | 14 | Ultra Librarian |
DIESALE (KGD) | — |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點