SN54HCT04
- Operating voltage range of 4.5V to 5.5V
- Outputs can drive up to 10 LSTTL loads
- Low power consumption, 20-µA max ICC
- Typical tpd = 13ns
- ±4-mA output drive at 5V
- Low input current of 1µA max
- Inputs are TTL-Voltage compatible
These devices contain six independent inverters. They perform the Boolean function Y = A in positive logic.
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1 | 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | SNx4HCT04 Hex Inverters datasheet (Rev. F) | PDF | HTML | 2022年 10月 21日 |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點