SN65HVD1782-Q1
- Qualified for automotive applications
- AEC-Q100 Qualified with the following results
- Device temperature grade 1: –40°C to 125°C Ambient Operating Temperature Range
- Device HBM ESD classification level H2
- Device CDM ESG classification level C3B
- Bus-pin fault protection to:
- > ±70V (’HVD1780-Q1, ’HVD1781-Q1)
- > ±30V (’HVD1782-Q1)
- Operation with 3.3V to 5V supply range
- ±16kV HBM protection on bus pins
- Reduced unit load for up to 320 nodes
- Failsafe receiver for open-circuit, short-circuit and idle-bus conditions
- Low power consumption
- Low standby supply current, 1µA maximum
- ICC 4mA Quiescent during operation
- Pin-compatible with industry-standard SN75176
- Signaling rates of 115kbps, 1Mbps, and up to 10Mbps
Automotive data links
您可能會感興趣的類似產品
功能相同,但引腳輸出與所比較的裝置不同
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1 | 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | SN65HVD178x-Q1 Fault-Protected RS-485 Transceivers With 3.3V to 5V Operation datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 2024年 10月 4日 |
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
開發板
RS485-HF-DPLX-EVM — RS-485 半雙工評估模組
RS-485 半雙工評估模組 (EVM) 可協助設計師評估裝置性能,其支援使用 SN65HVD1x、SN65HVD2x、SN65HVD7x、SN65HVD8x 和 SN65HVD96 半雙工收發器之一快速開發與分析資料傳輸系統。EVM 板出貨時並未將 RS-485 裝置焊接至電路板上。使用者可索取樣品或購買任何 TI RS-485 半雙工裝置,以進行評估。如需相容裝置的完整清單,請參閱 EVM 使用指南。
模擬工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 設計與模擬工具
PSpice® for TI 是有助於評估類比電路功能的設計和模擬環境。這款全功能設計和模擬套件使用 Cadence® 的類比分析引擎。PSpice for TI 包括業界最大的模型庫之一,涵蓋我們的類比和電源產品組合,以及特定類比行為模型,且使用無需支付費用。
PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。
在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。
在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
模擬工具
TINA-TI — 基於 SPICE 的類比模擬程式
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
使用指南: PDF
| 封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點
建議產品可能具有與此 TI 產品相關的參數、評估模組或參考設計。