20-pin (PW) package image

SN74CBT3244PWR 停產

具有 2 個控制輸入的 5-V、1:1 (SPST)、8 通道通用型 FET 匯流排開關

停產 可提供客製捲盤
SN74CBT3244PWR 已停止生產
open-in-new 比較替代產品

具備升級功能,可直接投入使用替代所比較的裝置。

SN74CBT3244CPWR 現行 具有 –2-V 未達目標保護和 2 路控制輸入的 5-V、1:1 (SPST)、8 通道 FET 匯流排開關

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

SN74CBT3244PW 不推薦在新設計中採用
包裝數量 | 運送業者 70 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多SN74CBT3244資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 TSSOP (PW) | 20
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R

SN74CBT3244 的特色

  • High-Bandwidth Data Path (Up to 200 MHz)
  • Control Inputs Can Be Driven by TTL or 5-V/3.3-V
    CMOS Outputs
  • Low and Flat ON-State Resistance (ron)
    Characteristics Over Operating Range
    (ron= 5 Ω Typical)
  • Bidirectional Data Flow With Near-Zero
    Propagation Delay
  • Low Input/Output Capacitance Minimizes Loading
    and Signal Distortion
    (Cio(OFF) = 6 pF Typical)
  • Low Power Consumption (ICC = 50 µA Maximum)
  • VCC Operating Range From 4.5 V to 5 V
  • Data I/Os Support 0- to 5-V Signaling Levels (0.8
    V, 1.2 V, 1.5 V, 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V, 5 V)
  • Standard ’244-Type Pinout

SN74CBT3244 的說明

The SN74CBT3244 device provides eight bits of high-speed TTL-compatible bus switching. The SOIC, SSOP, TSSOP, and TVSOP packages provide a standard ’244 device pinout. The low ON-state resistance of the switch allows connections to be made with minimal propagation delay. The device is organized as two 4-bit low-impedance switches with separate output-enable (OE) inputs.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

SN74CBT3244PW 不推薦在新設計中採用
包裝數量 | 運送業者 70 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解