8-pin (DGK) package image

TCA9617ADGKR 現行

2 位元電平轉換 1-MHz I2C/SMBus 緩衝器/中繼器

現行 可提供客製捲盤
與此相同: TCA9617ADGKR.B, TCA9617ADGKR.A 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

定價

數量 價格
+

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NiPdAu | Sn | NiPdAuAg
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 VSSOP (DGK) | 8
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R

TCA9617A 的特色

  • Two-channel bidirectional I2C buffer
  • Support for standard mode, fast mode (400kHz), and fast mode+ (1Mhz) I2C operation
  • Operating supply voltage range of 0.8V to 5.5V on A-side
  • Operating supply voltage range of 2.2V to 5.5V on B-side
  • Voltage-level translation from 0.8V to 5.5V and 2.2V to 5.5V
  • Footprint and function replacement for TCA9517
  • Active-high repeater-enable input
  • Open-drain I2C I/O
  • 5.5V Tolerant I2C and enable input support
  • Lockup-free operation
  • Support for clock stretching and multiple controller arbitration across the device
  • Latch-up performance exceeds 100mA Per JESD 78, class II
  • ESD protection exceeds JESD 22
    • 4000V Human-body model
    • 1500V Charged-device model

TCA9617A 的說明

The TCA9617A is a BiCMOS dual bidirectional buffer intended for I2C bus and SMBus systems. The device provides bidirectional voltage-level translation (up-translation and down-translation) between low voltages (down to 0.8V) and higher voltages (2.2V to 5.5V) in mixed-mode applications. This device enables I2C and similar bus systems to be extended, without degradation of performance even during level shifting.

The TCA9617A buffers both the serial data (SDA) and the serial clock (SCL) signals on the I2C bus, allowing two buses of 550pF to be connected in an I2C application. This device can also be used to separate two halves of a bus for voltage and capacitance.

定價

數量 價格
+

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解