TLV9164
- Low offset voltage: ±210µV
- Low offset voltage drift: ±0.25µV/°C
- Low noise: 6.8nV/√Hz at 1kHz, 4.2nV/√Hz broadband
- High common-mode rejection: 110dB
- Low bias current: ±10pA
- Rail-to-rail input and output
- MUX-friendly/comparator inputs
- Amplifier operates with differential inputs up to supply rails
- Amplifier can be used in open-loop or as comparator
- Wide bandwidth: 11MHz GBW, unity-gain stable
- High slew rate: 33V/µs
- Low quiescent current: 2.4mA per amplifier
- Wide supply: ±1.35V to ±8V, 2.7V to 16V
- Robust EMIRR performance
The TLV916x family (TLV9161, TLV9162, and TLV9164) is a family of 16V, general-purpose operational amplifiers. These devices offer exceptional DC precision and AC performance, including rail-to-rail input/output, low offset (±210µV, typical), low-offset drift (±0.25µV/°C, typ), and low noise (6.8nV/√Hz at 1kHz, 4.2nV/√Hz at 10kHz).
Features such as differential and common-mode input voltage ranges to the supply rails, high short-circuit current (±73mA), and high slew rate (33V/µs) make the TLV916x a flexible, robust, and high-performance op amp for industrial applications.
技術文件
| 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TLV916x 16V, 11MHz, Rail-to-Rail Input/Output, Low Offset Voltage, Low Noise Op Amp datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2024年 3月 8日 |
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
AMP-PDK-EVM — 放大器性能開發套件評估模組
放大器性能開發套件 (PDK) 是一款評估模組 (EVM) 套件,可測試通用運算放大器 (op amp) 參數,並與大多數運算放大器和比較器相容。EVM 套件提供主板和多個插槽式子卡選項,可滿足封裝需求,使工程師能夠快速評估和驗證裝置性能。
AMP-PDK-EVM 套件支援五種最熱門的業界標準封裝,包括:
- D (SOIC-8 和 SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- DBV (SOT23-5 和 SOT23-6)
- DCK (SC70-5 和 SC70-6)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 轉接器評估模組
Speed up your op amp prototyping and testing with the DIP-Adapter-EVM, which provides a fast, easy and inexpensive way to interface with small, surface-mount ICs. You can connect any supported op amp using the included Samtec terminal strips or wire them directly to existing circuits.
The (...)
SMALL-AMP-DIP-EVM — 適用於採用小尺寸封裝之運算放大器的評估模組
SMALL-AMP-DIP-EVM 提供快速簡易方式,與許多業界標準小型封裝進行介接,因而加速小型封裝運算放大器原型設計。SMALL-AMP-DIP-EVM 支援八個小型封裝選項,包括 DPW-5 (X2SON)、DSG-8 (WSON)、DCN-8 (SOT)、DDF-8 (SOT)、RUG-10 (X2QFN)、RUC-14 (X2QFN)、RGY-14 (VQFN) 和 RTE-16 (WQFN)。
ANALOG-ENGINEER-CALC — 類比工程師計算機
除了作為獨立工具使用外,此計算機還與類比工程師口袋參考中描述的概念相得益彰。
CIRCUIT060013 — 具有 T 網路回饋電路的反相放大器
CIRCUIT060074 — 具有比較器電路的高壓側電流感測
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 設計與模擬工具
PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。
在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
TINA-TI — 基於 SPICE 的類比模擬程式
| 封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
訂購與品質
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中的可靠性監測
- 晶圓廠位置
- 組裝地點