TLV9304
- Low offset voltage: ±0.5 mV
- Low offset voltage drift: ±2 µV/°C
- Low noise: 33 nV/√Hz at 1 kHz
- High common-mode rejection: 110 dB
- Low bias current: ±10 pA
- Rail-to-rail output
- Wide bandwidth: 1-MHz GBW
- High slew rate: 3 V/µs
- Low quiescent current: 150 µA per amplifier
- Wide supply: ±2.25 V to ±20 V, 4.5 V to 40 V
- Robust EMI performance: 72 dB at 1 GHz
- MUX-friendly/comparator inputs:
- Differential and common-mode input voltage range to supply rail
- Industry-standard packages:
- Single in SOT-23-5 and SC70
- Dual in SOIC-8, TSSOP-8, and VSSOP-8
- Quad in SOIC-14 and TSSOP-14
The TLV930x family (TLV9301, TLV9302, and TLV9304) is a family of 40-V, cost-optimized operational amplifiers. These devices offer strong general-purpose DC and AC specifications, including rail-to-rail output, low offset (±0.5 mV, typ), low offset drift (±2 µV/°C, typ), and 1-MHz bandwidth.
Convenient features such as wide differential input-voltage range, high output current (±60 mA), and high slew rate (3 V/µs) make the TLV930x a robust operational amplifier for high-voltage, cost-sensitive applications.
The TLV930x family of op amps is available in standard packages and is specified from –40°C to 125°C.
技術文件
| 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TLV930x 40-V, 1-MHz, RRO Operational Amplifiers for Cost-Sensitive Systems datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2021年 8月 19日 |
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
AMP-PDK-EVM — 放大器性能開發套件評估模組
放大器性能開發套件 (PDK) 是一款評估模組 (EVM) 套件,可測試通用運算放大器 (op amp) 參數,並與大多數運算放大器和比較器相容。EVM 套件提供主板和多個插槽式子卡選項,可滿足封裝需求,使工程師能夠快速評估和驗證裝置性能。
AMP-PDK-EVM 套件支援五種最熱門的業界標準封裝,包括:
- D (SOIC-8 和 SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- DBV (SOT23-5 和 SOT23-6)
- DCK (SC70-5 和 SC70-6)
TLV930x and TLV930x-Q1 TINA-TI Reference Design (Rev. B)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 類比工程師計算機
除了作為獨立工具使用外,此計算機還與類比工程師口袋參考中描述的概念相得益彰。
CIRCUIT060013 — 具有 T 網路回饋電路的反相放大器
CIRCUIT060074 — 具有比較器電路的高壓側電流感測
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 設計與模擬工具
PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。
在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
TINA-TI — 基於 SPICE 的類比模擬程式
| 封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
訂購與品質
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中的可靠性監測
- 晶圓廠位置
- 組裝地點