TPA3126D2
- Longer Battery-Operating Time:
- Ultra-Low Idle Current: 15 mA at 12 V
- 2 × 50 W Into a 4-Ω Load at 21 V, 10% THD+N
- Wide Voltage Range: 4.5 V to 26 V
- Highly Efficient Class-D Operation
- Hybrid Modulation Scheme Dynamically Reduces Power Loss
- Low Rds(on) of 90-mΩ Enables > 90% Efficiency
- Pop-and-Click Noise Suppression
- Supports Stereo, Mono BTL and Mono PBTL
- Multiple Switching Frequencies:
- AM Avoidance
- Master and Slave Synchronization
- 300-KHz to 1.2-MHz Switching Frequencies
- Selectable Gains: 20 dB, 26 dB, 32 dB, 36 dB
- Programmable Power Limit
- Supports Both Single and Dual Power Supply
- Integrated Protections with Error Report:
- Overvoltage, Undervoltage, Overtemperature, DC-Detect, and Short Circuit
- Thermally Enhanced Package
- DAD (32-Pin HTSSOP PowerPAD™ Up)
- Performance Upgrade of the TPA3116D2
- 70% Less Idle Current; Pin-to-Pin Compatible
The TPA3126D2 is a 50-W, stereo, low-idle-current Class-D amplifier in a thermally enhanced package. The TPA3126D2 includes TIs proprietary hybrid modulation scheme, which dynamically reduces idle current at low power levels to extend the battery life of portable audio systems, like bluetooth speakers.
To further simply the design, the Class-D amplifier integrates full protection features including short circuit, thermal shutdown, overvoltage, undervoltage, and DC speaker protection. Faults are reported back to the processor to prevent devices from being damaged during overload conditions.
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1 | 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TPA3126D2 50-W Stereo, Analog-Input, Class-D Audio Amplifier with Low, 15-mA Idle Current and AM Avoidance datasheet | PDF | HTML | 2018年 4月 3日 |
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
開發板
TPA3126D2EVM — TPA3126D2 無電感器 50W 立體聲道 (BTL) D 類音訊放大器評估模組
TPA3126D2EVM 可評估 TPA3126D2。這是一款高效率的 D 類音訊功率放大器,用於驅動 2 個橋接式立體聲喇叭,每聲道 50W。
使用指南: PDF
模擬工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 設計與模擬工具
PSpice® for TI 是有助於評估類比電路功能的設計和模擬環境。這款全功能設計和模擬套件使用 Cadence® 的類比分析引擎。PSpice for TI 包括業界最大的模型庫之一,涵蓋我們的類比和電源產品組合,以及特定類比行為模型,且使用無需支付費用。
PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。
在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。
在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
參考設計
TIDA-050024 — 適用於中功率音訊功率放大器的封包追蹤電源供應參考設計
此參考設計提供封包追蹤電源供應電路,適合配備 TPS43061 升壓控制器的中功率音訊功率放大器 (PA) 應用。將音訊封包訊號新增至 FB 接腳後,升壓轉換器的輸出電壓便可隨音訊訊號封包而改變。升壓轉換器可為 PA 提供動態變化的供應電壓。因此, PA 在輸出功率範圍內總是以高效率運作。
| 封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (DAD) | 32 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點
建議產品可能具有與此 TI 產品相關的參數、評估模組或參考設計。