TPD1E0B04
- IEC 61000-4-2 Level 4 (contact) ESD protection
- ±8kV contact discharge
- ±9kV air gap discharge
- IEC 61000-4-4 EFT protection
- 80A (5/50ns)
- IEC 61000-4-5 surge protection
- 1.7A (8/20µs)
- IO capacitance: 0.13 to 0.15pF (typical), 0.15 to 0.18pF (maximum)
- DC breakdown voltage: 6.7V (typical)
- Ultra low leakage current: 10nA (maximum)
- Low ESD clamping voltage
- Supports high speed interfaces up to 60Gbps
- Low insertion loss: >30GHz (-3dB bandwidth)
- Industrial temperature range: -40°C to +125°C
- Ultra-small 0201 and 0402 footprints
The TPD1E0B04 is a bidirectional TVS ESD protection diode array for USB Type-C and Thunderbolt 4 circuit protection. The TPD1E0B04 is rated to dissipate ESD strikes at the maximum level specified in the IEC 61000-4-2 international standard (Level 4).
This device features a 0.13pF IO capacitance per channel (DPL package) making it ideal for protecting high-speed interfaces up to 60Gbps such as USB 4.0 and below, Thunderbolt 4, and Antenna. The low dynamic resistance and low clamping voltage ensure system level protection against transient events.
The TPD1E0B04 is offered in the industry standard 0201 (DPL) and 0402 (DPY) packages.
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 7 | 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TPD1E0B04 1-Channel ESD Protection Diode for USB Type-C and Antenna Protection datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2025年 6月 25日 |
| Selection guide | System-Level ESD Protection Guide (Rev. E) | 2025年 8月 5日 | ||
| Application note | ESD and Surge Protection for USB Interfaces (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 1月 11日 | |
| Application note | ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 8月 18日 | |
| Technical article | ESD fundamentals, part 4: ESD capacitance | PDF | HTML | 2018年 2月 12日 | |
| Technical article | The dangers of deep snap-back ESD circuit-protection diodes | PDF | HTML | 2016年 9月 12日 | |
| Application note | Picking ESD Diodes for Ultra High-Speed Data Lines | 2016年 6月 29日 |
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
開發板
DS90UB971-Q1EVM — DS90UB971-Q1 評估模組
DS90UB971-Q1 評估模組 (EVM) 是一款功能板設計,用於評估 DS90UB971-Q1 FPD-Link IV 串聯器。DS90UB971-Q1 串聯器是第一代 FPD-Link IV 串聯器,旨在支援超高速感測器,包括 8MP+ 成像儀、衛星雷達、光達和飛時測距 (ToF) 感測器。晶片可提供 8.4Gbps 順向通道及超低延遲、52.5Mbps 雙向控制通道,並支援單一同軸 (PoC) 供電。DS90UB971-Q1 也支援使用 STP 電纜的順向通道和反向通道功能。DS90UB971-Q1 具備先進的數據保護和診斷功能,可支援 ADAS (...)
開發板
ESDEVM — 適用於 ESD 二極體封裝的通用評估模組,包括 0402、0201等
靜電敏感裝置 (ESD) 評估模組 (EVM) 是我們大多數 ESD 產品組合的開發平台。此電路板配備所有傳統 ESD 元件封裝,可測試任意數量的裝置。裝置可以焊接到其相應的元件封裝上,然後進行測試。對於一般高速 ESD 二極體,會實作阻抗控制的配置以取得 S 參數並取消內嵌電路板軌跡。對於非高速 ESD 二極體,其元件封裝會包含連接至測試點的軌跡,讓您輕鬆執行 DC 測試,例如崩潰電壓、保持電壓、洩漏等。電路板配置也可以透過將訊號針腳短路到訊號所在的任何地方,讓任何裝置針腳都能輕鬆地連接到電源 (VCC) 或接地。
| 封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
|---|---|---|
| X1SON (DPY) | 2 | Ultra Librarian |
| X2SON (DPL) | 2 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點
建議產品可能具有與此 TI 產品相關的參數、評估模組或參考設計。