TPD4E02B04
- IEC 61000-4-2 Level 4 ESD Protection
- ±12-kV Contact Discharge
- ±15-kV Air Gap Discharge
- IEC 61000-4-4 EFT Protection
- 80 A (5/50 ns)
- IEC 61000-4-5 Surge Protection
- 2 A (8/20 µs)
- IO Capacitance:
- 0.25 pF (Typical)
- 0.33 pF (Maximum)
- DC Breakdown Voltage: 5.5 V (Minimum)
- Ultra Low Leakage Current: 10 nA (Maximum)
- Low ESD Clamping Voltage: 8.8 V at 5-A TLP
- Supports High Speed Interfaces up to 10 Gbps
- Industrial Temperature Range: –40°C to +125°C
- Easy Flow-Through Routing Package
All trademarks are the property of their respective owners.
The TPD4E02B04 is a bidirectional TVS ESD protection diode array for USB Type-C and HDMI 2.0 circuit protection. The TPD4E02B04 is rated to dissipate ESD strikes at the maximum level specified in the IEC 61000-4-2 international standard (Level 4).
This device features a 0.25-pF IO capacitance per channel making it ideal for protecting high-speed interfaces up to 10 Gbps such as USB 3.1 Gen2. The low dynamic resistance and low clamping voltage ensure system level protection against transient events.
The TPD4E02B04 is offered in the industry standard USON-10 (DQA) package. The package features flow-through routing and 0.5-mm pin pitch easing implementation and reducing design time.
技術文件
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
ESDEVM — ESD 評估模組
<p>靜電敏感裝置 (ESD) 評估模組 (EVM) 是我們大多數 ESD 產品組合的開發平台。此電路板配備所有傳統 ESD 元件封裝,可測試任意數量的裝置。裝置可以焊接到其相應的元件封裝上,然後進行測試。</p>
<p>對於一般高速 ESD 二極體,會實作阻抗控制的配置以取得 S 參數並取消內嵌電路板軌跡。對於非高速 ESD 二極體,其元件封裝會包含連接至測試點的軌跡,讓您輕鬆執行 DC 測試,例如崩潰電壓、保持電壓、洩漏等。電路板配置也可以透過將訊號針腳短路到訊號所在的任何地方,讓任何裝置針腳都能輕鬆地連接到電源 (V<sub>CC</sub>) 或接地。</p>
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 設計與模擬工具
TINA-TI — 基於 SPICE 的類比模擬程式
TIDA-01620 — USB-C™ 至顯示介面主動傳輸線參考設計
PMP40154 — 具有 HDMI 輸出的 USB Type-C™ 和 USB PD DRP 參考設計
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
USON (DQA) | 10 | Ultra Librarian |
訂購與品質
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
- 晶圓廠位置
- 組裝地點
建議產品可能具有與此 TI 產品相關的參數、評估模組或參考設計。