TPS38700
- Input voltage range: 2.2V to 5.5V
- Undervoltage lockout (UVLO): 2.0V
- Low quiescent current: 35µA (typical)
- Window watchdog
- Independent RESET
- Independent NIRQ
- NVM error check
- 1-bit error correction
- 2-bit error detection
- CRC error check on register maps
- Battery backup
- Crystal oscillator option
- I2C programmable sequence
- RTC clock alarm function
- Designed to be used with multichannel supervisors like TPS389006/TPS389008 and for full multi-channel monitoring & sequencing situations
The TPS38700 device is an integrated multichannel voltage sequencer with a window watchdog and I2C programmable in a 24-pin 4mm x 4mm VQFN package.
This multichannel voltage sequencer is designed for systems that require precise power up and/or power down sequencing and can be interfaced with multichannel voltage supervisors. The device defaults to preprogrammed OTP options but the I2C can reprogram the power up and power down sequence, watchdog settings, and sequence timing options if needed.
Flexible and programmable voltage rail sequencing capabilities, low quiescent current, and small footprint allow this device to meet most application requirements. TPS38700 is designed to be used along with monitoring parts like TPS389006/TPS3890008.
您可能會感興趣的類似產品
可直接投入的替代產品,相較於所比較的裝置,具備升級功能
技術文件
| 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TPS38700 Power-Supply Sequencer With I2 C Support for Up to 12 Channels datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2025年 1月 21日 |
| Application note | Power Supply Design for AMD Versal™ AI Edge Series | PDF | HTML | 2024年 1月 29日 |
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
TPS38700Q1EVM — 適用於具有多達 12 個通道的 I²C 支援的電源供應序列器的 TPS38700 評估模組
TPS38700 評估模組 (EVM) 是用於評估 TPS38700 的平台,此平台是具備窗型監控系統的整合式多通道電壓序列器。TPS38700 是可編程的內部積體電路 (I2C),並以 24 接腳超薄四方扁平無引線 (VQFN) 封裝提供。
TPS38700Q1EVM 序列輸出多達 12 個開機和/或關機排序通道,並可與多通道電壓監控器連接。產品預設為可預先編程的單次可編程 (OTP) 選項,但 I2C 可以根據需要重新編程開機和關機順序,監視程序設定和序列時序選項。
EVM 包括 I2C 介面插頭、可建立多軌電壓的 (...)
TPS389387EVM — TPS389006 與 TPS38700S-Q1 聯合評估模組
TPS38700-GUI — TPS38700 GUI software
支援產品和硬體
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 設計與模擬工具
PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。
在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
| 封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
訂購與品質
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中的可靠性監測
- 晶圓廠位置
- 組裝地點