TPS650320-Q1
- Qualified for automotive applications
- AEC-Q100 grade 1 qualified
- -40°C to +125°C ambient operating temperature range
- Three step-down converters:
- BUCK1 V IN range from 4.0 V to 18.3 V
- BUCK1 V OUT range from 2.5 V to 4.0 V
- BUCK1 output current up to 800mA
- BUCK2 and BUCK3 V IN range from 2.5 V to 5.5 V
- BUCK2 and BUCK3 V OUT range from 0.9 V to 1.9 V
- BUCK2 and BUCK3 output current up to 600-mA
- Spread-spectrum clock (SSC) generation for reduced EMI
- 2.3-MHz forced fixed switching frequency PWM operation
- One low dropout (LDO) regulator:
- V IN range from 2.5 V to 5.5 V
- V OUT range from 1.8 V to 3.3 V
- Low noise and high PSRR
- Up to 300-mA output current
- 4.0-mm × 4.0-mm 24-pin VQFN with wettable flanks
The TPS650320-Q1 device is a highly integrated power management IC for automotive camera modules. This device combines three step-down converters and one low-dropout (LDO) regulator. The BUCK1 step-down converter has an input voltage range up to 18.3 V for connections to power over coax (PoC). All converters operate in a forced fixed-frequency PWM mode. The LDO can supply 300 mA and operate with an input voltage range from 2.5 V to 5.5 V. The step-down converters and the LDO have separate voltage inputs that enable maximum design and sequencing flexibility.
The TPS650320-Q1 is available in a 24-pin VQFN package (4.00 mm × 4.00 mm).
索取更多資訊
提供完整的產品規格表、TPS65033x 效率和散熱計算機以及 TPS65033X PSPICE 模型。立即索取
技術文件
| 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TPS650320-Q1 Automotive Camera PMIC datasheet | PDF | HTML | 2023年 8月 21日 |
| Application note | Camera PMIC Spin Selection Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 11月 10日 | |
| Certificate | TPS650320Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 9月 14日 |
設計與開發
電源供應解決方案
探索包括 TPS650320-Q1 的解決方案。TI 提供適用於 TI 與非 TI 之系統單晶片 (SoC)、處理器、微控制器、感測器或現場可編程邏輯閘陣列 (FPGA) 的電源供應解決方案。
BOOSTXL-TPS65033 — TPS65033x 客戶編程 BoosterPack™
TPS650330Q1EVM — TPS650330-Q1 車用攝影機模組 PMIC 評估模組
TPS650330Q1EVM 是適用於 TPS65033x-Q1 電源管理 I C的評估電路板。EVM 包括板載 USB 轉 I²C 轉接器、電源端子和穩壓器輸入及輸出的跨接器,以及適用於通用量測的測試點。
TPS65033x-Q1 裝置是一種適用於汽車攝影機模組的高度整合電源管理 IC。此裝置結合了三個降壓轉換器和一個低壓降 (LDO) 穩壓器。BUCK1 降壓轉換器的輸入電壓範圍高達 18.3 V,可透過同軸纜線連接電源。所有轉換器皆以強制固定頻率 PWM 模式運作。LDO 可供應 300 mA 並以 2.2 V 至 5.5 V 的輸入電壓範圍運作。降壓轉換器與 LDO (...)
PEET-GUI — PMIC 效率評估器工具 (PEET)
TPS65033X-Q1-DESIGN-DOCS — TPS650332-Q1 datasheet
支援產品和硬體
TPS65033X-Q1-FUNCTIONAL-SAFETY-DOCS — Functional safety documents for TPS65033x-Q1 series
支援產品和硬體
TPS6503XXX-Q1-DATASHEETS — TPS6503xxx-Q1 Datasheets and TRMs
支援產品和硬體
TPS6503XXX-Q1-FS-DOCUMENTS — TPS6503xxx-Q1 Functional Safety Documents
支援產品和硬體
TIDA-050051 — 配備 MIPI CSI-2 視訊介面、PMIC、FPD-Link 的車用 8.3-MP 低成本攝影機模組參考設計
此設計包括高速序列介面,可將遠端車用攝影機模組連接至顯示器或機器視覺處理系統,並透過單一同軸電纜傳送 8.3-MP RAW12 HDR 影片資料及電源。
TIDA-050060 — 配備 MIPI CSI-2 介面、PMIC、FPD-Link 的車用 2.9-MP 可擴充攝影機模組參考設計
攝影機模組採用雙基板設計,以展現電源及串聯器元件對不同影像感測器的靈活性和可擴展性。
攝影機 PMIC 整合三個降壓轉換器和一個低壓差穩壓器 (LDO),具備可編程的輸出電壓及順序,實現針對彈性與熱性能最佳化的精巧設計。每軌都整合監控器,以進一步減少元件數量和整體外形尺寸。
TIDA-050050 — 使用 MIPI CSI-2 介面、PMIC、FPD-Link 的車用 1.3MP 攝影機模組參考設計
此項設計包括高速序列介面,可將遠端車用攝影機模組連接至顯示器或機器視覺處理系統,並由同軸電纜同時傳送資料及電源。此參考設計中使用的 FPD-Link III SerDes 技術可利用單一纜線,傳輸原始或處理過的影片資料、雙向控制訊號及同軸纜線供電 (POC)。
TIDA-050036 — 適用於 DMS 和其它攝影機模組的車用 2-MP 攝影機模組參考設計
攝影機模組採用雙基板設計,以展現電源及串聯器元件對不同影像感測器的靈活性和可擴展性,視 ADAS 應用而定。4Gbps 串聯器採用 FPD-Link III SerDes 技術,可將未壓縮的視訊資料遠端傳輸至顯示器或機械視覺處理系統。雙向控制訊號及同軸供電 (POC) 也可透過單一電纜傳輸至攝影機模組。
攝影機 (...)
TIDA-050035 — 使用攝影機 PMIC 的可擴充車用 2-MP 攝像機模組參考設計
攝影機模組採用雙基板設計,以展現電源及串聯器元件對不同影像感測器的靈活性和可擴展性,視應用而定。
4Gbps 串聯器採用 FPD-Link III SerDes 技術,可將未壓縮的視訊資料遠端傳輸至系統單晶片 (SoC) 或機械視覺處理系統。雙向控制訊號及同軸供電 (POC) 也可透過單一電纜傳輸至攝影機模組。
攝影機 PMIC 整合三個降壓轉換器和一個低壓差 (LDO) (...)
TIDA-020003 — 配備 MIPI CSI-2 視訊介面、PMIC、FPD-Link III 和 POC 技術的車用 2-MP 攝影機模組參考設計
| 封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
訂購與品質
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中的可靠性監測
- 晶圓廠位置
- 組裝地點
建議產品可能具有與此 TI 產品相關的參數、評估模組或參考設計。