16-pin (RTE) package image

TPS65135RTER 現行

分軌轉換器,單電感器,多輸出 (SIMO) 穩壓器

現行 可提供客製捲盤
與此相同: TPS65135RTER.B 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NiPdAu
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 WQFN (RTE) | 16
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R

TPS65135 的特色

  • Single-Inductor, Multiple-Output Topology
  • 2.5-V to 5.5-V Input Voltage Range
  • 750-mW Output Power at VI = 2.9 V
  • Positive Output Voltages Up to 6 V
  • Negative Output Voltage Down to –7 V
  • 1% Output Voltage Accuracy
  • Up to 50% Output Current Mismatch Allowed
  • Excellent Line Regulation
  • Advanced Power-Save Mode for Light-Load Efficiency
  • Low-Noise Operation
  • Out-of-Audio Mode
  • Short-Circuit Protection
  • Thermal Shutdown
  • 3-mm × 3-mm Thin QFN Package

TPS65135 的說明

The TPS65135 device is a high-efficiency split-rail power supply. Thanks to its single-inductor, multiple-output (SIMO) topology, the converter uses very few external components. The device operates with a buck-boost topology and generates positive and negative output voltages above or below the input supply voltage. The SIMO topology achieves excellent line and load regulation, which is necessary, for example, to avoid disturbance of a mobile phone display as a result of input voltage variations that occur during transmit periods in mobile communication systems. The device can also be used as a general-purpose split-rail supply as long as the output current mismatch between the rails is less than 50%.

定價

數量 價格
+

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解