16-pin (N) package image

UC3846N 現行

雙端 500KHz 電流模式 PWM 控制器,0C 至 70C

與此相同: UC3846NG4, UC3846N.A 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

您可能會感興趣的類似產品

open-in-new 比較替代產品

功能相似於所比較的產品。

TL494CDR 現行 40V、0.2A 300KHz PWM 控制器

定價

數量 價格
+

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NiPdAu
MSL 等級 / 迴焊峰值 N/A for Pkg Type
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多UC3846資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 PDIP (N) | 16
操作溫度範圍 (°C) 0 to 70
包裝數量 | 運送業者 25 | TUBE

UC3846 的特色

  • Automatic Feedforward Compensation
  • Programmable Pulse-by-Pulse Current Limiting
  • Automatic Symmetry Correction in Push-Pull
    Configuration
  • Enhanced Load Response Characteristics
  • Parallel Operation Capability for Modular Power
    Systems
  • Differential Current Sense Amplifier with Wide
    Common Mode Range
  • Double-Pulse Suppression
  • 500-mA (Peak) Totem-pole Outputs
  • ±1% Band Gap Reference
  • Undervoltage Lockout
  • Soft-Start Capability
  • Shutdown Terminal
  • 500-kHz Operation

UC3846 的說明

The UC1846/7 family of control devices provides all of the necessary features to implement fixed-frequency, current-mode control schemes while maintaining a minimum external parts count. The superior performance of this technique can be measured in improved line regulation, enhanced load response characteristics, and a simpler, easier-to-design control loop. Topological advantages include inherent pulse-by-pulse current limiting capability, automatic symmetry correction for push-pull converters, and the ability to parallel while maintaining equal current sharing. \

Protection circuitry includes built-in undervoltage lockout and programmable current limit, in addition to soft-start capability. A shutdown function is also available, which can initiate either a complete shutdown with automatic restart or latch the supply off.

Other features include fully-latched operation, double-pulse suppression, deadline adjust capability, and a ±1% trimmed band gap reference.

The UC1846 features low outputs in the OFF state, while the UCx847 features high outputs in the OFF state.

定價

數量 價格
+

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解