UCC28C57H
- Undervoltage lockout options to support both Si and SiC MOSFET applications
- 30-V VDD absolute maximum voltage
- 1-MHz maximum fixed frequency operation
- 50-µA startup current, 75-µA maximum
- Low operating current: 1.3 mA (at f OSC = 52 kHz)
- Fast 35-ns, cycle-by-cycle overcurrent limiting
- ±1-A peak driving current
- Rail-to-rail output
- 25-ns rise time
- 20-ns fall time
- ±1% accurate 2.5-V error amplifier reference
- Pin-to-pin compatible and drop-in replacement for UCCx8C4x
- Functional Safety-Capable
- Documentation available to aid functional safety system design
The UCCx8C5x family of devices are high-performance current-mode PWM controllers that can drive both Si and SiC MOSFETs in various applications. The UCCx8C5x family is a more efficient and robust version of the UCCx8C4x.
The UCCx8C5x family has new UVLO thresholds that allow for reliable SiC MOSFET operation (UCC28C56-59), in addition to existing UVLO thresholds for continued Si MOSFET support (UCCx8C50-55).
VDD absolute maximum voltage rating is extended from 20 V to 30 V for optimally driving the gate of 20-V gs, 18-V gs, or 15-V gs SiC MOSFETs, while also allowing for the exclusion of an external LDO.
The UCCx8C5x family is offered in 8-pin VSSOP (DGK), and 8-pin SOIC (D) packages.
您可能會感興趣的類似產品
可直接投入的替代產品,相較於所比較的裝置,具備升級功能
技術文件
| 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | UCCx8C5x Low-Power Current-Mode High-Performance PWM Controller for Si and SiC MOSFETs datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2023年 3月 23日 |
| User guide | Using the UCC28C56EVM-066 (Rev. C) | PDF | HTML | 2022年 12月 7日 | |
| Functional safety information | UCC28C5x Functional Safety FIT rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 11月 2日 |
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
UCC28C56EVM-066 — 適用於一次側控制 (使用 AUX 線圈) 返馳穩壓器的 UCC28C56H-Q1 評估模組
UCC28C56EVM-066 是高效率的一次側控制 (使用 AUX 線圈) 返馳輔助電源供應,適用於 EV 和 HEV 汽車動力傳動系統。該設計爲 800V 電池系統提供 15.2VTYP、40W 輸出。在 125 V 到 1000 V 的輸入電壓範圍內可提供 40 W。確切的輸出電壓視負載而定。從 40-V 至 125-V 輸入,該設計將提供 20 W。EVM 採用 1700-V 碳化矽 (SiC) MOSFET,是 800-V 電池系統的理想選擇。
| 封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
訂購與品質
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中的可靠性監測
- 晶圓廠位置
- 組裝地點
建議產品可能具有與此 TI 產品相關的參數、評估模組或參考設計。