AC ドライブの出力段モジュール

製品とリファレンス・デザイン

AC ドライブの出力段モジュール

ブロック図

概要

TI の IC とリファレンス・デザインは、効率的かつ包括的な保護機能を搭載した交流 (AC) ドライブ向け電力段モジュールの製作に役立ちます。TI のアナログ製品と組込みプロセッシング製品を使用すると、モーター制御能力を改良し、各種 IEC 規格が課す絶縁と EMC (電磁適合性) の要件を上回ることができます。

設計要件

AC ドライブ向け電力段モジュールの一般的な要件:

  • 保護機能を搭載し、高い CMTI (同相過渡耐性) を達成する、非絶縁型と絶縁型のゲート・ドライバ。
  • センサレス動作でのトルク制御に適した電流と電圧の高精度センス。
  • 短絡や貫通電流の事象に対処する、信頼性の高い過電流保護機能。
  • 厳格なレギュレーションを達成する、高効率の非絶縁型電源と絶縁型電源。

機能とデザインが類似しているアプリケーションを探す

ブロック図

システムに適した製品やリファレンスデザインを検索

絶縁型 AC ドライブ出力段

24 V & other rails 24 V & other rails DC LINK DC LINK Safe torque off input Safe torque off input Brake resistor Brake resistor PWM PWM Multiple rails Multiple rails Connection to control module Connection to control module 3 phase AC mains (200-690V) 3 phase AC mains(200-690V) Fan Fan Gate driver supply Gate driver supply Temp sense Temp sense Gate driver supply Gate driver supply Brake control Brake control Brake control Brake control DC LINK DC LINK AC motor AC motor 24 V auxiliary 24 V auxiliary Connection to control module Connection to control module Regen brake power stage Regen brake power stage Isolated gate driver Isolated gate driver Diagnostics / monitoring Diagnostics / monitoring High side smart switch High side smart switch Isolation Isolation DC/DC DC/DC Non-isolated AC/DC power supply Non-isolated AC/DC power supply Rectifier Rectifier 3-phase power stage 3-phase power stage Isolated gate driver Isolated gate driver Logic gates Logic gates IGBT IGBT DC link current and voltage sense DC link current and voltage sense Ref Ref Comp Comp Isolation Isolation Amp Amp Iso Amp IsoAmp Isolated DC/DC main Isolated DC/DC main PWM controller PWM controller REF REF FET FET COMP COMP Temp monitoring Temp monitoring Amp Amp Iso amp Iso amp Comp Comp Input power protection Input power protection EFuse EFuse Oring controller Oring controller Isolated DC/DC hot side Isolated DC/DC hot side PWM controller PWM controller FET FET LDO LDO Non-isolated DC/DC power supply Non-isolated DC/DC power supply DC/DC DC/DC Supervisor sequencer Supervisor sequencer PMIC PMIC LDO LDO Wired interface Wired interface CMOS CMOS CAN CAN LVDS LVDS RS485 RS485 Isolation Isolation DC/DC DC/DC Digital processing Digital processing MCU ASIC FPGA MCUASICFPGA Clocking Clocking CLK distribution CLK distribution FAN power stage FAN power stage Isolation Isolation Switch / LDO Switch / LDO Motor current & voltage sensing Motor current & voltage sensing Fluxgate / hall Fluxgate / hall Iso delta sigma Iso delta sigma Iso Amp Iso Amp LDO LDO Signal conditioning Signal conditioning Ref Ref Amp Amp Comp Comp Logic gates Logic gates ADC ADC

技術資料

すべて表示 26
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
Analog Design Journal 전기 모터 드라이브의 오류 감지를 위해 절연 콤퍼레이터 사용 PDF | HTML 2024年 8月 7日
Analog Design Journal Verwendung isolierter Komparatoren zur Fehlererkennung in Elektromotorantrieben PDF | HTML 2024年 8月 7日
アプリケーション・ノート Digital Isolator Design Guide (Rev. G) PDF | HTML 2023年 9月 13日
技術記事 Interlocking gate drivers for improving the robustness of three-phase inverters PDF | HTML 2023年 9月 11日
技術記事 Another chance to catch the 2016/2017 Power Supply Design Seminar PDF | HTML 2023年 6月 20日
Analog Design Journal 絶縁型コンパレータを使用して電動モータ ー ドライブの故障を検出 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 9月 6日
機能安全情報 ACモーター・ドライブの絶縁: IEC 61800-5-1 安全規格の理解 最新英語版 (Rev.A) 2022年 7月 28日
アプリケーション概要 Voltage Reference Solutions in Motor Control Drives 2022年 5月 10日
アプリケーション・ノート The RS-485 Design Guide (Rev. D) PDF | HTML 2022年 5月 10日
ホワイト・ペーパー Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) 2020年 7月 13日
アプリケーション・ノート Performance of the Analog PWM Channel in Smart Gate Drivers 2020年 1月 17日
e-Book(PDF) C2000™ MCU DesignDRIVE Solutions for Industrial Motor Drives 2020年 10月 28日
ホワイト・ペーパー High-voltage reinforced isolation: Definitions and test methodologies 2019年 8月 12日
ホワイト・ペーパー Silicon carbide gate drivers -- a disruptive technology in power electronics (Rev. A) 2019年 2月 28日
Analog Design Journal Pushing the envelope with high-performance digital-isolation technology (Rev. A) 2018年 8月 22日
アプリケーション・ノート UCC21520, a Universal Isolated Gate Driver with Fast Dynamic Response (Rev. A) PDF | HTML 2018年 6月 29日
Analog Design Journal How to use isolation to improve ESD, EFT and surge immunity in industrial system 2017年 8月 2日
ホワイト・ペーパー Fully integrated signal and power isolation – applications and benefits. 英語版 2017年 4月 4日
ホワイト・ペーパー AMC130xに対する高電圧絶縁の品質と信頼性 英語版 2016年 6月 27日
アプリケーション・ノート 産業用ドライブにおけるIGBTゲート・ドライバ用電源トポロジの分析 英語版 2015年 7月 6日
アプリケーション・ノート IGBTゲート・ドライバの電源は最適化されていますか? 英語版 2015年 3月 12日
Analog Design Journal Pushing the envelope with high-performance digital-isolation technology 2015年 11月 2日
Analog Design Journal Common-mode transient immunity for isolated gate drivers 2015年 11月 2日
アプリケーション・ノート Scalar (V/f) Control of 3-Phase Induction Motors 2013年 7月 1日
アプリケーション・ノート Sensored Field Oriented Control of 3-Phase Induction Motors 2013年 7月 1日
製品概要 画期的なモーター制御テクノロジ InstaSPIN-FOC 英語版 2013年 2月 21日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ