セル・サイト・ゲートウェイ・ルータ

製品とリファレンス・デザイン

セル・サイト・ゲートウェイ・ルータ

ブロック図

概要

TI の IC とリファレンス・デザインは、オープン・コンピュート・プロジェクト (OCP) や Telecom Infra Project (TIP) の仕様を満たすセル・サイト (基地局) ゲートウェイ・ルータの製作に貢献します。以下インタラクティブな参照用の図を使用して、コネクティビティに関する 5G 基地局のニーズを満たす高速エッジ・ルーターを設計しましょう。

設計要件

セル・サイト (基地局) ルーター・システムの要件:

  • 高い周囲温度で動作する高密度パワー・マネージメント。
  • 損傷をもたらす条件の検出と防止を通じたシステム・ダウンタイムの短縮。
  • パケット・ベースのフロントホール・インターフェイスを使用するネットワーク同期機能。

ブロック図

システムに適した製品やリファレンスデザインを検索

セル・サイト・ゲートウェイ・ルータ

JTAG JTAG Bus converter (optional) Bus converter (optional) eFuse eFuse DC/DC DC/DC IBV2 IBV2 AC AC HV DC Bus HV DC Bus -48V -48V N+1 PSU N+1 PSU DC/DC DC/DC IBV1 IBV1 Hot swap controller Hot swap controller AC/DC AC/DC IBV1 IBV1 FET FET I2C digital isolator I2C digital isolator ORing ORing POL power (FPGA, ASIC, merchant Si, clocks, etc.) POL power (FPGA, ASIC, merchant Si, clocks, etc.) Converter Converter LDO LDO Multiphase controller Multiphase controller Power stage Power stage CPU & memory power CPU & memory power Multiphase controller Multiphase controller Power stage Power stage Converter Converter DDR termination DDR termination Buck/boost Buck/boost Sequencing & monitoring Sequencing & monitoring Logic Logic Power on reset Power on reset Sequencer Sequencer Fan control Fan control Temp sense Temp sense CPLD CPLD eFuse eFuse Temp switch (heater) Temp switch (heater) GPS GPS GPS module GPS module IO (JTAG, RS232, RS485) IO (JTAG, RS232, RS485) Buffer Buffer JTAG MUX JTAG MUX RS-232 RS-232 ESD ESD PHY PHY USB USB Current limit switch Current limit switch ESD ESD LED driver LED driver Shift register Shift register Logic Logic LED driver LED driver Ethernet ports Ethernet ports 2x8 port 10G SFP+ optical module 2x8 port10G SFP+ optical module 2x4 port 25G SFP28 optical module 2x4 port25G SFP28optical module SFI SFI SERDES SERDES PHY PHY Uplink Uplink 1x2 port 100G QFSP optical module 1x2 port100G QFSP optical module CAUI-4 CAUI-4 PHY PHY Timing (IEEE 1588, Sync-E GPS, 1PPS) Timing (IEEE 1588, Sync-E GPS, 1PPS) Network synchronizer Network synchronizer Clock buffer Clock buffer Oscillator Oscillator Clock generator Clock generator Digital isolator Digital isolator Switch fabric Switch fabric I2C level translator I2C level translator I2C expander I2C expander Voltage translator Voltage translator Latch Latch CPLD CPLD BMC BMC Logic Logic REF REF FPGA FPGA Temp sense Temp sense VMon VMon I2C mux I2C mux Switch ASIC Switch ASIC CPU CPU CPU CPU I2C expander I2C expander I2C level translator I2C level translator Voltage translator Voltage translator Buffer Buffer DDR DDR CPLD CPLD

技術資料

すべて表示 15
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Digital Isolator Design Guide (Rev. G) PDF | HTML 2023年 9月 13日
技術記事 Stack current with PowerStack packages for higher power POL PDF | HTML 2023年 8月 18日
技術記事 Powering high-current Broadcom networking processors in Ethernet switches PDF | HTML 2023年 7月 5日
技術記事 How to achieve network synchronization clocks with TI digital PLLs PDF | HTML 2023年 6月 26日
アプリケーション・ノート Multiphase Buck Design from Start to Finish, Part 1 (Rev. B) 2022年 5月 11日
アプリケーション・ノート Glitch free power sequencing with AXC level translators (Rev. A) 2018年 9月 20日
アプリケーション・ノート TI Network Synchronizer Clock Value Adds in Communications and Industrial Applic 2018年 4月 12日
Analog Design Journal Understanding thermal-resistance specification of DC/DC convert. w/ MOSFETs 2018年 1月 8日
ホワイト・ペーパー 内部補償付きアドバンスド電流モード(ACM) 最新英語版 (Rev.A) 2018年 12月 7日
Analog Design Journal Comparing internally-compensated advanced current mode (ACM) w/ D-CAP3™ control (Rev. A) 2018年 11月 6日
アプリケーション・ノート Optimizing Layout of the TPS54824 HotRod™ Package for Thermal Performance 2018年 11月 16日
ユーザー・ガイド Using the Fusion Digital Power Designer for TPS536xx VR13 Multiphase Solutions 2017年 1月 27日
ホワイト・ペーパー Design considerations of GaN devices for improving power converter efficiency 2017年 11月 20日
ホワイト・ペーパー Analog advancements make waves in 5G communications 2016年 8月 12日
ホワイト・ペーパー Overcurrent protection enables more efficient and reliable systems 2016年 5月 16日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ