ヘッドアップ ディスプレイ
製品とリファレンス デザイン
ヘッドアップ ディスプレイ
概要
車載対応ヘッド アップ ディスプレイ (HUD) は、ドライバーの視線レベルで、ドライバーに情報を提示します。この結果、ドライバーは継続的に路面に注目すると同時に、速度や他の情報を確認することができます。HUD の画像は、フロント ガラスの特定の領域に、またはドライバーとフロント ガラスの間に設置した透明な面に投影することができます。より洗練された HUD を採用すると、道路に対して画像情報を重ね合わせる形で、ターンバイターン ナビゲーションを実現できます。ターンとは右折 (ライト ターニング)、左折 (レフト ターニング)、U ターンのような進路変更、また拡大解釈すると、そのような進路変更を行う場所を意味します。つまり、交差点が近づくたびに、次に進むべき方向などの画像情報が、目に見えている道路に対して重ね合わせ表示されます。HUD が生成した情報は通常、クラスタから出力します。TI は、HUD ディスプレイの電力供給、接続、製作を行うためのテクノロジーを提供しています。
設計要件
- DLP® テクノロジーは高品質のディスプレイを生み出します
- LED ディスプレイの照明も含め、各種 HUD の電力要件を満たす高効率の電源。
- HUD の位置を変更するモーター ドライバ。
- 高帯域での動作を可能にし、配線コストを抑えることができる、データ インターフェイス向けの高速シリアル レシーバ。
- 機器が適切な条件で動作するように周囲温度を監視する温度センサ。
- 変化する照明環境で明るさを調整してディスプレイの鮮明さを向上させる光学センサ。
ブロック図
システムに適した製品やリファレンスデザインを検索
ローカル・グラフィックス処理機能搭載、DLP ベース HUD
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。