光ネットワーク端末装置(ONT)

製品とリファレンス・デザイン

光ネットワーク端末装置(ONT)

ブロック図

概要

TI の IC とリファレンス・デザインは、現在の受動光ネットワーク (PON) に適した高速データ接続を実現する光ネットワーク端末装置 (ONT) ユニットの製作に貢献します。以下のリソースを使用すると、マイコン、インターフェイス、パワー・デリバリに関する TI の最新のテクノロジーを活用してシステムを設計することができます。

設計要件

最新の ONT ユニットの一般的な要件:

  • 802.11 の規格に準拠する、マイコン内蔵の RF トランシーバ。
  • 高速データ接続に適した、ギガビット・イーサネット・リンク。
  • ペリフェラル・デバイスに電力を供給する、効率的でスタンバイ消費電力の小さい PoE (パワー・オーバー・イーサネット) パススルー。

ブロック図

システムに適した製品やリファレンスデザインを検索

光ネットワーク端末装置(ONT)

RGMII/SMGII RGMII/SMGII 12V 12V PCIe or IQ PCIe or IQ PCIe or IQ PCIe or IQ UART UART USB USB I2C or GPIO I2C or GPIO I2C I2C Console Console 1G/2.5G/10G/25G 1G/2.5G/10G/25G UART UART Optical Input Optical Input Sensing Sensing Temp sense Temp sense Humidity sense Humidity sense Clocking Clocking Oscillator Oscillator Crystal Crystal Clock buffer Clock buffer PON PON ESD ESD Voltage level shift Voltage level shift Optical module Optical module RS-232 RS-232 RS-232 RS-232 Processing Processing I2C switch I2C switch Little logic Little logic I2C level shifters, buffers, and hubs I2C level shifters, buffers, and hubs Comparators Comparators I2C general purpose I/O I2C general purpose I/O OPA OPA CPU CPU Flash Flash DDR DDR Analog switches/muxes Analog switches/muxes 4x4 radio front end 4x4 radio front end 4x4 dual band radio 4x4 dual band radio WiFi front end module WiFi front end module 4x4 dual band radio 4x4 dual band radio WiFi front end module WiFi front end module Analog switches Analog switches ESD ESD Zigbee Zigbee Zigbee Zigbee Gigabit LAN ports (with POE passthrough) Gigabit LAN ports (with POE passthrough) Ethernet PHY Ethernet PHY ESD ESD PoE PSE PoE PSE LED driver LED driver LED driver LED driver USB USB USB ESD USB ESD USB current limit switch USB current limit switch USB type-C and power delivery USB type-C and power delivery Non-isolated POL power Non-isolated POL power DC/DC buck converter DC/DC buck converter LDO LDO DDR memory power solutions DDR memory power solutions Current sensing Current sensing Voltage supervisor/reset IC Voltage supervisor/reset IC FETs FETs

技術資料

すべて表示 8
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
アプリケーション概要 電流センシング抵抗の内蔵 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 4月 7日
アプリケーション・ノート 電流検出デバイス用のデジタル・インターフェイス PDF | HTML 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 5月 8日
アプリケーション・ノート Choosing the Correct I2C Device for New Designs PDF | HTML 2018年 7月 3日
アプリケーション・ノート Why, When, and How to use I2C Buffers 2018年 7月 16日
アプリケーション概要 DACx1416 Delivers Optimized Solution to Mach Zehnder Modulator Biasing 2018年 6月 29日
アプリケーション概要 High-Density DACs Offer Superior Noise And Accuracy for Laser Drive Applications 2018年 10月 2日
Analog Design Journal System telemetry: What, why and how? 2014年 4月 30日
アプリケーション・ノート Programming Fun Lights With TI's TCA6507 2007年 11月 30日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ