トラクション・インバータ・モーター制御

製品とリファレンス・デザイン

トラクション・インバータ・モーター制御

ブロック図

概要

TI の IC とリファレンス・デザインは、エレベータ・システムで使用する、よりスマートでより効率的なエレベータのトラクション・インバータ向けモーター制御機能の製作に貢献します。

設計要件

最新のエレベータのトラクション・インバータ向けモーター・コントローラの要件:

  • 平均とピークの消費電力低減に貢献する回生ドライブを含め、効率的なモーター・ドライブと制御機能。
  • 部材コストの低減に貢献する、いっそうコンパクトなデザイン。
  • 計画外のダウンタイムとサービス・コストの低減に貢献する予防保守につながる、各種保護機能と監視機能。

このアプリケーションの機能を拡張する

ブロック図

システムに適した製品やリファレンスデザインを検索

トラクション・インバータとモーター制御

Digital I/O, serial, inspection signals DigitalI/O, serial, inspection signals 3-Ph 220-480 VAC grid 3-Ph220-480 VACgrid 1-Ph 110-220 VAC, External 24-48 VDC, or DCLink 1-Ph 110-220 VAC,External 24-48 VDC,orDCLink Isolated driver supplies Isolateddriver supplies M M Motor (PMAC) Motor (PMAC) Grid, DCLink, and motor Grid,DCLink,andmotor 24 V ± 15 V 5 V 3.3 V 24 V± 15 V5 V3.3 V Motor encoder Motor encoder MCU MCU MCU MCU Brake Brake 6x PWM 6xPWM Relays (contactors, fans, HV signals) Relays(contactors, fans, HV signals) 12x PWM, Brake 12x PWM,Brake 3x 3x 3x 3x DCLink DCLink 6x PWM 6xPWM Self-diagnostics/monitoring Self-diagnostics/monitoring Voltage Supervisor Voltage Supervisor Fault Fault Fault Fault Fault Fault Heat sink, IGBT, motor temp Heat sink,IGBT,motor temp 7x 7x Faults Faults MCU MCU Converter power stage Converter power stage Diodes (non-regen) Diodes (non-regen) Isolated gate driver Isolated gate driver Circuit breaker, AC reactor, EMI filter, contactors Circuitbreaker,AC reactor,EMI filter,contactors Precharge Precharge Logic Logic 6x IGBTs (regen) 6x IGBTs (regen) DCLink non-regen power stage DCLink non-regen power stage Isolated gate driver Isolatedgate driver Brake resistor, 1x IGBT, DC reactor Brake resistor,1x IGBT,DC reactor Logic Logic Inverter power stage Inverter power stage Isolated gate driver Isolated gate driver 6x IGBTs 6xIGBTs Contactor, EMI filter, AC reactor Contactor, EMI filter, AC reactor Logic Logic Encoder interface Encoder interface Comp Comp Ref Ref Amp Amp RS-485 RS-485 ESD ESD eFuse eFuse ADC ADC Current & voltage sensing Current & voltage sensing Voltage dividers Voltage dividers Hall effect sensors Hall effect sensors Iso amps Isoamps Amp Amp Digital processing Digital processing MCU MCU Voltage Translator Voltage Translator Ref Ref Non-volatile memory Non-volatile memory Logic Logic Buffer Buffer Isolated & non-isolated wired interface Isolated & non-isolated wired interface CAN CAN RS-232 RS-232 RS-422 RS-422 RS-485 RS-485 Signal input/output protection Signal input/output protection ESD ESD eFuses eFuses Relay interface Relay interface Logic Logic Relay driver Relay driver Isolated DC/DC power supply Isolated DC/DC power supply Buck Buck DC/DC DC/DC LDO LDO Diode Bridge Diode Bridge Ref Ref Isolated DC/DC hot side Isolated DC/DC hot side DC/DC DC/DC Temperature sensing Temperature sensing Temp sensor Temp sensor Thermistor Thermistor Comp Comp Ref Ref Signal conditioning Signal conditioning Logic Logic Comp Comp Ref Ref ADC ADC Isolation Isolation Amp Amp Signal isolation Signal isolation Isolation Isolation

技術資料

すべて表示 8
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ホワイト・ペーパー アイソレータの故障モードについて (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 1月 29日
アプリケーション概要 Understanding the Short Circuit Protection for Silicon Carbide MOSFETs (Rev. C) PDF | HTML 2023年 9月 8日
技術記事 How using bi-directional DC/DC converters for an elevator automatic rescue device PDF | HTML 2023年 8月 31日
技術記事 Designing the elevators of the future PDF | HTML 2023年 7月 12日
その他の技術資料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2022年 5月 11日
アプリケーション概要 Why is high UVLO important for safe IGBT & SiC MOSFET power switch operation 2019年 3月 8日
ホワイト・ペーパー Impact of an isolated gate driver (Rev. A) 2019年 2月 28日
アプリケーション概要 How to overcome negative voltage transients on low-side gate drivers' inputs 2019年 2月 20日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ