WLAN / Wi-Fi アクセス・ポイント

製品とリファレンス・デザイン

WLAN / Wi-Fi アクセス・ポイント

ブロック図

概要

TI の IC とリファレンス・デザインは、高速 WLAN (ワイヤレス・ローカル・エリア・ネットワーク) 接続を実現するワイヤレス・アクセス・ポイントの製作に役立ちます。この種の WLAN は、最新かつ最高速の各種 Wi-Fi® 規格に対応すると同時に、電力効率を維持します。以下に示す対話型操作可能な図を参照すると、マイコン、インターフェイス、パワー・デリバリに関する TI の最新のテクノロジーを活用してワイヤレス・アクセス・ポイントを設計することができます。

設計要件

最新の WLAN/Wi-Fi アクセス・ポイントの一般的な設計要件:

  • 802.11 の規格に準拠する、マイコン内蔵の RF (無線周波数) トランシーバ。
  • 高速ネットワーク接続に適した、ギガビット・イーサネット・リンク。
  • 効率的でスタンバイ消費電力の小さい PoE (パワー・オーバー・イーサネット) デリバリ (電力供給)。

ブロック図

システムに適した製品やリファレンスデザインを検索

WLAN/Wi-Fi アクセス・ポイント

RGMII/SMGII RGMII/SMGII 5V-12V 5V-12V PCIe or IQ PCIe or IQ PCIe or IQ PCIe or IQ UART UART USB USB UART UART 4x 5GHz ANTs 4x 5GHz ANTs 4x 2.4GHz ANTs 4x 2.4GHz ANTs I2C or GPIO I2C or GPIO I2C I2C Console Console 1G/2.5G/10G/100G 1G/2.5G/10G/100G 1 or 2 Ports 1 or 2 Ports Power over Ethernet PD Power over Ethernet PD PoE PD PoE PD PWM Controller PWM Controller Digital Isolator Digital Isolator REF REF FET FET Current Sense Current Sense I2C Isolator I2C Isolator Needed for dual port Needed for dual port Non Isolated POL Power Non Isolated POL Power DC/DC Buck Converter DC/DC Buck Converter LDO LDO DDR Memory Power Solutions DDR Memory Power Solutions Current Sensing Current Sensing ORing Control ORing Control Voltage Supervisor / Reset IC Voltage Supervisor / Reset IC DC/DC Boost Converter DC/DC Boost Converter FET FET REF REF Sensing Sensing Temp Sense Temp Sense Clocking Clocking Clock Generator Clock Generator Crystal Crystal Clock Buffer Clock Buffer WAN Port WAN Port ESD ESD Ethernet PHY Ethernet PHY Voltage Level Translation Voltage Level Translation Processing Processing I2C Switch I2C Switch Little Logic Little Logic I2C Level Shifters, Buffers, and Hubs I2C Level Shifters, Buffers, and Hubs Comparators Comparators I2C General Purpose I/O I2C General Purpose I/O OPA OPA CPU CPU Flash Flash DDR DDR Analog Switches/Muxes Analog Switches/Muxes 4x4 Radio Front End 4x4 Radio Front End 4x4 Dual Band Radio 4x4 Dual Band Radio WiFi Front End Module WiFi Front End Module Diplexer Diplexer 4x4 Dual Band Radio 4x4 Dual Band Radio WiFi Front End Module WiFi Front End Module Analog Switches Analog Switches ESD ESD RS-232 RS-232 RS-232 RS-232 USB USB USB ESD USB ESD USB Current Limit Switch USB Current Limit Switch USB Type-C and Power Delivery USB Type-C and Power Delivery LED Driver LED Driver LED Driver LED Driver Logic Logic Gigabit LAN Ports (with POE Passthrough) Gigabit LAN Ports (with POE Passthrough) Ethernet PHY Ethernet PHY ESD ESD PoE PSE PoE PSE Bluetooth Low Energy/Zigbee Bluetooth Low Energy/Zigbee Zigbee/Bluetooth Low Energy Zigbee/Bluetooth Low Energy

技術資料

すべて表示 13
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
技術記事 Delivering a smooth transition from AC to PoE power PDF | HTML 2023年 9月 5日
技術記事 3 tips for reducing wireless network interference in access point equipment PDF | HTML 2023年 6月 13日
アプリケーション概要 電流センシング抵抗の内蔵 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 4月 7日
アプリケーション概要 電流センシング信号パスのインテグレーション PDF | HTML 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 5月 8日
アプリケーション概要 電流センシング信号パスのインテグレーション (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 5月 8日
アプリケーション・ノート SimpleLink WLAN Access Point (Rev. A) PDF | HTML 2020年 4月 27日
アプリケーション・ノート Choosing the Correct I2C Device for New Designs PDF | HTML 2018年 7月 3日
ホワイト・ペーパー Wireless connectivity for the Internet of Things (IoT) with MSP430 MCUs 2014年 4月 8日
Analog Design Journal System telemetry: What, why and how? 2014年 4月 30日
ホワイト・ペーパー Navigating your way through the RFID jungle 2014年 3月 14日
アプリケーション・ノート CC430 RF Examples (Rev. C) 2012年 9月 7日
アプリケーション・ノート AN058 -- Antenna Selection Guide (Rev. B) 2010年 10月 6日
アプリケーション・ノート Programming Fun Lights With TI's TCA6507 2007年 11月 30日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ