パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
SN74LVC1G08 の特徴
- 0.64mm2、0.5mm ピッチの超小型パッケージ (DPW) で供給
- 5V VCC動作をサポート
- 5.5Vまでの入力電圧に対応
- VCC への降圧変換をサポート
- 最大 tpd:3.6ns (3.3V 時)
- 低消費電力、最大 ICC 10µA
- 3.3V において ±24mA の出力駆動能力
- Ioff により活線挿抜、部分的パワーダウン・モード、バック・ドライブ保護をサポート
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超の
ラッチアップ性能 - JESD 22を超えるESD保護
- 2000V、人体モデル(A114-A)
- 200V、マシン・モデル(A115-A)
- 1000V、荷電デバイス・モデル(C101)
SN74LVC1G08 に関する概要
この単一 2 入力の正 AND ゲートは、1.65V~5.5V の VCC で動作するよう設計されています.
SN74LVC1G08 デバイスは、ブール関数 を正論理で実行します。
CMOS デバイスは出力駆動能力が大きく、広い VCC 動作範囲にわたって、静止電力消費が低く保たれます。
SN74LVC1G08 は、本体サイズ 0.8mm × 0.8mm の超小型 DPW パッケージなど、各種のパッケージで供給されます。