ADC-PHI-PRU-EVM

Adapterkarte zum Anschluss von präzisen ADC-Evaluierungsmodulen an TMDS64GPEVM oder TMDS243GPEVM PRU

ADC-PHI-PRU-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die ADC-PHI-PRU-EVM-Adapterkarte stellt eine Schnittstelle zwischen den Entwicklungsplattformen des Sitara™-Prozessors für die AM64x-Familie (TMDS64GPEVM) oder des Mikrocontrollers (MCU) für die AM243x-Familie (TMDS243GPEVM) zu mehr als 25 präzisen Evaluierungsmodulen (EVMs) für Analog-zu-Digital-Wandler (ADCs) in den Bereichen Kommunikation, Datenerfassung und Softwareentwicklung bereit.

Das ADC-PHI-PRU-EVM leitet die ISSG-PRU-Signale an die entsprechenden Schnittstellen Peripheral Interface (SPI) und Enhanced SPI (eSPI) oder parallele ADC-Datenkommunikationsschnittstellen. Die Adapterkarte bietet neben der Konfigurierbarkeit über zwei Jumper zur Auswahl zwischen seriellen oder parallelen Verbindungen auch eine vom Benutzer auswählbare Leistungs- und Signalwandlung zum Anpassen der erforderlichen digitalen und analogen Versorgungsspannungspegel des Präzisions-ADC-EVM.

Die Programmierbarkeit der ICSSG-PRU-Peripherie des Sitara-Prozessors ermöglicht die Datenerfassung mit hoher Geschwindigkeit und die Vorverarbeitung der Daten. Benutzer sparen den zusätzlichen MCU- oder FPGA-Baustein (Field Programmable Gate Array) auf der Platine ihres aktuellen Designs und erhalten mit dem ADC-PHI-PRU-EVM den Einstieg in die Softwareentwicklung für Präzisions-ADC sowie AM64x und AM243x.

Merkmale
  • Ermöglicht den Anschluss der Kontakte der programmierbaren Echtzeiteinheit (PRU) AM64x und General-Purpose Input/Output (GPIO) an die ADC-Schnittstelle für flexible Hochgeschwindigkeitsdatenerfassung und Gerätekonfiguration
  • Über Jumper konfigurierbare Unterstützung für SPI- und parallele Datentypen (J2)
  • Boosted-Stromversorgung, 5,5 V, von TMDS64GPEVM plus 5 V mit TPS61096A
  • Präzise DVDD-Spannungen von 1,8 V und 3,3 V für ADC-EVM sind mit Jumperkonfiguration verfügbar (J11)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADC-PHI-PRU-EVM — Adapter card to connect precision ADC evaluation modules to TMDS64GPEVM or TMDS243GPEVM PRU

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADC-PHI-PRU-EVM Adapter card to connect precision ADC evaluation modules to TMDS64GPEVM or TMDS243GPEVM PRU

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

PADC-TO-SITARA-GUI — Demonstration GUI for precision ADC-to-Sitara PRU interfacing using ADC-PHI-PRU-EVM adapter card

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADC-PHI-PRU-EVM Adapterkarte zum Anschluss von präzisen ADC-Evaluierungsmodulen an TMDS64GPEVM oder TMDS243GPEVM PRU

PADC-TO-SITARA-GUI Demonstration GUI for precision ADC-to-Sitara PRU interfacing using ADC-PHI-PRU-EVM adapter card

close
Version: 1.0.0
Veröffentlichungsdatum: 27.06.2022
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADC-PHI-PRU-EVM Adapterkarte zum Anschluss von präzisen ADC-Evaluierungsmodulen an TMDS64GPEVM oder TMDS243GPEVM PRU

Versionsinformationen

Common GUI for ADCs supported with Sitara devices using ADC-PRU-PHI-EVM

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide ADC-PHI-PRU-EVM User's Guide PDF | HTML 27.05.2022
Zertifikat ADC-PHI-PRU-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 09.05.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.