BOOSTXL-BUCKCONV

Digital Power Buck Converter BoosterPack

BOOSTXL-BUCKCONV

Jetzt bestellen

Überblick

The Digital Power Basic Training Kit provides an introductory platform for learning the basics of digital power control with C2000™ microcontrollers. When paired with a compatible LaunchPad, this BoosterPack demonstrates a full buck converter control system. The buck converter power stage supports dynamic loads and converts an external 9-VDC power supply to a configurable DC output voltage.

Software examples based on the F280049C LaunchPad are packaged in the Digital Power Software Development Kit (SDK). The TIDM-DC-DC-BUCK reference design provides a walkthrough for running the SDK examples and using the powerSUITE Digital Power Supply Design Software Tools

The following are recommended to get started with the Digital Power Buck Converter BoosterPack:


MathWorks MATLAB & Simulink example models include the following:

Merkmale
  • Single buck converter power stage
  • 9-VDC input, 2-VDC output
  • Software-controlled dynamic load
  • Pin-compatible with C2000 LaunchPads
  • SDK examples for LAUNCHXL-F280049C using Voltage Mode Control (VMC) and Peak Current Mode Control (PCMC)
  • Supported by powerSUITE Digital Power Software Tools for quick adaptation of firmware to a custom hardware design

  • Digital Power Buck Converter BoosterPack PCB
  • Quick Start Guide

NOTE: External 9V, 2A DC power supply and F28069M LaunchPad required

MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie
TMS320F280048-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, PGAs TMS320F280048C-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, Inst TMS320F280049-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, PGAs TMS320F280049C-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, Inst

 

MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie
TMS320F280040-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, PGAs, SDF TMS320F280040C-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, InstaSPIN TMS320F280041-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32-Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, PGAs, SDF TMS320F280041C-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, InstaSPIN

 

MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit
TMS320F280041 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, CLA, PGAs, SDFM TMS320F280041C C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, InstaSPIN-FOC, CLB, PGAs, SDFM TMS320F280045 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash, PGAs, SDFM TMS320F280049 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, PGAs, SDFM TMS320F280049C C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, InstaSPIN-FOC, CLB, PGAs, SDF
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Tochterkarte

BOOSTXL-BUCKCONV — Digital Power Buck Converter BoosterPack

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-02011 Referenzdesign für Live-Firmware-Update mit C2000™-Echtzeit-MCUs
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BOOSTXL-BUCKCONV Digital Power Buck Converter BoosterPack

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-02011 Referenzdesign für Live-Firmware-Update mit C2000™-Echtzeit-MCUs
Evaluierungsplatine

LAUNCHXL-F280049C — F280049C LaunchPad™ development kit C2000™ Piccolo™ MCU

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010232 Referenzdesign für AFE zur Isolationsüberwachung bei Hochspannungs-EV-Ladung und Solarenergie-Anwend TIDM-02006 Referenzdesign für verteilten Mehrachs-Servoantrieb über schnelle serielle Schnittstelle (FSI) TIDM-02007 Zweiachsen-Motorantrieb mit schneller Stromschleife (FCL) und SFRA auf einer einzigen MCU – Referenz TIDM-02011 Referenzdesign für Live-Firmware-Update mit C2000™-Echtzeit-MCUs TIDM-DC-DC-BUCK Referenzdesign für digital geregelten, nicht isolierten DC/DC-Abwärtswandler
Evaluierungsplatine
DRV8351EVM DRV8351 – Evaluierungsmodul DRV8363-Q1EVM DRV8363-Q1 – Evaluierungsmodul DRV8376EVM DRV8376 – Evaluierungsmodul
Tochterkarte
BOOSTXL-BUCKCONV Digital Power Buck Converter BoosterPack
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LAUNCHXL-F280049C F280049C LaunchPad™ development kit C2000™ Piccolo™ MCU

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010232 Referenzdesign für AFE zur Isolationsüberwachung bei Hochspannungs-EV-Ladung und Solarenergie-Anwend TIDM-02006 Referenzdesign für verteilten Mehrachs-Servoantrieb über schnelle serielle Schnittstelle (FSI) TIDM-02007 Zweiachsen-Motorantrieb mit schneller Stromschleife (FCL) und SFRA auf einer einzigen MCU – Referenz TIDM-02011 Referenzdesign für Live-Firmware-Update mit C2000™-Echtzeit-MCUs TIDM-DC-DC-BUCK Referenzdesign für digital geregelten, nicht isolierten DC/DC-Abwärtswandler
Evaluierungsplatine
DRV8351EVM DRV8351 – Evaluierungsmodul DRV8363-Q1EVM DRV8363-Q1 – Evaluierungsmodul DRV8376EVM DRV8376 – Evaluierungsmodul
Tochterkarte
BOOSTXL-BUCKCONV Digital Power Buck Converter BoosterPack
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat BOOSTXL-BUCKCONV EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit
LAUNCHXL-F2800137 TMS320F2800137 LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F280039C TMS320F280039C LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU
Evaluierungsplatine
LAUNCHXL-F2800157 F2800157 LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F28069M F28069M LaunchPad™ development kit for C2000™ Piccolo™ MCU

Software-Entwicklung

Treiber oder Bibliothek
CONTROLSUITE controlSUITE™-Software-Suite: Software und Entwicklungstools für C2000™-Mikrocontroller
IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
POWERSUITE powerSUITE – Adaptertool für digitale Stromversorgungsanwendungen für C2000™-MCUs

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos