BQ28Z610-DEVICE-FW

Firmware für die BQ28Z610-Familie von Messgeräten

BQ28Z610-DEVICE-FW

Downloads

Überblick

Die Firmware BQ28Z610-DEVICE-FW ist eine Firmware-Aktualisierung für den Baustein BQ28Z610-R1 und neue Bausteine. Der BQ28Z610-R1 ist ein hochintegrierter, exakter Gasfühler mit 1- bis 2-reihigen Zellen mit Schutzlösung, welcher autonome Ladegerätsteuerung und Zellenausgleich bereitstellen.
Merkmale
  • Autonome Batterieladeregelung unter Verwendung einer dedizierten Hauptmodus-I²C-Schnittstelle
  • Zellenausgleich mit interner Umgehung zur Optimierung des Batteriezustands
  • Ein N-Kanal-FET-Antrieb mit High-Side-Schutz ermöglicht die serielle Buskommunikation bei Fehlerzuständen
  • Programmierbare Schutzstufen für Spannung, Strom und Temperatur
  • Unterstützung für simultane Strom- und Spannungsabtastung
  • Unterstützt die Batterieauslösepunkt- (BTP-) Funktion für die Windows-Integration
  • SHA-1-Authentifizierungs-Responder für erhöhte Akkupack-Sicherheit
  • 400-kHz-I²C-Buskommunikationsschnittstelle für Hochgeschwindigkeitsprogrammierung und Datenzugriff

Downloads

Firmware

BQ28Z610-DEVICE-FW Firmware for BQ28Z610 family of gauges

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ28Z610 Batterie-Ladestandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1-2 Zellen BQ28Z610-R1 Batterie-Ladestandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1-2 Zellen BQ78Z100 Impedance Track™ Batterie-Ladezustandsmesser (Gas) für Serien 1 bis 2
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BQ28Z610EVM-532 BQ28Z610-Evaluierungsmodul für programmierbaren Batterie-Manager mit 1 bis 2 Zellen BQ78Z100EVM-532 bq78z100EVM 1s-2s Li-Ionen-Akkupack-Manager – Evaluierungsmodul
Download-Optionen

BQ28Z610-DEVICE-FW Firmware for BQ28Z610 family of gauges

close
Aktuelle Version
Version: R1B
Veröffentlichungsdatum: 07.09.2023

BQ28Z610-R1 Gauging Firmware (Rev. B)

MD5-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ28Z610 Batterie-Ladestandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1-2 Zellen BQ28Z610-R1 Batterie-Ladestandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1-2 Zellen BQ78Z100 Impedance Track™ Batterie-Ladezustandsmesser (Gas) für Serien 1 bis 2
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BQ28Z610EVM-532 BQ28Z610-Evaluierungsmodul für programmierbaren Batterie-Manager mit 1 bis 2 Zellen BQ78Z100EVM-532 bq78z100EVM 1s-2s Li-Ionen-Akkupack-Manager – Evaluierungsmodul

Dokumentation

BQ28Z610-R1B Technical Reference Manual(TRM)

Versionsinformationen

Description

The R1B version of BQ28Z610-DEVICE-FW is a firmware (FW) upgrade for the BQ78Z100 hardware. It is identical to BQ28Z610-R1. Programming the R1B firmware on BQ78Z100 hardware will effectively convert the BQ78Z100 to a BQ28Z610-R1(Rev. A). BQ28Z610-R1 is a highly integrated, accurate, 1-series to 2-series cell gas gauge with protection solution, providing autonomous charger control and cell balancing. This firmware is compatible with bq28z610-R1 hardware. Note: This firmware is not compatible with bq28z610 hardware.

Features

  • Autonomous battery charging control, using a dedicated Main mode I²C interface
  • Cell balancing with an internal bypass to optimize battery health
  • A high-side protection N-channel FET drive enables serial bus communication during fault conditions
  • Programmable protection levels for voltage, current and temperature
  • Support for simultaneous current and voltage sampling
  • Supports battery trip point (BTP) function for Windows integration
  • SHA-1 authentication responder for increased battery pack security
  • 400-kHz I²C bus communications interface for high-speed programming and data access

Neuheiten

  • Identical to BQ28Z610 R1 (Rev. A)

Zusätzliche Ressourcen, die Sie möglicherweise benötigen

Software-Programmiertool

BQ-BMS-PROGRAMMER-SW Command line programmers for BQ products

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ20Z40 SBS-konformer Gasfühler mit Impedance Track-Technologie zur Verwendung mit BQ29330 BQ20Z40-R1 SBS 1.1-konformer Gasfühler mit Impedance Track™-Technologie BQ20Z70-V150 Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie BQ20Z70-V160 SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™-Technologie für den Einsatz mit dem bq29330 BQ20Z80 SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™; Technologie für den Einsatz mit dem bq29312 BQ20Z80-V102 Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie BQ20Z80-V110 Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie und FW v1.10 BQ20Z80A-V110 SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™; Technologie für den Einsatz mit dem bq29312A BQ27505-J2 Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.15 BQ27505-J3 Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.20 BQ27505-J4 Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.24 BQ27505-J5 Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.29 BQ27520-G4 Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit integriertem LDO BQ27530-G1 Systemseitige Impedance-Track-Ladezustandsanzeige (Gas) mit direktem Batterieanschluss BQ27531-G1 Impedance Track™-Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit für bq2419x-Ladecontroller BQ27532-G1 Impedance Track™-Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit für bq2425x-Ladecontroller BQ27545-G1 Gehäuseseitiger Impedance Track™-Ladezustandsmesser für Einzelzellen BQ27546-G1 Gehäuseseitiger Einzellen-Impedance Track™ Ladezustandsmesser mit DSBGA-Gehäuse BQ27741-G1 Packungsseitige Impedance Track™(tm)-Kraftstoff-(Gas-)Anzeige mit integriertem Schutz BQ27742-G1 Batterie-Ladezustandsmesser für Li-Ion-Akkus mit einer Zelle mit integriertem Schutz | Batteriegasan BQ27Z558 Einzellige Impedance-Track™-Technologie, Gasfühler mit 1,2 V E/A BQ27Z561 Integrierte Impedance Track™-Gasmesslösung für 1-Serie BQ27Z561-R1 Impedance Track™-Batteriegasfühlerlösung für 1-S-Li-Ion-Akkupacks BQ27Z561-R2 Impedance Track™-Batteriegasfühlerlösung für 1-S-Li-Ion-Akkupacks BQ27Z746 Gehäuseseitiger Ladestandsmesser mit Impedance-Track™-Technologie und integriertem Schutz BQ27Z758 1-series Impedance Track™ battery fuel gauge and protection with true 0V charging BQ28Z610 Batterie-Ladestandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1-2 Zellen BQ28Z610-R1 Batterie-Ladestandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1-2 Zellen BQ28Z620 Batterie-Ladezustandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1 bis 2 Zellen mit 1, BQ3050 SBS 1.1-konforme 2S- bis 4S-Batteriegasanzeige und -Schutz BQ3055 Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen BQ3060 SBS 1.1-konformes Gasmessgerät und -Schutz BQ30Z554-R1 Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen BQ34110 Ladestandsanzeige für Akkus mit hoher Zellenzahl und unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung un BQ34210-Q1 Einzelliger, systemseitiger CEDV-Ladezustandsmesser für die Automobilindustrie BQ34Z100 1 S bis 16 S Impedance Track™ Ladestandsmesser | Batteriegasmesser BQ34Z100-G1 Eigenständiger Ladezustandsmesser zur Nachverfolgung von Impendanz (Impedance Track™) mit unterschie BQ34Z100-R2 Eigenständige Kraftstoffanzeige Impedance Track™ für Multi-Chemistry BQ34Z110 Ladezustandsmesser mit breitem Bereich und Impedance Track™; für Bleisäurebatterien | Batterieladean BQ35100 Batterie-Ladezustandsmesser für nicht wiederaufladbare Batterien (Lithium-Primärbatterie) und Überwa BQ4050 Ladestands-IC mit CEDV-Technologie für 1 bis 4 Zellen BQ40Z50 Li-Ion-Akkupack-Manager für 1 bis 4 in Reihe geschaltete Zellen, Batterie-Ladezustandsmesser BQ40Z50-R1 Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen mit Unterstützung für den Turbo-Modus 1. BQ40Z50-R2 Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen mit Unterstützung für den Turbo-Modus 2. BQ78350 Companion CEDV-Batterie-Management-Controller für Ladezustandsmesser für bq76940 Monitore BQ78350-R1 CEDV-Li-Ion-Gasfühler und Batterie-Management-Controller BQ78350-R1A CEDV-Li-Ion-Gasfühler und Batterie-Management-Controller
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00029 Systemseitiger Impedance Track Ladezustandsanzeige (Gas) mit direktem Batterieanschluss TIDA-00883 Referenzdesign für 1 bis 4 Zellen des Li-Ion-Akkupack-Managers TIDA-00982 Referenzdesign einer Batterie-Management-Lösung für nicht militärische Drohnen, Roboter oder RC 2S1P TIDA-010030 Präzise Messung und Referenzdesign für Li-Ionen-Akkupack mit 50-μA-Standby-Strom, 13 Zellen und 48 V
Evaluierungsplatine
ADVANCED-BQMTESTER Texas Instruments Advanced bqMTester – Lösung für das simultane Testen und Programmieren von mehrere BQ27510EVM Systemseitiges Einzellen-Impedanz Track™-Technologie-Evaluierungsmodul  | Akkuladeanzeige BQ27520EVM System-Side Impedance Track™-Batterie-Ladezustandsmesser-Evaluierungsmodu | Gasfühler BQ27530EVM BQ27530EVM-Evaluierungsmodul für systemseitige Impedance Track™; Ladezustandsanzeige (Gas) mit direk BQ27531EVM Impedanz Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit – Evaluierungsmodul BQ27532EVM-656 Evaluierungsmodul für Batterieladelösung BQ27542EVM Evaluierungsmodul für Lithium-Ionen-Batterie-Ladezustandsmesser BQ27545EVM BQ27545EVM Evaluierungsmodul für Impedance Track-Ladestandsmesser Einzelzellen, Pack-seitig BQ27546EVM-702 bq27546 Gasfühler mit Impedanz Track™-Technologie BQ27741EVM BQ27741EVM Gehäuseseitiger Impedance Track-Batteriegasmesser mit integriertem Protektor – Evaluierun BQ27742EVM bq27742-G1 programmierbares Evaluierungsmodul für Lithium-Ionen-Akkus mit einer Zelle (Gas) BQ27750EVM-837 BQ27750 Programmierbarer 1-Zellen-Batteriemanager – Evaluierungsmodul BQ27Z558EVM-084 BQ27Z558-Evaluierungsmodul für Einzellen-Gasfühler mit Impedance Track™-Technologie BQ27Z561EVM-011 BQ27Z561 Evaluierungsmodul für programmierbaren Batteriemanager mit 1S Zelle BQ27Z746EVM-047 BQ27Z746-Evaluierungsmodul Impedance Track™-Technologie Batteriegasmesser- mit Schutzlösung BQ28Z610EVM-532 BQ28Z610-Evaluierungsmodul für programmierbaren Batterie-Manager mit 1 bis 2 Zellen BQ28Z620EVM-071 BQ28Z620-Evaluierungsmodul für eine oder zwei serielle Li-Ion-Impedance Track™-Akkuladestandsanzeige BQ3050EVM-001 bq3050EVM SBS 1.1-konformer fortschrittlicher Gasfühler – EVM BQ34110EVM-796 bq34110 CEDV-Batteriegasmessgerät mit unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung [von Akkus] für A BQ34210IQ1EVM-826 bq34210-Q1 Evaluierungsmodul für systemseitigen CEDV-Ladezustandsmesser BQ34Z100EVM Bq34z100EVM Evaluierungsmodul für 1s bis 16s Impedanzverfolgungs-Ladestandsmesser | Batterie-Ladesta BQ35100EVM-795 bq35100 Lithium-Primärzellen-Evaluierungsmodul mit End-of-Service-Monitor-Gasmessung BQ4050EVM-561 Li-Ion-Akkupack-Manager der Serien 1, 2, 3 und 4 – Evaluierungsmodul BQ40Z50EVM-561 Li-Ion-Akkupack-Manager der Serien 1, 2, 3 und 4 – Evaluierungsmodul BQ40Z60EVM-578 Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen – Evaluierungsmodul BQ40Z80EVM-020 BQ40Z80 2s–7s-Batterieanzeige – Evaluierungsmodul BQMTESTER BQMTESTER-Mehrkanal-Test- und Programmierplatine MKST-3P-ALT-EV2300 MKS-Technologiealternative für EV2300-Kommunikations-Transceiver
Download-Optionen

BQ-BMS-PROGRAMMER-SW Command line programmers for BQ products

close
Aktuelle Version
Version: 1.0.1
Veröffentlichungsdatum: 15.09.2023

SDK, API, and Programmer installer

MD5-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ20Z40 SBS-konformer Gasfühler mit Impedance Track-Technologie zur Verwendung mit BQ29330 BQ20Z40-R1 SBS 1.1-konformer Gasfühler mit Impedance Track™-Technologie BQ20Z70-V150 Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie BQ20Z70-V160 SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™-Technologie für den Einsatz mit dem bq29330 BQ20Z80 SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™; Technologie für den Einsatz mit dem bq29312 BQ20Z80-V102 Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie BQ20Z80-V110 Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie und FW v1.10 BQ20Z80A-V110 SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™; Technologie für den Einsatz mit dem bq29312A BQ27505-J2 Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.15 BQ27505-J3 Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.20 BQ27505-J4 Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.24 BQ27505-J5 Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.29 BQ27520-G4 Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit integriertem LDO BQ27530-G1 Systemseitige Impedance-Track-Ladezustandsanzeige (Gas) mit direktem Batterieanschluss BQ27531-G1 Impedance Track™-Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit für bq2419x-Ladecontroller BQ27532-G1 Impedance Track™-Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit für bq2425x-Ladecontroller BQ27545-G1 Gehäuseseitiger Impedance Track™-Ladezustandsmesser für Einzelzellen BQ27546-G1 Gehäuseseitiger Einzellen-Impedance Track™ Ladezustandsmesser mit DSBGA-Gehäuse BQ27741-G1 Packungsseitige Impedance Track™(tm)-Kraftstoff-(Gas-)Anzeige mit integriertem Schutz BQ27742-G1 Batterie-Ladezustandsmesser für Li-Ion-Akkus mit einer Zelle mit integriertem Schutz | Batteriegasan BQ27Z558 Einzellige Impedance-Track™-Technologie, Gasfühler mit 1,2 V E/A BQ27Z561 Integrierte Impedance Track™-Gasmesslösung für 1-Serie BQ27Z561-R1 Impedance Track™-Batteriegasfühlerlösung für 1-S-Li-Ion-Akkupacks BQ27Z561-R2 Impedance Track™-Batteriegasfühlerlösung für 1-S-Li-Ion-Akkupacks BQ27Z746 Gehäuseseitiger Ladestandsmesser mit Impedance-Track™-Technologie und integriertem Schutz BQ27Z758 1-series Impedance Track™ battery fuel gauge and protection with true 0V charging BQ28Z610 Batterie-Ladestandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1-2 Zellen BQ28Z610-R1 Batterie-Ladestandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1-2 Zellen BQ28Z620 Batterie-Ladezustandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1 bis 2 Zellen mit 1, BQ3050 SBS 1.1-konforme 2S- bis 4S-Batteriegasanzeige und -Schutz BQ3055 Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen BQ3060 SBS 1.1-konformes Gasmessgerät und -Schutz BQ30Z554-R1 Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen BQ34110 Ladestandsanzeige für Akkus mit hoher Zellenzahl und unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung un BQ34210-Q1 Einzelliger, systemseitiger CEDV-Ladezustandsmesser für die Automobilindustrie BQ34Z100 1 S bis 16 S Impedance Track™ Ladestandsmesser | Batteriegasmesser BQ34Z100-G1 Eigenständiger Ladezustandsmesser zur Nachverfolgung von Impendanz (Impedance Track™) mit unterschie BQ34Z100-R2 Eigenständige Kraftstoffanzeige Impedance Track™ für Multi-Chemistry BQ34Z110 Ladezustandsmesser mit breitem Bereich und Impedance Track™; für Bleisäurebatterien | Batterieladean BQ35100 Batterie-Ladezustandsmesser für nicht wiederaufladbare Batterien (Lithium-Primärbatterie) und Überwa BQ4050 Ladestands-IC mit CEDV-Technologie für 1 bis 4 Zellen BQ40Z50 Li-Ion-Akkupack-Manager für 1 bis 4 in Reihe geschaltete Zellen, Batterie-Ladezustandsmesser BQ40Z50-R1 Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen mit Unterstützung für den Turbo-Modus 1. BQ40Z50-R2 Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen mit Unterstützung für den Turbo-Modus 2. BQ78350 Companion CEDV-Batterie-Management-Controller für Ladezustandsmesser für bq76940 Monitore BQ78350-R1 CEDV-Li-Ion-Gasfühler und Batterie-Management-Controller BQ78350-R1A CEDV-Li-Ion-Gasfühler und Batterie-Management-Controller
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00029 Systemseitiger Impedance Track Ladezustandsanzeige (Gas) mit direktem Batterieanschluss TIDA-00883 Referenzdesign für 1 bis 4 Zellen des Li-Ion-Akkupack-Managers TIDA-00982 Referenzdesign einer Batterie-Management-Lösung für nicht militärische Drohnen, Roboter oder RC 2S1P TIDA-010030 Präzise Messung und Referenzdesign für Li-Ionen-Akkupack mit 50-μA-Standby-Strom, 13 Zellen und 48 V
Evaluierungsplatine
ADVANCED-BQMTESTER Texas Instruments Advanced bqMTester – Lösung für das simultane Testen und Programmieren von mehrere BQ27510EVM Systemseitiges Einzellen-Impedanz Track™-Technologie-Evaluierungsmodul  | Akkuladeanzeige BQ27520EVM System-Side Impedance Track™-Batterie-Ladezustandsmesser-Evaluierungsmodu | Gasfühler BQ27530EVM BQ27530EVM-Evaluierungsmodul für systemseitige Impedance Track™; Ladezustandsanzeige (Gas) mit direk BQ27531EVM Impedanz Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit – Evaluierungsmodul BQ27532EVM-656 Evaluierungsmodul für Batterieladelösung BQ27542EVM Evaluierungsmodul für Lithium-Ionen-Batterie-Ladezustandsmesser BQ27545EVM BQ27545EVM Evaluierungsmodul für Impedance Track-Ladestandsmesser Einzelzellen, Pack-seitig BQ27546EVM-702 bq27546 Gasfühler mit Impedanz Track™-Technologie BQ27741EVM BQ27741EVM Gehäuseseitiger Impedance Track-Batteriegasmesser mit integriertem Protektor – Evaluierun BQ27742EVM bq27742-G1 programmierbares Evaluierungsmodul für Lithium-Ionen-Akkus mit einer Zelle (Gas) BQ27750EVM-837 BQ27750 Programmierbarer 1-Zellen-Batteriemanager – Evaluierungsmodul BQ27Z558EVM-084 BQ27Z558-Evaluierungsmodul für Einzellen-Gasfühler mit Impedance Track™-Technologie BQ27Z561EVM-011 BQ27Z561 Evaluierungsmodul für programmierbaren Batteriemanager mit 1S Zelle BQ27Z746EVM-047 BQ27Z746-Evaluierungsmodul Impedance Track™-Technologie Batteriegasmesser- mit Schutzlösung BQ28Z610EVM-532 BQ28Z610-Evaluierungsmodul für programmierbaren Batterie-Manager mit 1 bis 2 Zellen BQ28Z620EVM-071 BQ28Z620-Evaluierungsmodul für eine oder zwei serielle Li-Ion-Impedance Track™-Akkuladestandsanzeige BQ3050EVM-001 bq3050EVM SBS 1.1-konformer fortschrittlicher Gasfühler – EVM BQ34110EVM-796 bq34110 CEDV-Batteriegasmessgerät mit unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung [von Akkus] für A BQ34210IQ1EVM-826 bq34210-Q1 Evaluierungsmodul für systemseitigen CEDV-Ladezustandsmesser BQ34Z100EVM Bq34z100EVM Evaluierungsmodul für 1s bis 16s Impedanzverfolgungs-Ladestandsmesser | Batterie-Ladesta BQ35100EVM-795 bq35100 Lithium-Primärzellen-Evaluierungsmodul mit End-of-Service-Monitor-Gasmessung BQ4050EVM-561 Li-Ion-Akkupack-Manager der Serien 1, 2, 3 und 4 – Evaluierungsmodul BQ40Z50EVM-561 Li-Ion-Akkupack-Manager der Serien 1, 2, 3 und 4 – Evaluierungsmodul BQ40Z60EVM-578 Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen – Evaluierungsmodul BQ40Z80EVM-020 BQ40Z80 2s–7s-Batterieanzeige – Evaluierungsmodul BQMTESTER BQMTESTER-Mehrkanal-Test- und Programmierplatine MKST-3P-ALT-EV2300 MKS-Technologiealternative für EV2300-Kommunikations-Transceiver

Dokumentation

Quick Tips text document for Command line programmers

Versionsinformationen

Description:

BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW software development kit (SDK) is a collection of robust software command line tools that assist with the process of programming, testing, or assembling packs that use TI Battery management products. The executables in this software work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS Technology alternative for EV2300 communications transceiver. The executables work with a single station but can be extended to multiple stations by using additional software and GUI from MKS Technology Inc. . Support for multiple stations is not included in this software.

There are multiple executables in the download, usually one per family of products. Older products such as BQ20xxx and BQ30xxx are also supported.  Examples using  the C++ programming language API and Python® programming language are provided for custom development.

Requirements:

  • Hardware: MKST-3P-ALT-EV2300
  • Supported operating systems: Windows (32 and 64 bits)
  • Software: Microsoft Visual Studio 2010 C++ Runtime redistributable

Features:

  • Collection of command line executables for Windows
  • Small executable size with few dependencies
  • Fast programming
  • Supports BQFS/DFFS and SREC file formats
  • Provides C API for custom code development
  • Callable from other programs for automation
  • Portable design simplifies deployment
  • Separately downloadable support software to enable legacy software like BQEVSW and ADVANCED-BQMTESTER to work with MKST-3P-ALT-EV2300

Getting started:

1. Download the software

2. Run the installer

3. The executables, C API and Python API files can be found in the install location

4. Run the command line executable without arguments to get usage help. Refer to Readme.txt in the install folder for more information and how to get help using the command line.

Neuheiten

  • Added support for BQ78350 and BQ34Z100

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen anzeigen Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.