BQ78Z100EVM-532

bq78z100EVM 1s-2s Li-Ionen-Akkupack-Manager – Evaluierungsmodul

BQ78Z100EVM-532

Jetzt bestellen

Überblick

The bq78z100EVM-532 evaluation module (EVM) is a complete evaluation system for the bq78z100 or bq294502 battery management system. The EVM includes one bq78z100 and bq294502 circuit module and a link to Windows™ based PC software. The circuit module includes one bq78z100  integrated circuit (IC), one bq294502 IC, and all other onboard components necessary to monitor and predict capacity, perform cell balancing, monitor critical parameters, protect the cells from overcharge, over-discharge, short-circuit, and over-current in 1- or 2-series cell Li-ion or Li-polymer battery packs. The circuit module connects directly across the cells in a battery. With the EV2400 interface board and software, the user can read the bq78z100 data registers, program the chipset for different pack configurations, log cycling data for further evaluation, and evaluate the overall functionality of the solution under different charge and discharge conditions using HDQ communication protocol.

Merkmale
  • Complete evaluation system for the bq78z100EVM 1s-2s Battery Pack Manager Evaluation Module and bq294502 independent overvoltage protection IC
  • Populated circuit module for quick setup
  • Software that allows data logging for system analysis

Cable to connect the EVM to an EV2400 (CBL002)

Akkuschutz
BQ294502 Überspannungsschutzbaustein für Li-Ion-Akkus mit 2 bis 3 Zellen, mit 4,35 V Überspannungsschutz

 

Batterie-Ladezustandsmesser
BQ78Z100 Impedance Track™ Batterie-Ladezustandsmesser (Gas) für Serien 1 bis 2

 

MOSFETs
CSD16412Q5A 25-V-, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 16 mOhm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ78Z100EVM-532 — bq78z100EVM 1s-2s Li-ion Battery Pack Manager Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ78Z100EVM-532 bq78z100EVM 1s-2s Li-ion Battery Pack Manager Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Firmware

BQ28Z610-DEVICE-FW — Firmware for BQ28Z610 family of gauges

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ28Z610 Batterie-Ladestandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1-2 Zellen BQ28Z610-R1 Batterie-Ladestandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1-2 Zellen BQ78Z100 Impedance Track™ Batterie-Ladezustandsmesser (Gas) für Serien 1 bis 2
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BQ28Z610EVM-532 BQ28Z610-Evaluierungsmodul für programmierbaren Batterie-Manager mit 1 bis 2 Zellen BQ78Z100EVM-532 bq78z100EVM 1s-2s Li-Ionen-Akkupack-Manager – Evaluierungsmodul
Download-Optionen

BQ28Z610-DEVICE-FW Firmware for BQ28Z610 family of gauges

close
Version: R1B
Veröffentlichungsdatum: 07.09.2023

BQ28Z610-R1 Gauging Firmware (Rev. B)

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ28Z610 Batterie-Ladestandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1-2 Zellen BQ28Z610-R1 Batterie-Ladestandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1-2 Zellen BQ78Z100 Impedance Track™ Batterie-Ladezustandsmesser (Gas) für Serien 1 bis 2
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BQ28Z610EVM-532 BQ28Z610-Evaluierungsmodul für programmierbaren Batterie-Manager mit 1 bis 2 Zellen BQ78Z100EVM-532 bq78z100EVM 1s-2s Li-Ionen-Akkupack-Manager – Evaluierungsmodul

Dokumentation

BQ28Z610-R1B Technical Reference Manual(TRM)

Versionsinformationen

Description

The R1B version of BQ28Z610-DEVICE-FW is a firmware (FW) upgrade for the BQ78Z100 hardware. It is identical to BQ28Z610-R1. Programming the R1B firmware on BQ78Z100 hardware will effectively convert the BQ78Z100 to a BQ28Z610-R1(Rev. A). BQ28Z610-R1 is a highly integrated, accurate, 1-series to 2-series cell gas gauge with protection solution, providing autonomous charger control and cell balancing. This firmware is compatible with bq28z610-R1 hardware. Note: This firmware is not compatible with bq28z610 hardware.

Features

  • Autonomous battery charging control, using a dedicated Main mode I²C interface
  • Cell balancing with an internal bypass to optimize battery health
  • A high-side protection N-channel FET drive enables serial bus communication during fault conditions
  • Programmable protection levels for voltage, current and temperature
  • Support for simultaneous current and voltage sampling
  • Supports battery trip point (BTP) function for Windows integration
  • SHA-1 authentication responder for increased battery pack security
  • 400-kHz I²C bus communications interface for high-speed programming and data access

Neuheiten

  • Identical to BQ28Z610 R1 (Rev. A)
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide bq78z100EVM 1s-2s Li-ion Battery Pack Manager Evaluation Module 14.09.2015
Zertifikat BQ78Z100EVM-532 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Schnittstellenadapter
EV2400 USB-basierte PC-Schnittstellenplatine für Batterie-Kraftstoff-Gasfühler-Evaluierungsmodul

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
BQSTUDIO Software „Battery Management Studio“ (bqStudio)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos