C55X-AUDIOFRAMEWORK

C55x Vernetztes Audio-Framework

C55X-AUDIOFRAMEWORK

Downloads

Überblick

The TMS320C55x™ Connected Audio Framework provides a software framework which allows the C55x devices to operate as a USB Audio peripheral. In addition to providing this capability, the framework can be extended by users by the incorporation of audio processing algorithms in the record and playback paths. The C55x Connected Audio Framework also implements USB Human Interface Device (HID) class which can be used to perform functions such as change volume, play, and stop audio.
Merkmale
For USB Audio Class Features, please see: C5000 Connected Audio Framework Wiki
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Anwendungssoftware und Frameworks

C55X-USBAUDIO C55x USB Audio Class Framework

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Audio- & Radar-DSP-SoCs
TMS320C5504 C55x Festkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – bis zu 150 MHz, USB TMS320C5505 Energieeffizienter C55x Festkomma-DSP – bis zu 150MHz, USB, LCD-Schnittstelle, FFT HWA, SAR ADC TMS320C5514 C55x Festkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – bis zu 120 MHz, USB TMS320C5515 C55x Festkomma-DSP – bis zu 120 MHz, USB, LDC-Schnittstelle, FFT HWA, SAR ADC mit geringem Stromverb
Download-Optionen

C55X-USBAUDIO C55x USB Audio Class Framework

close
Aktuelle Version
Version: 02.00.02.04
Veröffentlichungsdatum: 14.05.2013
Produkte
Audio- & Radar-DSP-SoCs
TMS320C5504 C55x Festkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – bis zu 150 MHz, USB TMS320C5505 Energieeffizienter C55x Festkomma-DSP – bis zu 150MHz, USB, LCD-Schnittstelle, FFT HWA, SAR ADC TMS320C5514 C55x Festkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – bis zu 120 MHz, USB TMS320C5515 C55x Festkomma-DSP – bis zu 120 MHz, USB, LDC-Schnittstelle, FFT HWA, SAR ADC mit geringem Stromverb

Versionsinformationen

This is aBetarelease of TMS320C55x Connected Audio Framework. It provides a software framework which allows

the C55x devices to operate as a USB Audio peripheral. In addition to providing this capability, the framework

can be extended by users by the incorporation of audio processing algorithms in the record and playback paths.

The C55x Connected Audio Framework also implements USB Human Interface Device (HID) class which can be used to

perform functions such as change volume, play, and stop audio.

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
CCSTUDIO CCStudio™ integrated development environment (IDE)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.