C64XPLUSCODECS

CODECS – Video und Sprache – C64x+-basierte Geräte (OMAP35x, C645x, C647x, DM646, DM644x, DM643x)

C64XPLUSCODECS

Downloads

Überblick

Die TI-Codecs sind kostenlos, werden mit Produktionslizenzen geliefert und stehen ab sofort zum Download bereit. Alle Codecs wurden eingehend geprüft und lassen sich problemlos in Video- und Sprachanwendungen integrieren. Klicken Sie auf die Schaltfläche „GET SOFTWARE“ (oben), um auf die neuesten, getesteten Codec-Versionen zuzugreifen. Datenblätter und Versionshinweise finden Sie auf dieser Seite sowie in jedem Installationsprogramm.

 

 

Zusätzliche Informationen:

Merkmale

Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie den/die für Ihre Plattform optimierten Codec(s) finden. Wenn keine Codecs verfügbar sind, klicken Sie auf die Schaltfläche „GET SOFTWARE“ (oben), um Codecs zu erhalten, die für TI C64x+ Kern-basierte Geräte optimiert sind (d.h. die meisten Geräte der Familien OMAP35x, TMS320C645x, TMS320C647x, TMS320DM646x, TMS320DM644x und TMS320DM643x).

 

C64x+-Codecs bieten Folgendes:

  • LINUX- und WINDOWS-Installationsprogramme
  • XDC verpackt und validiert auf einem Standard-EVM in einem Codec Engine-basierten Test
  • Alle Codecs sind eXpressDSP™ konform und implementieren eine der XDM 1.x-Schnittstellen
  • Die Leistungsdaten sind in jedem Codec-Datenblatt angegeben.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Software-Codec

C64XPLUSCODECSPCH Speech Codecs for C64x+-based Devices

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Digitale Signalprozessoren (DSPs)
TMS320C6457 Digitaler Signalprozessor für die Kommunikationsinfrastruktur TMS320DM6437Q Digitaler Medienprozessor, bis zu 4800 MIPS, 600-MHz-Taktrate, 1 McASP, 2 McBSP TMS320DM6441 DaVinci Digital-Media-System-on-Chip TMS320DM6467T System-on-Chip für digitale Medien
Download-Optionen

C64XPLUSCODECSPCH Speech Codecs for C64x+-based Devices

close
Aktuelle Version
Version: 1.00.001
Veröffentlichungsdatum: 07.03.2010
Produkte
Digitale Signalprozessoren (DSPs)
TMS320C6457 Digitaler Signalprozessor für die Kommunikationsinfrastruktur TMS320DM6437Q Digitaler Medienprozessor, bis zu 4800 MIPS, 600-MHz-Taktrate, 1 McASP, 2 McBSP TMS320DM6441 DaVinci Digital-Media-System-on-Chip TMS320DM6467T System-on-Chip für digitale Medien

Dokumentation

Versionsinformationen

All codecs are

eXpressDSP

compliant and implement one of the XDM 1.0 interfaces.

Each codec is XDC packaged and validated on DM6446 EVM in a Codec Engine based test framework.

TIPS and

FAQs

: Understanding and integrating TI codecs:

Codecs FAQ | Codec Engine FAQ | XDM FAQ | How do I integrate codecs into the DVSDK |

DaVinci

and OMAP Software for Dummies

SUPPORTED PLATFORMS:All these speech modules can be used on any of the C64x+ based platforms like DM644x, DM646x, OMAP3530, DM648, C6466 and C674x

RELEASE PACKAGE: All the speech codec releases have both encoder and decoder release packages

G722.2 from ITU-T is also known as GSM-WBAMR from 3GPP

PERFORMANCE: Please refer to codec data sheet for MHz and memory requirement. Actual MHz requirements vary depending on memory and cache configuration

Technical Support: please contact Couth Infotech Private Limited, email: TISupport@CouthIT.com

Software-Codec

C64XPLUSCODECSVID C64x+ Video Codecs - Software and Documentation

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Digitale Signalprozessoren (DSPs)
TMS320C6457 Digitaler Signalprozessor für die Kommunikationsinfrastruktur TMS320DM6437Q Digitaler Medienprozessor, bis zu 4800 MIPS, 600-MHz-Taktrate, 1 McASP, 2 McBSP TMS320DM6441 DaVinci Digital-Media-System-on-Chip TMS320DM6467T System-on-Chip für digitale Medien
Download-Optionen

C64XPLUSCODECSVID C64x+ Video Codecs - Software and Documentation

close
Aktuelle Version
Version: 1.00.003
Veröffentlichungsdatum: 28.03.2011

MPEG4 Decoder SP@L5 Max:WVGA/D1@30 frames per second

MD5-Prüfsumme

MPEG4 Encoder SP@L5 Max:WVGA/D1@30 frames per second

MD5-Prüfsumme

MPEG2 Decoder MP@ML Max:WVGA/D1@30 frames per second

MD5-Prüfsumme

H.264 Decoder BP@Level 3.0 Max:D1@30 frames per second

MD5-Prüfsumme

H.264 Encoder BP@Level 4.1 Max:HD resolutions@30 frames per second

MD5-Prüfsumme

MPEG4 Decoder SP@L5 Max:WVGA/D1@30 frames per second

MD5-Prüfsumme

MPEG4 Encoder SP@L5 Max:WVGA/D1@30 frames per second

MD5-Prüfsumme

MPEG2 Decoder MP@ML Max:WVGA/D1@30 frames per second

MD5-Prüfsumme

H.264 Decoder BP@Level 3.0 Max:D1@30 frames per second

MD5-Prüfsumme

H.264 Encoder BP@Level 4.1 Max:HD resolutions@30 frames per second

MD5-Prüfsumme
Produkte
Digitale Signalprozessoren (DSPs)
TMS320C6457 Digitaler Signalprozessor für die Kommunikationsinfrastruktur TMS320DM6437Q Digitaler Medienprozessor, bis zu 4800 MIPS, 600-MHz-Taktrate, 1 McASP, 2 McBSP TMS320DM6441 DaVinci Digital-Media-System-on-Chip TMS320DM6467T System-on-Chip für digitale Medien

Dokumentation

MPEG4 ASP@4A/ASP@L5-H.263 Profile 0/3 Max:WVGA/D1 Decoder Data Sheet

MPEG4 ASP@4A/ASP@L5-H.263 Profile 0/3 Max:WVGA/D1 Decoder Release Notes

MPEG4 SP@L5-H.263 Profile 0 Max:WVGA/D1 Encoder Data Sheet

MPEG4 SP@L5-H.263 Profile 0 Max:WVGA/D1 Encoder Release Notes

MPEG2 MP@ML Max:WVGA/D1 Decoder Data Sheet

MPEG2 MP@ML WVGA/D1 Decoder Release Notes

H.264 BP@Level 3.0 Max:D1 Decoder Data Sheet

H.264 BP@Level 3.0 Max:D1 Decoder Release Notes

H.264 BP@Level 4.1 Max:HD resolutions Encoder Data Sheet

H.264 BP@Level 4.1 Max:HD resolutions Encoder Release Notes

Versionsinformationen

All codecs are

eXpressDSP

compliant and implement one of the XDM 1.x interfaces.

Each codec is XDC packaged and validated on a standard EVM in a Codec Engine based test framework.

TIPS and

FAQs

: Understanding and integrating TI codecs:

Codecs FAQ | Codec Engine FAQ | XDM FAQ | How do I integrate codecs into the DVSDK |

DaVinci

and OMAP Software for Dummies

PERFORMANCE: See Codec performance tables for

DaVinci

devices: DM365, DM6446, DM6467, DM648, C64x+

These codecs would work on DM644X, OMAP3XXX and DM6467 devices as is and need modifications to work on other C64X+ based device.

Please refer to Application Notes for Changes required to run C64X+ Video codecs on various platforms

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen anzeigen Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.