LM5148-LM25148DESIGN-CALC

LM5148 und LM25148 – Controller-Quickstart-Design-Tool

LM5148-LM25148DESIGN-CALC

Downloads

Überblick

Willkommen beim Schnellstart-Designtool für die Modelle LM5148, LM5148-Q1, LM25148 und LM25148-Q1. Dieses eigenständige Tool unterstützt Stromversorgungsingenieure und ermöglicht diesen das Design eines DC/DC-Abwärtsreglers basierend auf der oben genannten Controller-Familie. Somit kann der Benutzer schnell zu einem optimierten Design gelangen, welches den Anwendungsanforderungen entspricht.
Merkmale
  • Bestimmung der Ausgangsfilterinduktivität und der Eingangs- und Ausgangskapazitäten
  • Auswahl der Komponenten für Eingangs-UVLO, OCP, Ausgangsspannungssollwert und AEF
  • Optimierung der Kompensationswerte und der Pol-/Nullstellenplatzierung im Hinblick auf die Stabilität des Regelkreises mit der Übergangsfrequenz als Leistungsmaßstab
  • Überprüfung des Wirkungsgrades des Reglers und die Verlustleistung der Komponenten
  • Analyse der Effizienz anhand ausgewählter Leistungs-MOSFET-Parameter
  • Überprüfen Sie den automatisch generierten Schaltplan, die Stückliste und die geschätzte Lösungsgröße
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Berechnungstool

LM5148-LM25148DESIGN-CALC LM5148/-Q1 and LM25148/-Q1 controller quickstart design tool

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Controller
LM25148 Synchrone 42-V-DC/DC-Abwärtskontroller mit extrem niedrigem Ruhestrom LM25148-Q1 Synchroner DC/DC-Abwärtscontroller für die Automobilindustrie, 42 V, mit extrem niedrigem Ruhestrom LM5148 3,5 V bis 80 V, D-synchroner Abwärtsregler, Strommodus LM5148-Q1 Synchroner DC/DC-Abwärtscontroller für die Automobilindustrie, 80 V, mit extrem niedrigem IQ
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM25149-Q1EVM-2100 LM25149-Q1 Synchroner DC/DC-Abwärtsregler (5,5 bis 36 V) mit niedrigem Ruhestrom – Evaluierungsmodul LM5149-Q1EVM-400 LM5149-Q1 Evaluierungsmodul, synchroner DC/DC-Abwärtsregler, 72 V, niedriger IQ, mit aktivem EMI-Fil
Download-Optionen

LM5148-LM25148DESIGN-CALC LM5148/-Q1 and LM25148/-Q1 controller quickstart design tool

close
Aktuelle Version
Version: A4
Veröffentlichungsdatum: 19.09.2024

LM(2)5148/-Q1 quickstart calculator

SHA-256-Prüfsumme
Produkte
DC/DC-Controller
LM25148 Synchrone 42-V-DC/DC-Abwärtskontroller mit extrem niedrigem Ruhestrom LM25148-Q1 Synchroner DC/DC-Abwärtscontroller für die Automobilindustrie, 42 V, mit extrem niedrigem Ruhestrom LM5148 3,5 V bis 80 V, D-synchroner Abwärtsregler, Strommodus LM5148-Q1 Synchroner DC/DC-Abwärtscontroller für die Automobilindustrie, 80 V, mit extrem niedrigem IQ
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM25149-Q1EVM-2100 LM25149-Q1 Synchroner DC/DC-Abwärtsregler (5,5 bis 36 V) mit niedrigem Ruhestrom – Evaluierungsmodul LM5149-Q1EVM-400 LM5149-Q1 Evaluierungsmodul, synchroner DC/DC-Abwärtsregler, 72 V, niedriger IQ, mit aktivem EMI-Fil

Versionsinformationen

Welcome to the quickstart design calculator tool for the LM5148, LM5148-Q1, LM25148 and LM25148-Q1. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator based on the LM(2)5148/-Q1 controller family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
LM25149-Q1EVM-2100 LM25149-Q1 Synchroner DC/DC-Abwärtsregler (5,5 bis 36 V) mit niedrigem Ruhestrom – Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.