Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

LM5148-LM25148DESIGN-CALC

LM5148/-Q1 and LM25148/-Q1 controller quickstart design tool

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: A4
Veröffentlichungsdatum: 19.09.2024

LM(2)5148/-Q1 quickstart calculator

SHA-256-Prüfsumme
Produkte
DC/DC-Controller
LM25148 Synchrone 42-V-DC/DC-Abwärtskontroller mit extrem niedrigem Ruhestrom LM25148-Q1 Synchroner DC/DC-Abwärtscontroller für die Automobilindustrie, 42 V, mit extrem niedrigem Ruhestrom LM5148 3,5 V bis 80 V, D-synchroner Abwärtsregler, Strommodus LM5148-Q1 Synchroner DC/DC-Abwärtscontroller für die Automobilindustrie, 80 V, mit extrem niedrigem IQ
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM25149-Q1EVM-2100 LM25149-Q1 Synchroner DC/DC-Abwärtsregler (5,5 bis 36 V) mit niedrigem Ruhestrom – Evaluierungsmodul LM5149-Q1EVM-400 LM5149-Q1 Evaluierungsmodul, synchroner DC/DC-Abwärtsregler, 72 V, niedriger IQ, mit aktivem EMI-Fil

Versionsinformationen

Welcome to the quickstart design calculator tool for the LM5148, LM5148-Q1, LM25148 and LM25148-Q1. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator based on the LM(2)5148/-Q1 controller family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.