LM5149-LM25149DESIGN-CALC

LM5149 und LM25149 – Controller-Quickstart-Design-Tool

LM5149-LM25149DESIGN-CALC

Downloads

Überblick

Willkommen beim Schnellstart-Designtool für die Modelle LM5149, LM5149-Q1 und LM25149, LM25149-Q1. Dieses eigenständige Tool unterstützt Stromversorgungsingenieure und ermöglicht diesen das Design eines DC/DC-Abwärtsreglers basierend auf der oben genannten Controller-Familie. Somit kann der Benutzer schnell zu einem optimierten Design gelangen, welches den Anwendungsanforderungen entspricht.
Merkmale
  • Bestimmung der Ausgangsfilterinduktivität und der Eingangs- und Ausgangskapazitäten
  • Auswahl der Komponenten für Eingangs-UVLO, OCP, Ausgangsspannungssollwert und AEF
  • Optimierung der Kompensationswerte und der Pol-/Nullstellenplatzierung im Hinblick auf die Stabilität des Regelkreises mit der Übergangsfrequenz als Leistungsmaßstab
  • Überprüfung des Wirkungsgrades des Reglers und die Verlustleistung der Komponenten
  • Analyse der Effizienz anhand ausgewählter Leistungs-MOSFET-Parameter
  • Überprüfen Sie den automatisch generierten Schaltplan, die Stückliste und die geschätzte Lösungsgröße
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Berechnungstool

LM5149-LM25149DESIGN-CALC AEF-Schnellstart-Designtool für Abwärts-Controller LM5149/-Q1 und LM25149/-Q1

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Controller
LM25149 Synchroner DC/DC-Abwärtscontroller mit 42 V, extrem niedrigem IQ und integriertem aktivem EMI-Filter LM25149-Q1 Synchroner 42-V-DC/DC-Abwärtsregler mit extrem niedrigem Ruhestrom (IQ) und integriertem aktiven EMI LM5149 Synchroner DC/DC-Abwärtscontroller mit 80 V, extrem niedrigem IQ und integriertem aktivem EMI-Filter LM5149-Q1 Synchroner 80-V-DC/DC-Abwärtsregler mit extrem niedrigem Ruhestrom (IQ) und integriertem aktiven EMI
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM25149-Q1EVM-2100 LM25149-Q1 Synchroner DC/DC-Abwärtsregler (5,5 bis 36 V) mit niedrigem Ruhestrom – Evaluierungsmodul LM5149-Q1EVM-400 LM5149-Q1 Evaluierungsmodul, synchroner DC/DC-Abwärtsregler, 72 V, niedriger IQ, mit aktivem EMI-Fil
Download-Optionen

LM5149-LM25149DESIGN-CALC AEF-Schnellstart-Designtool für Abwärts-Controller LM5149/-Q1 und LM25149/-Q1

close
Aktuelle Version
Version: A4
Veröffentlichungsdatum: 07.09.2025

LM5149 and LM25149 buck controller with AEF quickstart design tool

SHA-256-Prüfsumme
Produkte
DC/DC-Controller
LM25149 Synchroner DC/DC-Abwärtscontroller mit 42 V, extrem niedrigem IQ und integriertem aktivem EMI-Filter LM25149-Q1 Synchroner 42-V-DC/DC-Abwärtsregler mit extrem niedrigem Ruhestrom (IQ) und integriertem aktiven EMI LM5149 Synchroner DC/DC-Abwärtscontroller mit 80 V, extrem niedrigem IQ und integriertem aktivem EMI-Filter LM5149-Q1 Synchroner 80-V-DC/DC-Abwärtsregler mit extrem niedrigem Ruhestrom (IQ) und integriertem aktiven EMI
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM25149-Q1EVM-2100 LM25149-Q1 Synchroner DC/DC-Abwärtsregler (5,5 bis 36 V) mit niedrigem Ruhestrom – Evaluierungsmodul LM5149-Q1EVM-400 LM5149-Q1 Evaluierungsmodul, synchroner DC/DC-Abwärtsregler, 72 V, niedriger IQ, mit aktivem EMI-Fil

Versionsinformationen

Welcome to the quickstart design calculator tool for the LM5149, LM5149-Q1, LM25149 and LM25149-Q1. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator based on the LM(2)5149/-Q1 controller family that includes AEF. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
LM25149-Q1EVM-2100 LM25149-Q1 Synchroner DC/DC-Abwärtsregler (5,5 bis 36 V) mit niedrigem Ruhestrom – Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.