Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

LM5149-LM25149DESIGN-CALC

AEF-Schnellstart-Designtool für Abwärts-Controller LM5149/-Q1 und LM25149/-Q1

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: A4
Veröffentlichungsdatum: 07.09.2025

LM5149 and LM25149 buck controller with AEF quickstart design tool

SHA-256-Prüfsumme
Produkte
DC/DC-Controller
LM25149 Synchroner DC/DC-Abwärtscontroller mit 42 V, extrem niedrigem IQ und integriertem aktivem EMI-Filter LM25149-Q1 Synchroner 42-V-DC/DC-Abwärtsregler mit extrem niedrigem Ruhestrom (IQ) und integriertem aktiven EMI LM5149 Synchroner DC/DC-Abwärtscontroller mit 80 V, extrem niedrigem IQ und integriertem aktivem EMI-Filter LM5149-Q1 Synchroner 80-V-DC/DC-Abwärtsregler mit extrem niedrigem Ruhestrom (IQ) und integriertem aktiven EMI
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM25149-Q1EVM-2100 LM25149-Q1 Synchroner DC/DC-Abwärtsregler (5,5 bis 36 V) mit niedrigem Ruhestrom – Evaluierungsmodul LM5149-Q1EVM-400 LM5149-Q1 Evaluierungsmodul, synchroner DC/DC-Abwärtsregler, 72 V, niedriger IQ, mit aktivem EMI-Fil

Versionsinformationen

Welcome to the quickstart design calculator tool for the LM5149, LM5149-Q1, LM25149 and LM25149-Q1. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator based on the LM(2)5149/-Q1 controller family that includes AEF. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.