MSP430-FUNCTION-CODE-EXAMPLES

MSP430™ Value Line Sensing-Funktionscodebeispiele

MSP430-FUNCTION-CODE-EXAMPLES

Downloads

Überblick

MSP430-FUNCTION-CODE-EXAMPLES ist eine Sammlung von 25 Codebeispielen für die Verwendung mit den Value Line Sensing Microcontrollern (MCUs) MSP430FR2000, MSP430FR2100, MSP430FR2110 und MSP430FR2111. Mit diesen Codebeispielen können Entwickler einfache digitale und analoge Funktionen wie Timer, Eingangs-/Ausgangsexpander, System-Reset-Controller, EEPROM und mehr programmierbar erweitern. Die meisten Codebeispiele passen in weniger als 0,5 KB Speicher im MSP430FR2000-MCU, wobei einige bis zu 1 KB Speicher für den Betrieb belegen.

Die Codebeispiele wurden mit der MSP-T430PW20-Zielentwicklungsplatine und der MSP-FET-Programmier- und Debugger-Platine getestet. Die Codebeispiele können jedoch problemlos modifiziert und auf das MSP-EXP430FR2311 LaunchPad™-Entwicklungskit portiert werden – eine kostengünstigere Evaluierungsplattform als die angestrebte Zielentwicklungsplatine. Weitere Informationen finden Sie in diesem Handbuch zur Codeportabilität.

Die bereitgestellten Funktionscodebeispiele können mit den integrierten Entwicklungsumgebungen (IDEs) Code Composer Studio™ (CCS) oder IAR® Embedded Workbench modifiziert werden.

Merkmale
  • 25 Funktionscodebeispiele
  • Optimiert, um in einen 0,5-KB- oder 1-KB-Speicher zu passen

Codebeispiele für die folgenden analogen und digitalen Funktionen:

Kommunikationsfunktionen

  • Ein-Draht-Kommunikations-Host
  • SPI-E/A-Expander
  • UART-zu-UART-Brücke
  • UART-zu-SPI-Brücke

Funktionen der Pulsweitenmodulation

  • Analog-Eingang zu PWM-Ausgang
  • 8-Bit-PWM-DAC mit zwei Ausgängen
  • Servomotorsteuerung
  • Schrittmotorsteuerung
  • UART softwaregesteuerte RGB-LED-Farbmischung

System- und Verwaltungsfunktionen

  • ADC-Aktivieren und Übertragen bei Schwellenwert
  • EEPROM-Emulation
  • Energieeffiziente Hex-Tastatur
  • Quadratur-Encoder-Positionszähler
  • Hysteresekomparator mit UART
  • Multifunktions-Reset-Controller
  • Analog-zu-Digital-Wandlungstechnik mit einfachem Anstieg
  • Manipulationserkennung
  • Programmierbare Taktquelle
  • Programmierbare frequenzverriegelte Schleife

Timer-Funktionen

  • Externe RTC mit Backup-Speicher
  • LED-Stoppuhr mit 7 Segmenten
  • Externer programmierbarer Watchdog-Timer
  • Programmierbarer System-Aufweck-Controller
  • Einfacher RTC-basierter System-Aufweck-Controller
  • Spannungsüberwachung mit Zeitstempel

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. MSP-EXP430FR2311-LaunchPad bestellen
  2. MSP430-FUNCTION-CODE-EXAMPLES herunterladen
  3. Lesen Sie zum Einstieg den Anwendungshinweis Verbesserung einfacher analoger und digitaler Funktionen für den DFP von 0,25 USD
  4. Sehen Sie sich die Schulungsvideos zu den 25 Funktionen für 25 Cent an

Downloads

Codebeispiel oder Demo

MSP430-FUNCTION-CODE-EXAMPLES MSP430™ Value Line Sensing Function Code Examples

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Low-power MCUs
MSP430FR2000 16-MHz-MCU mit 0,5 KB FRAM, 0,5 KB SRAM, Komparator, UART/SPI, Timer MSP430FR2100 16-MHz-MCU mit 1KB FRAM, 0,5KB SRAM, Komparator, 10-Bit-ADC, UART/SPI, Timer MSP430FR2110 16-MHz-MCU mit 2KB FRAM, 1KB SRAM, Komparator, 10-Bit-ADC, UART/SPI, Timer MSP430FR2111 16-MHz-MCU mit 4KB FRAM, 1KB SRAM, Komparator, 10-Bit-ADC, UART/SPI, Timer
Download-Optionen

MSP430-FUNCTION-CODE-EXAMPLES MSP430™ Value Line Sensing Function Code Examples

close
Aktuelle Version
Version: 1.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 08.04.2018

Single Wire Communication Host

SHA-256-Prüfsumme

SPI IO Expander

SHA-256-Prüfsumme

UART to UART Bridge

SHA-256-Prüfsumme

UART to SPI Bridge

SHA-256-Prüfsumme

Analog Input to PWM Output

SHA-256-Prüfsumme

Dual output 8-bit PWM DAC

SHA-256-Prüfsumme

Servo Motor Controller

SHA-256-Prüfsumme

Stepper Motor Controller

SHA-256-Prüfsumme

UART Software -Controlled RGB LED Color Mixing

SHA-256-Prüfsumme

ADC Wake and Transmit on Threshold

SHA-256-Prüfsumme

EEPROM Emulation

SHA-256-Prüfsumme

Low Power Keypad

SHA-256-Prüfsumme

Quadrature Encoder Position Counter

SHA-256-Prüfsumme

Hysteresis Comparator with UART

SHA-256-Prüfsumme

Multi-Function Reset Controller

SHA-256-Prüfsumme

Single Slope Analog-to-Digital Conversion Technique

SHA-256-Prüfsumme

Tamper Detection

SHA-256-Prüfsumme

Programmable Clock Source

SHA-256-Prüfsumme

Programmable Frequency-locked Loop

SHA-256-Prüfsumme

External RTC with backup memory

SHA-256-Prüfsumme

7-Segment LED Stopwatch

SHA-256-Prüfsumme

External Programmable Watchdog Timer

SHA-256-Prüfsumme

Programmable System Wakeup Controller

SHA-256-Prüfsumme

Simple Power Sequencer

SHA-256-Prüfsumme

Simple RTC-based System Wake-up Controller

SHA-256-Prüfsumme

Voltage Monitor with timestamp

SHA-256-Prüfsumme

All Functions together in a single zip file

SHA-256-Prüfsumme
Produkte
Low-power MCUs
MSP430FR2000 16-MHz-MCU mit 0,5 KB FRAM, 0,5 KB SRAM, Komparator, UART/SPI, Timer MSP430FR2100 16-MHz-MCU mit 1KB FRAM, 0,5KB SRAM, Komparator, 10-Bit-ADC, UART/SPI, Timer MSP430FR2110 16-MHz-MCU mit 2KB FRAM, 1KB SRAM, Komparator, 10-Bit-ADC, UART/SPI, Timer MSP430FR2111 16-MHz-MCU mit 4KB FRAM, 1KB SRAM, Komparator, 10-Bit-ADC, UART/SPI, Timer

Dokumentation

Single Wire Communication Host App Note

SPI IO Expander App Note

UART to UART Bridge App Note

UART to SPI Bridge App Note

Analog Input to PWM Output App Note

Dual output 8-bit PWM DAC App Note

Servo Motor Controller App Note

Stepper Motor Controller App Note

UART Software -Controlled RGB LED Color Mixing App Note

ADC Wake and Transmit on Threshold App Note

EEPROM Emulation App Note

Low Power Keypad App Note

Quadrature Encoder Position Counter App Note

Hysteresis Comparator with UART App Note

Multi-Function Reset Controller App Note

Single Slope Analog-to-Digital Conversion Technique App Note

Tamper Detection App Note

Programmable Clock Source App Note

Programmable Frequency-locked Loop App Note

External RTC with backup memory App Note

7-Segment LED Stopwatch App Note

External Programmable Watchdog Timer App Note

Programmable System Wakeup Controller App Note

Simple Power Sequencer App Note

Simple RTC-based System Wake-up Controller App Note

Voltage Monitor with timestamp App Note

Versionsinformationen

MSP430-FUNCTION-CODE-EXAMPLES is a collection of code examples for use with the MSP430FR2000, MSP430FR2100, MSP430FR2110 and MSP430FR2111 microcontrollers. The code examples downloads are grouped in the following function categories: Communication, pulse width modulation, system and housekeeping, and timer. A 2-page Tech Note is linked in the description field of each function and all of the Tech Notes for these functions are also available in an e-Book format.

The code examples were tested using the MSP-TS430PW20 target development board and MSP-FET programmer and debugger board. However, the code examples can be easily modified and ported to the MSP-EXP430FR2311 LaunchPad development kit - a lower-cost evaluation platform than the target development board. See application note SLAA812. For tips and tricks on optimizing C code for size see application note SLAA812.

For tips and tricks on optimizing C code for size see application note SLAA812.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 28
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Application brief EEPROM Emulation Using Low Memory MSP430™ FRAM MCUs (Rev. A) 20.04.2018
E-book Enhance simple analog and digital functions for $0.25 (Rev. B) 07.02.2018
Application brief Tamper Detection Using Low-Memory MSP430™ MCUs 26.10.2017
Anwendungshinweis Code Porting From MSP430FR2000 to MSP430FR2311 MCUs 25.10.2017
Application brief Dual-Output 8-Bit PWM DAC Using Low-Memory MSP430™ MCUs 20.10.2017
Application brief SPI I/O Expander Using Low-Memory MSP430™ MCUs 19.10.2017
Application brief Voltage Monitor With a Timestamp Using a Low-Memory MSP430™ MCU 19.10.2017
Application brief 7-Segment LED Stopwatch Using Low-Memory MSP430™ MCUs 18.10.2017
Application brief Single-Slope Analog-to-Digital Conversion Technique Using MSP430™ MCUs 18.10.2017
Application brief Hysteresis Comparator With UART Using Low-Memory MSP430™ FRAM MCUs 18.10.2017
Application brief Analog Input to PWM Output Using the MSP430™ MCU Enhanced Comparator 18.10.2017
Application brief Multi-Function Reset Controller With Low-Memory MSP430™ MCUs 18.10.2017
Application brief ADC Wake and Transmit on Threshold Using MSP430™ MCUs 17.10.2017
Application brief Programmable System Wake-up Controller Using MSP430™ MCUs 17.10.2017
Application brief Quadrature Encoder Position Counter With MSP430™ MCUs 17.10.2017
Anwendungshinweis Optimizing C Code for Size With MSP430 MCUs: Tips and Tricks 16.10.2017
Application brief Simple RTC-Based System Wake-up Controller Using MSP430™ MCUs 13.10.2017
Application brief UART-to-SPI Bridge Using Low-Memory MSP430™ MCUs 13.10.2017
Application brief UART-to-UART Bridge Using Low-Memory MSP430™ MCUs 09.10.2017
Application brief Programmable Clock Source Using MSP430™ MCUs 28.09.2017
Application brief Servo Motor Controller Using MSP430™ MCUs 27.09.2017
Application brief Programmable Frequency Locked Loop Using MSP430™ MCUs 27.09.2017
Application brief Low -Power Hex Keypad Using MSP430™ MCUs 27.09.2017
Application brief External Programmable Watchdog Timer Using MSP430™ MCUs 26.09.2017
Application brief Stepper Motor Control Using MSP430™ MCUs 26.09.2017
Application brief External RTC With Backup Memory Using a Low-Memory MSP430™ MCU 15.09.2017
Application brief UART Software Controlled RGB LED Color Mixing With MSP430™ MCUs 15.09.2017
Application brief Single-Wire Communication Host With MSP430™ MCUs 15.09.2017

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
CCSTUDIO CCStudio™ integrated development environment (IDE) IAR-KICKSTART IAR Embedded Workbench

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit
MSP-EXP430FR2311 MSP430FR2311-LaunchPad™-Entwicklungskit
Hardware-Programmiertool
MSP-FET MSP MCU-Programmiermodul und -Debugger

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos