PAI-3P-PHANTOMVISION

Phantom-KI-Bildverarbeitungssoftware auf Jacinto-Prozessoren für ADAS-Automobilanwendungen

PAI-3P-PHANTOMVISION

Von: Phantom AI
Downloads

Überblick

PhantomVision™ is a scalable, flexible and reliable deep learning based computer vision solution that provides a comprehensive suite of Euro NCAP compliant ADAS features. It is a visual perception engine that enables a single or multiple cameras to autonomously recognize road objects and sophisticated traffic directions in the vicinity of its driving path. The multi-camera system covers a 360-degree view from the vehicle in an optimal combination of front, side, and rear-view cameras and does not allow any blind spots. The real-time detection and target tracking on a bird-eye view provides an accurate motion estimate of road objects to various ADAS functions such as AEB (Auto Emergency Braking), ACC (Adaptive Cruise Control), TJA (Traffic Jam Assist) and LKAS (Lane Keeping Assist System). PhantomVision™ can be deployed on low power embedded SoCs (System on Chip) with leveraging our innovative deep learning and computer vision technology running on hardware accelerators.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Anwendungssoftware und Frameworks

PhantomVision PhantomVision™ Software für 360-Grad-Vision

Unterstützte Produkte und Hardware

PhantomVision PhantomVision™ Software für 360-Grad-Vision

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 16.03.2026

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Software keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Support zu erhalten, wenden Sie sich an Phantom AI.
Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.