Bestimmte Informationen und Ressourcen (einschließlich Verknüpfungen zu Nicht-TI-Websites) werden Ihnen von einem Anbieter aus dem Partner-Netzwerk von TI ausschließlich als Service bereitgestellt. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Unternehmen unterstützt, und darf nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung ihrer Produkte oder Dienstleistungen, weder allein noch in Kombination mit einem TI-Produkt oder einer Dienstleistung von TI, ausgelegt werden.
Phantom AI
Software-based autonomous driving solution provider
Founded by a team with deep automotive and AI expertise, Phantom AI provides a comprehensive autonomous driving platform featuring computer vision, sensor fusion and control capabilities to democratise the use of advanced driver-assistance systems (ADAS) to reduce accidents, save lives and make driving more enjoyable, while delivering tomorrow's self-driving technology. Phantom AI has created the most accurate and highest-performing AI solutions for the TI TDA4x processors available today that meet car manufacturer requirements and combines TI's Deep Learning engine (TIDL) with Phantom's own multi-DSP/MMA scheduler for unrivaled accuracy and low latency for live ADAS camera functions.
A flexible, reliable, and scalable Deep Learning-based perception solution providing a comprehensive suite of ADAS features with the TDA4x processors ranging from GSR compliance up to L3. It supports vehicle, pedestrian, bicyclist, free-space, and traffic sign/light detection. It is a visual perception engine that enables single or multiple cameras to autonomously recognize road objects and sophisticated traffic directions in the vicinity of its driving path.
ADAS Features
- 360° Vision
- ACC (Adaptive Cruise Control)
- AEB (Auto Emergency Braking)
- LKAS (Lane Keeping Assist System)
- TJA (Traffic Jam Assist)
- TSR (Traffic Sign Recognition)
- TLR (Traffic Light Recognition)
-
+1-650-645-2220
- Partner kontaktieren
- phantom.ai
- Afrika
- China
- Europa
- Indien
- Japan
- Nordamerika
- Ozeanien
- Rest Asiens
- Südamerika
- 380 N Bernardo Ave
- Mountain view, California, 94043
- United States