TPSM8287B30LAPEVM

TPSM8287B30 – Evaluierungsmodul

TPSM8287B30LAPEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPSM8287B30-Evaluierungsmodul (EVM) erleichtert die Evaluierung des TPSM8287B30. Der Baustein unterstützt bis zu 30 A Laststrom in einem Pin-zu-Pin-kompatiblen Abwärtsleistungsmodul mit I2C-Schnittstelle, Fernerfassung und Frequenzsynchronisierung in einem 3,75 mm x 8 mm großen MagPack™-Gehäuse. Das EVM liefert eine über I2C einstellbare Ausgangsspannung mit einer Genauigkeit von 0,8 % zwischen 0,4 V und 1,675 V bei Eingangsspannungen von 2,7 V bis 6 V.

Merkmale
  • Leistungsmodul mit 30 A Ausgangsstrom, integrierter Induktivität sowie Eingangs- und Ausgangskondensatoren in einem MagPack-Gehäuse
  • Hervorragendes Wärmeverhalten (θJA = 8,8 °C/W)
  • Stromversorgungsmodul mit 3,75 mm x 8 mm x 2 mm bietet 66 mm2 Gesamtgröße der Lösung
  • Die Ausgabespannung beim Start kann über Jumper auf 1 von 16 Werten eingestellt werden
  • Hochexakte Ausgangsspannung mit Fernerfassung und einstellbarer Regelkreiskompensation
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM8287B15 Parallel schaltbares DC/DC-Abwärtswandlermodul, 6 V, 15 A, I2C, Frequenzsync, MagPack-Technologie TPSM8287B30 Parallel schaltbares DC/DC-Abwärtswandlermodul, 6 V, 30 A, I2C, Frequenzsync, MagPack-Technologie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPSM8287B30LAPEVM — TPSM8287B30 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPSM8287B30LAPEVM TPSM8287B30 – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

TPSM8287B-EVM-GUI — TPSM8287B EVM GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM8287B15 Parallel schaltbares DC/DC-Abwärtswandlermodul, 6 V, 15 A, I2C, Frequenzsync, MagPack-Technologie TPSM8287B30 Parallel schaltbares DC/DC-Abwärtswandlermodul, 6 V, 30 A, I2C, Frequenzsync, MagPack-Technologie
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPSM8287B30-2X-EVM TPSM8287B30-2x-EVM-Evaluierungsmodul TPSM8287B30LAPEVM TPSM8287B30 – Evaluierungsmodul
Start Download-Optionen

TPSM8287B-EVM-GUI TPSM8287B EVM GUI

close
Version: 1.0.1
Veröffentlichungsdatum: 07.01.2026
Produkte
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPSM8287B15 Parallel schaltbares DC/DC-Abwärtswandlermodul, 6 V, 15 A, I2C, Frequenzsync, MagPack-Technologie TPSM8287B30 Parallel schaltbares DC/DC-Abwärtswandlermodul, 6 V, 30 A, I2C, Frequenzsync, MagPack-Technologie
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPSM8287B30-2X-EVM TPSM8287B30-2x-EVM-Evaluierungsmodul TPSM8287B30LAPEVM TPSM8287B30 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

https://dev.ti.com/gallery/view/TPSM8287B/TPSM8287BEVM_GUI

Added link to TPSM8287B30-2X-EVM

Updated ThetaJA value

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPSM8287B30 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 12.03.2025
Zertifikat TPSM8287B30LAPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 29.01.2025

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
USB2ANY USB2ANY-Schnittstellenadapter

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.