Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC
Flybuck / Flyback Calculator
Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0B
Veröffentlichungsdatum: 07.12.2016
Produkte
AC/DC- und DC/DC-Controller (externer FET)
LM3017
—
Hocheffizienter Low-Side-Controller mit echter Abschaltung
LM3478
—
DC-DC-Controller, Boost/SEPIC/Flyback, großer Eingangsspannungsbereich, 2,97 ~ 40V
LM3478Q-Q1
—
N-Kanal-Low-Side-Controller für Schaltregler, 40 V großer Eingangsspannungsbereich, mit 10 µA Abscha
LM3481
—
Regler mit hohem Wirkungsgrad, 2,97 bis 48 V, für Boost, SEPIC and Flyback
LM3481-Q1
—
Hocheffizienter 2,97-V- bis 48-V-Regler für Aufwärtswandler, SEPIC und Flyback, AEC-Q100-qualifizier
LM3488
—
N-Kanal-Low-Side-Controller, Großer Vin-Bereich, 2,97 bis 40 V, für Schaltregler
LM3488Q-Q1
—
N-Kanal-Low-Side-Controller für Schaltregler, 40 V großer Eingangsspannungsbereich, mit 5 µA Abschal
LM3524D
—
40-V-, 0,2-A-, 350-kHz-PWM-Controller
LM3578A
—
Schaltregler für 2 V bis 40 VIN in Abwärts-, Aufwärts- und Anschlussspannung, je nach Anwendung
LM5020
—
13-100 V Wide Vin, Strommodus-PWM-Aufwärtswandler, Flyback, SEPIC-Controller
LM5022
—
Controller (Boost, SEPIC und Flyback) 6−60 V, großer Vin-Bereich, Strommodus
TL1451
—
Zweifacher Steuerkreis mit Pulsweitenmodulation
TL1451A
—
Zweikanal-Controller, 3,6 bis 50 V, mit breitem Eingangsspannungsbereich
TL1451A-EP
—
Verbessertes Produkt – zweifacher Steuerkreis mit Pulsweitenmodulation
TL1451A-Q1
—
3,6-V- bis 50-V-Dual-Kanal-PWM-Controller, AEC-Q100-qualifiziert
TL5001
—
PWM-Controller mit großem Eingangsbereich, mit ±5% Toleranz auf Referenz, Betrieb -20 °C bis 85 °C
TL5001A
—
PWM-Controller mit großem Eingangsbereich, mit ±3 % Toleranz auf Referenz, Betrieb -20 °C bis 85 °C
TL5001A-Q1
—
PWM-Controller mit großem Eingangsbereich, mit ±3 % Toleranz auf Referenz, Betrieb -20 °C bis 85 °C
TL5001M
—
PWM-Controller mit großem Eingangsbereich, mit ±5% Toleranz auf Referenz, Betrieb -55°C bis 125°C
TPS40210-Q1
—
Stromaufwärtsregler mit weitem Eingangsbereich von 4,5 V bis 52 V und 700 mV-Referenzspannung
TPS40211-Q1
—
Stromaufwärtsregler mit weitem Eingangsbereich von 4,5 V bis 52 V und 260 mV-Referenzspannung
TPS43000
—
DC/DC-Controller für hohe Frequenz und mehrere Topologien (abwärts, aufwärts, SEPIC)
TPS55010
—
2,95 V bis 6 V Eingang, 2 W, isolierter DC/DC-Wandler mit integrierten FETs
UC2572
—
Flyback-Pulsweitenmodulator mit negativen Ausgang
AC/DC- und DC/DC-Wandler (integrierter FET)
LM25017
—
Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−48 V, großer Vin-Bereich, 650 mA, konstant aktiv
LM25018
—
Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−48 V, großer Vin-Bereich, 300 mA, konstant aktiv
LM25019
—
Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−48 V, großer Vin-Bereich, 100 mA, konstant aktiv
LM2577
—
3,5-V- bis 40-V-, 3-A-Aufwärtsregler mit niedriger Komponentenanzahl
LM2585
—
4-V- bis 40-V-, 3-A-Aufwärtsregler mit breitem VIN-Flyback
LM2586
—
4-V bis 40-V, 3-A-Flyback-VIN-Aufwärtsregler mit breitem Eingangsspannungsbereich und Frequenzsynchr
LM2587
—
Aufwärts-Flyback-Regler, großer Eingangsspannungsbereich, 4 bis 40 V, 5 A
LM2588
—
4-V bis 40-V, 5-A-Flyback-VIN-Aufwärtsregler mit breitem Eingangsspannungsbereich und Frequenzsynchr
LM2621
—
Aufwärtswandler-DC/DC, 1,2V bis 14 V Eingangsspannung, 1A Laststrom
LM2623
—
Aufwärtswandler-DC/DC, 0,8 V bis 14 V Eingangsspannung, 2 A Laststrom
LM2623-Q1
—
0,8 V bis 14 V-Eingangsspannung, 2 A, Laststrom, Aufwärts-DC/DC, AEC-Q100-qualifiziert
LM2735
—
Platzsparender DC/DC-Regler, Boost und SEPIC, 520 kHz/1,6 MHz
LM2735-Q1
—
520-kHz, 1,6-MHz platzsparender Aufwärtsregler und SEPIC-DC/DC-Regler, AEC-Q100-qualifiziert
LM34925
—
Regler, 7,5−100 V, großer Vin-Bereich, 100 mA, integrierter sekundäre Bias-Spannung, für isolierte D
LM34926
—
Regler, 7,5−100 V, großer Vin-Bereich, 300 mA, integrierter sekundäre Bias-Spannung, für isolierte D
LM34927
—
Regler, 7,5−100 V, großer Vin-Bereich, 600 mA, integrierter sekundäre Bias-Spannung, für isolierte D
LM5000
—
Asynchroner Aufwärtswandler mit weitem Eingangsspannungsbereich von 3,1 bis 40 V, Strommodus, 2 A
LM5001
—
Nicht synchroner Schaltmodusregler, großer Eingangsspannungsbereich von 3,1-75 V, 1 A, Strommodus
LM5001-Q1
—
3,1- bis 75-V, großer Vin, nichtsynchroner Schaltmodusregler im 1-A-Strommodus
LM5002
—
Boost-, Flyback-, Sepic-Wandler, großer Eingangsspannungsbereich von 3,1-75 V, 0,5 A, Strommodus
LM5015
—
Monolithischer DC/DC-Vorwärtsregler mit zwei Schaltern, 4,25−75 V
LM5017
—
Synchron-Abwärtsregler mit breitem Eingangsspannungsbereich von 7,5 V bis 100 V, 600 mA, Constant-on
LM5018
—
Synchron-Abwärtsregler mit breitem Eingangsspannungsbereich von 7,5 V bis 100 V, 300 mA, Constant-on
LM5019
—
Synchron-Abwärtsregler mit breitem Eingangsspannungsbereich von 7,5 V bis 100 V, 100mA, Constant-on-
LM5160
—
LM5160 – synchroner Abwärts-/Fly-Buck™-Wandler, großer Eingangsbereich, 65 V, 2 A
LM5160-Q1
—
Synchroner Abwärts-/Fly-Buck-Wandler mit großem Eingangsspannungsbereich bis 65 V und 2 A Ausgangsst
LM5160A
—
LM5160A – synchroner Abwärts-/Fly-Buck™-Wandler, großer Eingangsbereich, 65 V, 2 A
LM5161
—
Synchroner Abwärts-/Fly-Buck-Wandler mit großem Eingangsspannungsbereich von 4,5 bis 100 V und 1 A A
LM78S40
—
1,5 A einstellbarer Step Up-, Step Down- oder invertierender Regler
TPS55340
—
5 A, 40 V, Aufwärts-, Flyback- und SEPIC-Wandler mit großem VIN-Bereich
TPS55340-EP
—
Verbesserter integrierter Boost/SEPIC/Flyback-DC-DC-Regler, 5 A, 40 V, mit großem Eingangsbereich
TPS55340-Q1
—
Integrierter Boost/SEPIC/Flyback-DC-DC-Regler, 5 A, 40 V, mit großem Eingangsbereich, AEC-Q100-quali
TPS61175
—
Hochspannungs-Aufwärtswandler, 3 A, 40 V, mit Softstart und programmierbarer Schaltfrequenz
TPS61175-Q1
—
3 A, 40 V, Hochspannungsaufwärtswandler mit Soft-Start und programmierbarer Schaltfrequenz
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slpc017 or www.ti.com/lit/xx/slpc017b/slpc017b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLPC017. Please update any bookmarks accordingly.