Startseite Energiemanagement AC/DC- und DC/DC-Wandler (integrierter FET)

LM25017

AKTIV

Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−48 V, großer Vin-Bereich, 650 mA, konstant aktiv

Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar

Dieses Produkt ist weiterhin für Bestandskunden erhältlich. Neue Designs sollten ein alternatives Produkt erwägen.
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
LM5169 AKTIV DC/DC-Wandler, breiter VIN-Bereich von 6 bis 120 V, 650 mA, mit Fly-Buck™-Fähigkeit FPWM and PFM mode option and low IQ.

Produktdetails

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Flybuck Iout (max) (A) 0.6 Vin (min) (V) 7.5 Vin (max) (V) 48 Switching frequency (min) (kHz) 240 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Synchronous rectification Control mode Constant on-time (COT) Vout (min) (V) 1.25 Vout (max) (V) 40 Duty cycle (max) (%) 90 Switch current limit (typ) (A) 1.3
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Flybuck Iout (max) (A) 0.6 Vin (min) (V) 7.5 Vin (max) (V) 48 Switching frequency (min) (kHz) 240 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Synchronous rectification Control mode Constant on-time (COT) Vout (min) (V) 1.25 Vout (max) (V) 40 Duty cycle (max) (%) 90 Switch current limit (typ) (A) 1.3
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 WSON (NGU) 8 16 mm² 4 x 4
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 14
Typ Titel Datum
* Data sheet LM25017 48-V, 650-mA Constant On-Time Synchronous Buck Regulator datasheet (Rev. F) 20 Nov 2017
Product overview Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications PDF | HTML 09 Nov 2022
Selection guide Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 08 Apr 2021
White paper Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 10 Apr 2019
Application note Stability Analysis and Design of COT Type-3 Ripple Circuit 20 Mär 2019
Technical article Simplify your power storage design with these Fly-Buck™ power tips PDF | HTML 13 Sep 2017
Technical article Create a Fly-Buck™ converter in WEBENCH® Power Designer PDF | HTML 09 Okt 2015
Analog Design Journal Fly-Buck(TM) converter provides EMC and isolation in PLC applications 29 Jan 2015
Application note AN-2292 Designing an Isolated Buck (Fly-Buck) Converter (Rev. C) 17 Dez 2014
Product overview Fly-Buck™ Solution 19 Nov 2013
User guide AN-2204 LM5017 Isolated Supply Evaluation Board (Rev. B) 13 Aug 2013
User guide LM25017 Isolated Buck (FlyBuck) User's Guide 20 Jun 2013
User guide AN-2200 LM5017 Evaluation Board (Rev. B) 30 Apr 2013
User guide LM25017 Buck Evaluation Board 04 Apr 2013

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

LM25017MR-EVM — LM25017-Evaluierungsplatine für synchronen Abwärtsregler mit breitem Eingangsspannungsbereich

The LM25017MR-EVM evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 10V output over an input range of 12.5V to 48V.
Benutzerhandbuch: PDF
Evaluierungsplatine

LM25017MRFBEVM — Evaluierungsmodul – LM25017MR Flybuck-Regler mit breitem Eingangsspannungsbereich und 3 W zwei Ausgä

An isolated bias supply is implemented in this evaluation board with an LM25017 Constant-On-Time regulator.  The LM25017 regulator integrates both the high and low side power switches essential for creating an isolated buck converter.

Evaluierungsplatine

LM5017EVAL — Evaluierungsplatine für synchronen Abwärtsregler LM5017 mit breitem Eingangsspannungsbereich

The LM5017 evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 10V output over an input range of 12.5V to 100V.

Benutzerhandbuch: PDF
Evaluierungsplatine

LM5017ISOEVAL — LM5017-Evaluierungsplatine für isolierte Vorspannungsversorgung

An isolated bias supply is implemented in this evaluation board with LM5017 Constant-On-Time regulator. LM5017 regulator integrates both the high and low side power switches essential for creating isolated buck converter.

Benutzerhandbuch: PDF
Simulationsmodell

LM25017 PSpice Transient Model

SNVM209.ZIP (33 KB) - PSpice Model
Simulationsmodell

LM25017 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAM0.ZIP (2 KB) - PSpice Model
Berechnungstool

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
AC/DC- und DC/DC-Controller (externer FET)
LM3017 Hocheffizienter Low-Side-Controller mit echter Abschaltung LM3478 DC-DC-Controller, Boost/SEPIC/Flyback, großer Eingangsspannungsbereich, 2,97 ~ 40V LM3478Q-Q1 N-Kanal-Low-Side-Controller für Schaltregler, 40 V großer Eingangsspannungsbereich, mit 10 µA Abscha LM3481 Regler mit hohem Wirkungsgrad, 2,97 bis 48 V, für Boost, SEPIC and Flyback LM3481-Q1 Hocheffizienter 2,97-V- bis 48-V-Regler für Aufwärtswandler, SEPIC und Flyback, AEC-Q100-qualifizier LM3488 N-Kanal-Low-Side-Controller, Großer Vin-Bereich, 2,97 bis 40 V, für Schaltregler LM3488Q-Q1 N-Kanal-Low-Side-Controller für Schaltregler, 40 V großer Eingangsspannungsbereich, mit 5 µA Abschal LM3524D 40-V-, 0,2-A-, 350-kHz-PWM-Controller LM3578A Schaltregler für 2 V bis 40 VIN in Abwärts-, Aufwärts- und Anschlussspannung, je nach Anwendung LM5020 13-100 V Wide Vin, Strommodus-PWM-Aufwärtswandler, Flyback, SEPIC-Controller LM5022 Controller (Boost, SEPIC und Flyback) 6−60 V, großer Vin-Bereich, Strommodus TL1451 Zweifacher Steuerkreis mit Pulsweitenmodulation TL1451A Zweikanal-Controller, 3,6 bis 50 V, mit großem Eingangsspannungsbereich TL1451A-EP Verbessertes Produkt – zweifacher Steuerkreis mit Pulsweitenmodulation TL1451A-Q1 3,6-V- bis 50-V-Dual-Kanal-PWM-Controller, AEC-Q100-qualifiziert TL5001 PWM-Controller mit großem Eingangsbereich, mit ±5% Toleranz auf Referenz, Betrieb -20 °C bis 85 °C TL5001A PWM-Controller mit großem Eingangsbereich, mit ±3 % Toleranz auf Referenz, Betrieb -20 °C bis 85 °C TL5001A-Q1 PWM-Controller mit großem Eingangsbereich, mit ±3 % Toleranz auf Referenz, Betrieb -20 °C bis 85 °C TL5001M PWM-Controller mit großem Eingangsbereich, mit ±5% Toleranz auf Referenz, Betrieb -55°C bis 125°C TPS40210-Q1 Stromaufwärtsregler mit weitem Eingangsbereich von 4,5 V bis 52 V und 700 mV-Referenzspannung TPS40211-Q1 Stromaufwärtsregler mit weitem Eingangsbereich von 4,5 V bis 52 V und 260 mV-Referenzspannung TPS43000 DC/DC-Controller für hohe Frequenz und mehrere Topologien (abwärts, aufwärts, SEPIC) TPS55010 2,95 V bis 6 V Eingang, 2 W, isolierter DC/DC-Wandler mit integrierten FETs UC2572 Flyback-Pulsweitenmodulator mit negativen Ausgang
AC/DC- und DC/DC-Wandler (integrierter FET)
LM25017 Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−48 V, großer Vin-Bereich, 650 mA, konstant aktiv LM25018 Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−48 V, großer Vin-Bereich, 300 mA, konstant aktiv LM25019 Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−48 V, großer Vin-Bereich, 100 mA, konstant aktiv LM2577 3,5-V- bis 40-V-, 3-A-Aufwärtsregler mit niedriger Komponentenanzahl LM2585 4-V- bis 40-V-, 3-A-Aufwärtsregler mit breitem VIN-Flyback LM2586 4-V bis 40-V, 3-A-Flyback-VIN-Aufwärtsregler mit breitem Eingangsspannungsbereich und Frequenzsynchr LM2587 Aufwärts-Flyback-Regler, großer Eingangsspannungsbereich, 4 bis 40 V, 5 A LM2588 4-V bis 40-V, 5-A-Flyback-VIN-Aufwärtsregler mit breitem Eingangsspannungsbereich und Frequenzsynchr LM2621 Aufwärtswandler-DC/DC, 1,2V bis 14 V Eingangsspannung, 1A Laststrom LM2623 Aufwärtswandler-DC/DC, 0,8 V bis 14 V Eingangsspannung, 2 A Laststrom LM2623-Q1 0,8 V bis 14 V-Eingangsspannung, 2 A, Laststrom, Aufwärts-DC/DC, AEC-Q100-qualifiziert LM2735 Platzsparender DC/DC-Regler, Boost und SEPIC, 520 kHz/1,6 MHz LM2735-Q1 520-kHz, 1,6-MHz platzsparender Aufwärtsregler und SEPIC-DC/DC-Regler, AEC-Q100-qualifiziert LM34925 Regler, 7,5−100 V, großer Vin-Bereich, 100 mA, integrierter sekundäre Bias-Spannung, für isolierte D LM34926 Regler, 7,5−100 V, großer Vin-Bereich, 300 mA, integrierter sekundäre Bias-Spannung, für isolierte D LM34927 Regler, 7,5−100 V, großer Vin-Bereich, 600 mA, integrierter sekundäre Bias-Spannung, für isolierte D LM5000 Asynchroner Aufwärtswandler mit weitem Eingangsspannungsbereich von 3,1 bis 40 V, Strommodus, 2 A LM5001 Nicht synchroner Schaltmodusregler, großer Eingangsspannungsbereich von 3,1-75 V, 1 A, Strommodus LM5001-Q1 3,1- bis 75-V, großer Vin, nichtsynchroner Schaltmodusregler im 1-A-Strommodus LM5002 Boost-, Flyback-, Sepic-Wandler, großer Eingangsspannungsbereich von 3,1-75 V, 0,5 A, Strommodus LM5015 Monolithischer DC/DC-Vorwärtsregler mit zwei Schaltern, 4,25−75 V LM5017 Synchron-Abwärtsregler mit breitem Eingangsspannungsbereich von 7,5 V bis 100 V, 600 mA, Constant-on LM5018 Synchron-Abwärtsregler mit breitem Eingangsspannungsbereich von 7,5 V bis 100 V, 300 mA, Constant-on LM5019 Synchron-Abwärtsregler mit breitem Eingangsspannungsbereich von 7,5 V bis 100 V, 100mA, Constant-on- LM5160 LM5160 – synchroner Abwärts-/Fly-Buck™-Wandler, großer Eingangsbereich, 65 V, 2 A LM5160-Q1 Synchroner Abwärts-/Fly-Buck-Wandler mit großem Eingangsspannungsbereich bis 65 V und 2 A Ausgangsst LM5160A LM5160A – synchroner Abwärts-/Fly-Buck™-Wandler, großer Eingangsbereich, 65 V, 2 A LM5161 Synchroner Abwärts-/Fly-Buck-Wandler mit großem Eingangsspannungsbereich von 4,5 bis 100 V und 1 A A LM78S40 1,5 A einstellbarer Step Up-, Step Down- oder invertierender Regler TPS55340 5 A, 40 V, Aufwärts-, Flyback- und SEPIC-Wandler mit großem VIN-Bereich TPS55340-EP Verbesserter integrierter Boost/SEPIC/Flyback-DC-DC-Regler, 5 A, 40 V, mit großem Eingangsbereich TPS55340-Q1 Integrierter Boost/SEPIC/Flyback-DC-DC-Regler, 5 A, 40 V, mit großem Eingangsbereich, AEC-Q100-quali TPS61175 Hochspannungs-Aufwärtswandler, 3 A, 40 V, mit Softstart und programmierbarer Schaltfrequenz TPS61175-Q1 3 A, 40 V, Hochspannungsaufwärtswandler mit Soft-Start und programmierbarer Schaltfrequenz
Referenzdesigns

TIDA-01160 — Kompakte, 1 Kanal, Isolierte SiC- und IGBT-Gate-Treiber-Referenzdesign für UPS und Inverter

This Silicon Carbide (SiC) FET and IGBT gate driver reference design is a blueprint to drive the power stages of UPS, AC inverter, and electric vehicle charge pile (EV charging station) applications. The design is based on TI’s UCC53xx 3-kVRMS basic isolated gate drivers to drive high- and (...)
Design guide: PDF
Schaltplan: PDF
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian
WSON (NGU) 8 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos