Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

LM5137-LM25137-DESIGN-CALC

LM5137/-Q1 and LM25137/-Q1 quickstart calculator

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: B2
Veröffentlichungsdatum: 06.03.2025

LM(2)5137(F)/-Q1 quickstart calculator

MD5-Prüfsumme
Produkte
AC/DC- und DC/DC-Controller (externer FET)
LM5137-Q1 Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler für die Automobilindustrie, 80 V, 100 % Arbeitszyklus möglich LM5137F-Q1 Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler für funktionale Sicherheit für die Automobilindustrie, 80 V, 100 
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM25137F-Q1-EVM5D3 LM25137F-Q1 Evaluierungsmodul LM5137F-Q1-EVM12V LM5137F-Q1 Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

Welcome to the quickstart design tool for the LM5137(F), LM5137(F)-Q1, LM25137(F) and LM25137(F)-Q1 controller family, where the "F" suffix designates an intention for functional safety applications. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this controller family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.