Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

LP5891Q1EVM-SW-F280039C

Reference code for LP5891-Q1 EVM based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 2.0.0
Veröffentlichungsdatum: 13.09.2024
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Kfz-LED-Treiber
LP5891-Q1 48 x 16 Matrix-LED-Treiber mit 16-Bit Pulsweitenmodulation für die Automobilindustrie
RGB-LED-Treiber
LP5891 48 x 16-LED-Matrix-Treiber mit 16-Bit-PWM-Dimmung und extrem geringem Stromverbrauch
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LP5891EVM LP5891 Treiber für 48×16-LED-Matrix mit gemeinsamer Kathode – Evaluierungsmodul LP5891Q1EVM LP5891-Q1 Treiber für 48×16-LED-Matrix mit gemeinsamer Kathode – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

LP5891Q1EVM and LP5891EVM sample code based on the LAUNCHXL-F280039C. The sample code will be able to light up the LEDs on the EVM and includes some basic animation capabilities.

Neuheiten

  • Add support of LP5899(-Q1) to use SPI to communicate to the LED drivers
  • Update to C2000Ware 5.1.0.0