Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

MSP430USBDEVPACK

MSP430 USB Developers Package

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 5.20.07.01
Veröffentlichungsdatum: 29.03.2017

USB Stack and Examples

SHA-256-Prüfsumme

Windows Descriptor Tool Installer

SHA-256-Prüfsumme

Mac OSX Descriptor Tool Installer

SHA-256-Prüfsumme

Linux Descriptor Tool Installer

SHA-256-Prüfsumme

Firmware Upgrade Example (Windows-only Commercial licensed)

SHA-256-Prüfsumme

Python based Firmware Upgrade Example (Open Source Licensed)

SHA-256-Prüfsumme

Java HID Demo (Open Source Licensed)

SHA-256-Prüfsumme
Produkte
Low-power MCUs
MSP430F5500 25-MHz-MCU mit 8 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, Timer, HW-Multipl MSP430F5501 25-MHz-MCU mit 16 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, Timer, HW-Multip MSP430F5502 25-MHz-MCU mit 24 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, Timer, HW-Multip MSP430F5503 25-MHz-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, Timer, HW-Multip MSP430F5504 25-MHz-MCU mit 8 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, 10-Bit-ADC, DMA, UART/SPI/I2C, USB, Timer, HW-Multipl MSP430F5505 25-MHz-MCU mit 16 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, 10-Bit-ADC, DMA, UART/SPI/I2C, USB, Timer, HW-Multip MSP430F5506 25-MHz-MCU mit 24 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, 10-Bit-ADC, DMA, UART/SPI/I2C, USB, Timer, HW-Multip MSP430F5507 25-MHz-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, 10-Bit-ADC, DMA, UART/SPI/I2C, USB, Timer, HW-Multip MSP430F5508 25-MHz-MCU mit 16 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-M MSP430F5509 25-MHz-MCU mit 24 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-M MSP430F5510 25-MHz-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-M MSP430F5513 25-MHz-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, Timer, HW-Multip MSP430F5514 25-MHz-MCU mit 64 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, Timer, HW-Multip MSP430F5515 25-MHz-MCU mit 64 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, Timer, HW-Multip MSP430F5517 25-MHz-MCU mit 96 KB Flash-Speicher, 6 KB SRAM, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, Timer, HW-Multip MSP430F5519 25-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, Timer, HW-Multi MSP430F5521 25-MHz-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 6 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-M MSP430F5522 25-MHz-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-M MSP430F5524 25-MHz-MCU mit 64 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-M MSP430F5525 25-MHz-MCU mit 64 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-M MSP430F5526 25-MHz-MCU mit 96 KB Flash-Speicher, 6 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-M MSP430F5527 25-MHz-MCU mit 96 KB Flash-Speicher, 6 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-M MSP430F5528 25-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW- MSP430F5529 25-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW- MSP430F5630 20-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 16 KB SRAM, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, Timer, HW-Mult MSP430F5631 20-MHz-MCU mit 192 KB Flash-Speicher, 16 KB SRAM, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, Timer, HW-Mult MSP430F5632 20-MHz-MCU mit 256 KB Flash-Speicher, 16 KB SRAM, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, Timer, HW-Mult MSP430F5633 20-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 16 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB MSP430F5634 20-MHz-MCU mit 192 KB Flash-Speicher, 16 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB MSP430F5635 20-MHz-MCU mit 256 KB Flash-Speicher, 16 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB MSP430F5636 20-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 16 KB SRAM, 12-Bit-ADC, 12-Bit-DAC, Komparator, DMA, USB MSP430F5637 20-MHz-MCU mit 192 KB Flash-Speicher, 16 KB SRAM, 12-Bit-ADC, 12-Bit-DAC, Komparator, DMA, USB MSP430F5638 20-MHz-MCU mit 256 KB Flash-Speicher, 16 KB SRAM, 12-Bit-ADC, 12-Bit-DAC, Komparator, DMA, USB MSP430F5658 20-MHz-MCU mit 384 KB Flash-Speicher, 32 KB SRAM, 12-Bit-ADC, 12-Bit-DAC, Komparator, DMA, USB MSP430F5659 20-MHz-MCU mit 512 KB Flash-Speicher, 64 KB SRAM, 12-Bit-ADC, 12-Bit-DAC, Komparator, DMA, USB MSP430F6458 20-MHz-MCU mit 384 KB Flash, 34 KB SRAM, 12-Bit-ADC, 12-Bit-DAC, Komparator, DMA, 160-Seg.-LCD MSP430F6459 20-MHz-MCU mit 512 KB Flash, 66 KB SRAM, 12-Bit-ADC, 12-Bit-DAC, Komparator, DMA, 160-Seg.-LCD MSP430F6459-HIREL HiRel-Mischsignal-Mikrocontroller MSP430F6630 20-MHz-MCU mit 128 KB Flash, 16 KB SRAM, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, 160-Seg.-LCD, USB MSP430F6631 20-MHz-MCU mit 192 KB Flash, 16 KB SRAM, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, 160-Seg.-LCD, USB MSP430F6632 20-MHz-MCU mit 256 KB Flash, 16 KB SRAM, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, 160-Seg.-LCD, USB MSP430F6633 20-MHz-MCU mit 128 KB Flash, 16 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, 160-Seg.-LCD, US MSP430F6634 20-MHz-MCU mit 192 KB Flash, 16 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, 160-Seg.-LCD, US MSP430F6635 20-MHz-MCU mit 256 KB Flash, 16 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, 160-Seg.-LCD, US MSP430F6636 20-MHz-MCU mit 128 KB Flash, 16 KB SRAM, 12-Bit-ADC, 12-Bit-DAC, Komparator, DMA, 160-Seg.-LCD, USB MSP430F6637 20-MHz-MCU mit 192 KB Flash, 16 KB SRAM, 12-Bit-ADC, 12-Bit-DAC, Komparator, DMA, 160-Seg.-LCD, USB MSP430F6638 20-MHz-MCU mit 256 KB Flash, 16 KB SRAM, 12-Bit-ADC, 12-Bit-DAC, Komparator, DMA, 160-Seg.-LCD, USB MSP430F6658 20-MHz-MCU mit 384 KB Flash, 32 KB SRAM, 12-Bit-ADC, 12-Bit-DAC, Komparator, DMA, 160-Seg.-LCD, USB MSP430F6659 20-MHz-MCU mit 512 KB Flash, 64 KB SRAM, 12-Bit-ADC, 12-Bit-DAC, Komparator, DMA, 160-Seg.-LCD, USB
MCUs für die Sensorik
MSP430FG6626 20-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 10 KB SRAM, 16-Bit-Sigma-Delta-ADC, Dual-DAC, DMA, 2 OpAmps
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
MSP-EXP430F5529LP MSP430F5529 LaunchPad™ Development Kit für USB MSP-TS430PN80USB MSP-TS430PN80USB – 80-polige Target-Entwicklungsplatine für MSP430F5x-MCUs

Neuheiten

  • USB stack code and examples
    • Function HidToBufferFromHost() updated to get Y buffer byte count from pEP2 instead of pEP1.
    • Implementation of auto detection of XT2 crystal frequencies for 4MHz, 8MHz, 12MHz, 16MHz and 24MHz.
    • Integration of TI’s AES128 Encryption and Decryption APIs in examples, H10_ReceiveData_EncryptDecrypt and H11_LedOnOff_EncryptDecrypt, added
  • Descriptor Tool
    • Removed setting for selection of XT2 crystal frequency.
    • Custom interfaces are stored in the order they are created in xml file.
  • Java HidDemo tool and Python Firmware Upgrader tools
    • Python Firmware Upgrader tool updated to download RAM_BSL.00.08.08.39.txt file
    • A new version of Java HidDemo tool created that integrates TI’s AES128 Encryption and Decryption APIs.
  • USB_API changes
    • USB_init() has a routine to auto detect the XT2 frequency. This routine uses Timer A to compare the frequency of SMCLK=XT2 and ACLK=REFO. The timer A will only be used during the initialization of the USB stack. Therefore, it is recommended to initialize the USB stack before initializing the Timer A in an application. If this is not possible, or to disable the XT2 frequency auto detect feature, please see the Programmers_Guide_MSP430_USB_API.pdf for more information.

Versionsinformationen

The MSP430 USB Developers Package provides APIs that make it easy to implement a simple USB data connection between a MSP430 and an USB host.