Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

MSPFRBOOT

MSPFRBOOT

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.03.00.00
Veröffentlichungsdatum: 13.04.2020

MSPFRBoot Software Package

SHA-256-Prüfsumme
Produkte
Low-power MCUs
MSP430FR2000 16-MHz-MCU mit 0,5 KB FRAM, 0,5 KB SRAM, Komparator, UART/SPI, Timer MSP430FR2032 16-MHz-MCU mit 8 KB FRAM, 1 KB SRAM, 10-Bit-ADC, UART/SPI/I2C, IR-Logik, Timer MSP430FR2033 16-MHz-MCU mit 16 KB FRAM, 2 KB SRAM, 10-Bit-ADC, UART/SPI/I2C, IR-Logik, Timer MSP430FR2100 16-MHz-MCU mit 1KB FRAM, 0,5KB SRAM, Komparator, 10-Bit-ADC, UART/SPI, Timer MSP430FR2110 16-MHz-MCU mit 2KB FRAM, 1KB SRAM, Komparator, 10-Bit-ADC, UART/SPI, Timer MSP430FR2111 16-MHz-MCU mit 4KB FRAM, 1KB SRAM, Komparator, 10-Bit-ADC, UART/SPI, Timer MSP430FR2153 24-MHz-MCU mit 16 KB FRAM, 2 KB SRAM, Komparator, 12-Bit-ADC, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR2155 24-MHz-MCU mit 32 KB FRAM, 4 KB SRAM, Komparator, 12-Bit-ADC, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR2310 Integrierter analoger Mikrocontroller, 16 MHz, mit 2 KB FRAM, Operationsverstärker, TIA, Komparator MSP430FR2311 Integrierter analoger Mikrocontroller, 16 MHz, mit 3,75 KB FRAM, Operationsverstärker, TIA, Komparat MSP430FR2353 Integrierter analoger Mikrocontroller, 24 MHz, 105 °C, mit 16 KB FRAM, Operationsverstärkern/PGAs, 1 MSP430FR2355 Integrierter analoger Mikrocontroller, 24 MHz, 105 °C, mit 32 KB FRAM, Operationsverstärkern/PGAs, 1 MSP430FR2422 16-MHz-MCU mit 8 KB FRAM, 2 KB SRAM, 10-Bit-ADC, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR2433 16-MHz-MCU mit 16 KB FRAM, 4 KB SRAM, 10-Bit-ADC, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR2475 16-MHz-MCU mit 32 KB FRAM, 6 KB SRAM, Komparator, 12-Bit-ADC, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR2476 16-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, 8 KB SRAM, Komparator, 12-Bit-ADC, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR4131 16-MHz-MCU mit 4 KB FRAM, 0,5 KB SRAM, 10-B-ADC, LCD, UART/SPI/I2C, IR-Logik, Timer MSP430FR4132 16-MHz-MCU mit 8 KB FRAM, 1 KB SRAM, 10-Bit-ADC, LCD, UART/SPI/I2C, IR-Logik, Timer MSP430FR4133 16-MHz-MCU mit 16 KB FRAM, 2 KB SRAM, 10-B-ADC, LCD, UART/SPI/I2C, IR-Logik, Timer MSP430FR5720 8-MHz-MCU mit 4 KB FRAM, 1 KB SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5721 8-MHz-MCU mit 4 KB FRAM, 1 KB SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5722 8 KB MCU mit 8 MHz FRAM, 1 KB SRAM, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5723 8-MHz-MCU mit 8 KB FRAM, 1 KB SRAM, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5724 8-MHz-MCU mit 8 KB FRAM, 1 KB SRAM, Komparator, 10-Bit-ADC, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5725 8-MHz-MCU mit 8 KB FRAM, 1 KB SRAM, Komparator, 10-Bit-ADC, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5726 8-MHz-MCU mit 16 KB FRAM, 1 KB SRAM, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5727 8-MHz-MCU mit 16 KB FRAM, 1 KB SRAM, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5728 8-MHz-MCU mit 16 KB FRAM, 1 KB SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5729 8-MHz-MCU mit 16 KB FRAM, 1 KB SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5730 24-MHz-MCU mit 4 KB FRAM, 1 KB SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5731 24-MHz-MCU mit 4 KB FRAM, 1 KB SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5732 8 KB MCU mit 24 MHz FRAM, 1 KB SRAM, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5733 8 KB MCU mit 24 MHz FRAM, 1 KB SRAM, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5734 24-MHz-MCU mit 8KB FRAM, 1 KB SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5735 24-MHz-MCU mit 8KB FRAM, 1 KB SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5736 24-MHz-MCU mit 16 KB FRAM, 1 KB SRAM, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5737 24-MHz-MCU mit 16 KB FRAM, 1 KB SRAM, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5738 24-MHz-MCU mit 16KB FRAM, 1 KB SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5739 24-MHz-MCU mit 16KB FRAM, 1 KB SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5739-EP MSP430FR5739 – ULP-Mikrocontroller, 24 MHz, 16 KB FRAM, 1 KB SRAM, 32 E/A, 10-Bit-ADC & Komparator MSP430FR5922 16-MHz-MCU, 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR59221 16-MHz-MCU, 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5947 16-MHz-MCU mit 32 KB FRAM, 1 KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR59471 16-MHz-MCU mit 32 KB FRAM, 1 KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5948 16-MHz-MCU mit 48 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5949 16-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5957 16-MHz-MCU mit 32 KB FRAM, 1 KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5958 16-MHz-MCU mit 48KB Flash-Speicher, 2KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5959 16-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5962 16-MHz-MCU mit 128-KB-FRAM, 8-KB-SRAM, Low-Energy-Beschleuniger, AES, 12-Bit-ADC, DMA und 76 IO MSP430FR5964 16-MHz-MCU mit 256KB Flash-Speicher, 8KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5967 16-MHz-MCU mit 32 KB FRAM, 1 KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5968 16-MHz-MCU mit 48KB Flash-Speicher, 2KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5969 16-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5969-SP Strahlungsfester Mischsignal-Mikrocontroller MSP430FR59691 16-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5970 16-MHz-MCU mit 32KB Flash-Speicher, 2KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5972 16-MHz-MCU, 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR59721 16-MHz-MCU, 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5992 16-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, I2C/SPI/UART, Hardwaremulti MSP430FR5994 16-MHz-MCU mit 256 KB FRAM, 8 KB SRAM, LEA, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR59941 16-MHz-MCU mit 256 KB FRAM, 8 KB SRAM, LEA, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, 68 E/A, eUSCI MSP430FR6820 16-MHz-MCU, 32 KB FRAM, 2 KB SRAM, 116-Segment-LCD, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR6822 16-MHz-MCU, 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, 116-Segment-LCD, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR68221 16-MHz-MCU, 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, 116-Segment-LCD, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR6870 16-MHz-MCU, 32 KB FRAM, 2 KB SRAM, 112-Segment-LCD, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR6872 16-MHz-MCU, 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, 112-Segment-LCD, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR68721 16-MHz-MCU, 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, 112-Segment-LCD, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR6877 16-MHz-MCU, 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, 320-Segment-LCD, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR6879 16 MHz MCU mit 128 KB FRAM, 2 KB SRAM, 320-Segment-LCD, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, T MSP430FR68791 16 MHz MCU mit 128 KB FRAM, 2 KB SRAM, 320-Segment-LCD, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, T MSP430FR6920 16-MHz-MCU mit 32 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR6922 16-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR69221 16-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR6927 16-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR69271 16-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR6928 16-MHz-MCU mit 96 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR6970 16-MHz-MCU mit 32 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR6972 16-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR69721 16-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR6977 16-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR6979 16-MHz-MCU mit 128 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR69791 16-MHz-MCU mit 128 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer
MCUs für die Sensorik
MSP430FR2512 Kapazitiver Touch-MCU, 4-Touch-E/A (4 Sensoren), 8 KB FRAM, 2 KB SRAM, 15 E/A, 10-Bit-ADC MSP430FR2522 MCU mit kapazitiver Touch-Technologie mit 8-Touch-E/A (16 Sensoren), 8 KB FRAM, 2 KB SRAM, 15 E/A, 1 MSP430FR2532 Kapazitiver Touch-MCU, 8-Touch-E/A (8 Sensoren), 8 KB FRAM, 1 KB SRAM, 15 E/A, 10-Bit-ADC MSP430FR2533 Kapazitiver Touch-MCU, 16 Touch-E/A (24 Sensoren), 16 KB FRAM, 2 KB SRAM, 19 E/A, 10-Bit-ADC MSP430FR2632 MCU mit kapazitiver Touch-Technologie mit 8-Touch-E/A (16 Sensoren), 8 KB FRAM, 2 KB SRAM, 15 E/A, 1 MSP430FR2633 Kapazitiver Touch-MCU, 16 Touch-E/A (64 Sensoren), 16 KB FRAM, 4 KB SRAM, 19 E/A, 10-Bit-ADC MSP430FR2672 MCU mit kapazitiver Touch-Technologie mit 16 E/A (16 Sensoren), 8 KB FRAM, 2 KB SRAM, 27 E/A und 12- MSP430FR2673 MCU mit kapazitiver Touch-Technologie mit 16 E/A (64 Sensoren), 16 KB FRAM, 4 KB SRAM, 27 E/A und 12 MSP430FR2675 Kapazitiver Touch-MCU, 16-Touch-E/A (64 Sensoren), 32 KB FRAM, 6 KB SRAM, 43 E/A, 12-Bit-ADC, 105C MSP430FR2676 Kapazitiver Touch-MCU, 16-Touch-E/A (64 Sensoren), 64 KB FRAM, 8 KB SRAM, 43 E/A, 12-Bit-ADC, 105C MSP430FR5041 16-MHz-MCU mit 32 KB FRAM, 12-Bit-Highspeed-Sigma-Delta-ADC mit 8 MSPS und integriertem Sensor-AFE MSP430FR5043 16-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, LCD, 12-Bit-Highspeed-Sigma-Delta-ADC mit 8 MSPS und integriertem Sensor- MSP430FR50431 Ultraschall-Sensorik-MCU mit 64 KB FRAM, 12 KB RAM, I2C Boot Loader für Durchflussmesser MSP430FR5847 16-MHz-MCU, 32 KB FRAM, 1 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR58471 16-MHz-MCU, 32 KB FRAM, 1 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5848 16-MHz-MCU mit 48 KB FRAM, 2 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5849 16-MHz-MCU, 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5857 16-MHz-MCU, 32 KB FRAM, 1 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5858 16-MHz-MCU mit 48 KB FRAM, 2 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5859 16-MHz-MCU, 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5867 16-MHz-MCU, 32 KB FRAM, 1 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR58671 16-MHz-MCU, 32 KB FRAM, 1 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5868 16-MHz-MCU mit 48 KB FRAM, 2 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5869 16-MHz-MCU, 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5870 16-MHz-MCU, 32 KB FRAM, 2 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5872 16-MHz-MCU, 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR58721 16-MHz-MCU, 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5887 MCU mit Drehsensorik, erweiterter Scan-Schnittstelle, 64KB FRAM, 2KB SRAM für Durchflussmesser MSP430FR5888 MCU mit Drehsensorik, erweiterter Scan-Schnittstelle, 96KB FRAM, 2KB SRAM für Durchflussmesser MSP430FR5889 MCU mit Drehsensorik, erweiterter Scan-Schnittstelle, 128KB FRAM, 2KB SRAM für Durchflussmesser MSP430FR58891 MCU mit Drehsensorik, erweiterter Scan-Schnittstelle, 128KB FRAM, I2C Bootloader für Durchflussmesse MSP430FR5986 MCU mit Rotary Sensing, erweiterter Scan-Schnittstelle, 48KB FRAM, AES für Durchflussmesser MSP430FR5987 MCU mit Rotary Sensing, erweiterter Scan-Schnittstelle, 64KB FRAM, AES für Durchflussmesser MSP430FR5988 MCU mit Rotary Sensing, erweiterter Scan-Schnittstelle, 96KB FRAM, AES für Durchflussmesser MSP430FR5989 MCU mit Rotary Sensing, erweiterter Scan-Schnittstelle, 128KB FRAM, AES für Durchflussmesser MSP430FR5989-EP 16-MHz-ULP-Mikrocontroller mit 128 KB FRAM, 2 KB SRAM, 48 E/A, ADC12, Scan IF, AES MSP430FR59891 MCU mit Drehsensorik, erweiterter Scan-Schnittstelle, 128KB FRAM, AES, I2C Bootloader für Durchfluss MSP430FR6005 16-MHz-MCU mit 128 KB FRAM, LCD, 12-Bit-Highspeed-Sigma-Delta-ADC mit 8 MSPS und integriertem Sensor MSP430FR6007 16-MHz-MCU mit 256 KB FRAM, LCD, 12-Bit-Highspeed-Sigma-Delta-ADC mit 8 MSPS und integriertem Sensor MSP430FR6035 16-MHz-MCU mit 16 KB Flash-Speicher, 2KB SRAM, Komparator, I2C/SPI/UART, HW-Multiplikator MSP430FR6037 16-MHz-MCU mit 256 KB FRAM, 8 KB SRAM, Low-Energy-Beschleuniger, AES, 12-Bit-ADC , LCD, DMA und 76 I MSP430FR60371 16-MHz-MCU mit 256 KB FRAM, 8 KB SRAM, Low-Energy Accelerator, LCD, DMA, I2C Bootloader und 76 IO MSP430FR6041 16-MHz-MCU mit 32 KB FRAM, LCD, 12-Bit-Highspeed-Sigma-Delta-ADC mit 8 MSPS und integriertem Sensor- MSP430FR6043 Ultraschall-Sensorik-MCU mit 64 KB FRAM, 12 KB RAM, LCD für Gas- und Wasserzähleranwendungen MSP430FR60431 16-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, LCD, 12-Bit-Highspeed-Sigma-Delta-ADC mit 8 MSPS und integriertem Sensor- MSP430FR6045 16-MHz-MCU mit 128 KB FRAM, LCD, 12-Bit-Highspeed-Sigma-Delta-ADC mit 8 MSPS und integriertem Sensor MSP430FR6047 16-MHz-MCU mit 256 KB FRAM, LCD, 12-Bit-Highspeed-Sigma-Delta-ADC mit 8 MSPS und integriertem Sensor MSP430FR60471 Ultraschall-Sensorik-MCU mit 256 KB FRAM, 8 KB RAM, LCD, I2C Bootloader für Durchflussmesser MSP430FR6887 MCU mit Drehsensorik, erweiterter Scan-Schnittstelle, 64KB FRAM, LCD für Durchflussmesser MSP430FR6888 MCU mit Drehsensorik, erweiterter Scan-Schnittstelle, 96KB FRAM, LCD für Durchflussmesser MSP430FR6889 MCU mit Drehsensorik, erweiterter Scan-Schnittstelle, 128KB FRAM, LCD für Durchflussmesser MSP430FR68891 MCU mit Drehsensorik, erweiterter Scan-Schnittstelle, 128KB FRAM, LCD, I2C Bootloader für Durchfluss MSP430FR6987 MCU mit Drehsensorik, erweiterter Scan-Schnittstelle, 64KB FRAM, AES, LCD für Durchflussmesser MSP430FR6988 MCU mit Drehsensorik, erweiterter Scan-Schnittstelle, 96KB FRAM, AES, LCD für Durchflussmesser MSP430FR6989 MCU mit Drehsensorik, erweiterter Scan-Schnittstelle, 128KB FRAM, AES, LCD für Durchflussmesser MSP430FR69891 16-MHz-MCU mit 128 KB FRAM, 2 KB SRAM, LEA, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I²C, Timer

Dokumentation

MSP430FRBoot – Main Memory Bootloader and Over-the-Air Updates for MSP430 FRAM

Versionsinformationen

MSP430FRBoot is a small-footprint bootloader for MSP430 FRAM 20-bit devices which resides in main memory.

This software package includes all necessary source code and sample applications that are required to use and customize the bootloader.

  • Supported Target devices:
    • MSP430FR5969
    • MSP430FR5994
    • MSP430FR2433
  • Project Configurations:
    • BSL Based 20-bit: BSL-based protocol using UART or SPI (CC110x for OAD), with application validation using CRC-CCITT
    • BSL Based Dual Image: Same as BSL-based and supporting Dual-image approach
  • Host projects
    • MSP-EXP430FR5969, MSP-EXP430FR5994: Supports target devices of the same derivative and both configurations
  • Additional Tools:
    • 430txt2C: Perl script used to convert 430 .txt file to C Array used by host
    • MSPBootLinkerGen: Perl script used to generate Application and Bootloader linker files for IAR and CCS