Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

SLUC676

TPS62866EVM GUI for Windows

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0B
Veröffentlichungsdatum: 11.11.2019
Produkte
AC/DC- und DC/DC-Wandler (integrierter FET)
TPS62864 Synchroner Abwärtswandler, 4 A, mit I2C-Schnittstelle im WCSP-Gehäuse mit 1,05 mm × 1,78 mm TPS62866 Synchroner Abwärtswandler, 5,5 V, 6 A, mit I2C-Schnittstelle im WCSP-Gehäuse mit 1,05 mm × 1,78 mm
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-050044 Referenzdesign für kleine, effiziente Stromversorgung für SSD mit M.2-Formfaktor

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc676 or www.ti.com/lit/xx/sluc676b/sluc676b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC676. Please update any bookmarks accordingly.