TPS62866
Synchroner Abwärtswandler, 5,5 V, 6 A, mit I2C-Schnittstelle im WCSP-Gehäuse mit 1,05 mm × 1,78 mm
TPS62866
- 7-mΩ and 6.5-mΩ internal power MOSFETs
- >90% efficiency (0.9-V output)
- DCS-control topology for fast transient response
- 1% output voltage accuracy
- 4-µA operating quiescent current
- 2.4-V to 5.5-V input voltage range
- 2.4-MHz switching frequency
- Selection by external resistor
- Start-up output voltage
- I2C slave address
- Selection by I2C interface
- Power save mode or forced PWM mode
- Output discharge
- Hiccup or latching short-circuit protection
- Output voltage ramp speed
- VID pin for dynamic voltage scaling (DVS)
- Thermal pre-warning and thermal shutdown
- Power good indicator pin option
- I2C-compatible interface up to 3.4 Mbps
- Available in 1.05-mm x 1.78-mm x 0.5-mm 15-pin WCSP package with 0.35-mm pitch
- Create a custom design using the TPS62866 with the WEBENCH® Power Designer
The TPS62864 and TPS62866 devices are high-frequency synchronous step-down converters with I2C interface which provide an efficient, adaptive, and high power-density solution. At medium to heavy loads, the converter operates in PWM mode and automatically enters Power Save Mode operation at light load to maintain high efficiency over the entire load current range. The device can also be forced in PWM mode operation for smallest output voltage ripple. Together with its DCS-control architecture, excellent load transient performance and tight output voltage accuracy are achieved. Via the I2C interface and a dedicated VID pin, the output voltage is quickly adjusted to adapt the power consumption of the load to the ever-changing performance needs of the application.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Gleiche Funktionalität, andere Pinbelegung als verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS62866EVM-051 — Evaluierungsmodul für 6-A-Abwärtswandler mit hoher Leistungsdichte und I2C-Schnittstelle
The TPS62866EVM-051 evaluation module (EVM) facilitates the evaluation of the TPS62866 6-A, step-down converter in a small 1.05-mm by 1.78-mm WCSP package with 0.5-mm pitch. The EVM has a programmable output of 0.4 V to 1.675 V via I2C with 1% accuracy from input voltages between 2.4 V to 5.5 V. (...)
SLUC677 — TPS62866EVM GUI for MacOS
Unterstützte Produkte und Hardware
SLUC678 — TPS62866EVM GUI for Linux
Unterstützte Produkte und Hardware
TPS62864 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)
TPS62866 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
DSBGA (YCG) | 15 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.