Power stages

Steigern Sie die Systemeffizienz und vereinfachen Sie Designs

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Mit unseren fortschrittlichen Leistungsstufen-Bausteinen können Sie die Lösungsgröße minimieren, die Leistungsdichte maximieren, die Effizienz optimieren und den Systemschutz stärken. Integrieren Sie unsere intelligenten Leistungsstufen mit hochpräziser Telemetrie mit unseren skalierbaren Mehrphasen-Controllern für eine optimierte Mehrphasen-DC/DC-Systemlösung. Diese Integration macht redundante Komponenten überflüssig, verringert Schaltverluste und erhöht die Zuverlässigkeit des Gesamtsystems – und das alles bei kompaktem Platzbedarf. Unsere Galliumnitrid (GaN)-FETs-Familie mit integrierten Gate-Treibern und GaN-Strombausteinen bietet die effizienteste GaN-Lösung mit hoher Zuverlässigkeit über die gesamte Lebensdauer und Kostenvorteilen. 

Nach Kategorien durchsuchen

LMG3650R035
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

650V 35mΩ, TOLL packaged GaN FET with integrated driver, protection and zero-voltage detection

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 10.668

LMG2640
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

650 V 105 mΩ GaN-Halbbrücke mit integriertem Treiber, Schutz und Strommessung

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 6.3

LMG3100R044
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

4,4-mΩ-GaN-FET (100 V) mit integriertem Treiber

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.15

LMG2100R026
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

Galliumnitrid-Halbbrücken-Leistungsstufe (GaN) mit 100 V 2,6 mΩ

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 4.75

LMG3427R030
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

GaN-FET, 600 V, 30 mΩ, mit integriertem Treiber, Schutz und Nullstrom

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 8.97

LMG3624
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

GaN-FET, 650 V, 170 mΩ, mit integriertem Treiber, Schutz und Strommessung

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.65

Unsere GaN- und MOSFET-Leistungsstufen erhöhen die Systemeffizienz & vereinfachen die Entwicklung

checkmark

Auf Zuverlässigkeit ausgelegt

Unsere GaN-Bausteine sind darauf ausgelegt, Hochspannungssysteme dank eines proprietären GaN-auf-Si-Prozesses, mehr als 40 Millionen Stunden an Zuverlässigkeitstests und diverser Schutzfunktionen sicher zu halten.

checkmark

Weitreichende Integration

Integrierte MOSFETs, Treiber und Strommessung bieten eine vollständige Schaltfunktion, die passive Komponenten überflüssig macht, was die Lösungsgröße reduziert und das Leiterplattenlayout vereinfacht.

checkmark

Kleinere Magneten, höhere Leistungsdichte

Unsere GaN-Bausteine ermöglichen schnellere Schaltgeschwindigkeiten und können Sie dadurch dabei unterstützen, Schaltfrequenzen von über 500 kHz zu erreichen. Dies führt zu bis zu 60 % geringerem Magnetismus, verbesserter Leistung und niedrigeren Systemkosten.

Technische Ressourcen

Application note
Application note
Thermal Performance of QFN12x12 Package for 600V, GaN Power Stage (Rev. A)
Wärmemanagement als entscheidender Faktor für den Erfolg eines Stromversorgungsdesigns Unser QFN 12 x 12 mm-Gehäuse ist für Anwendungen mit großem Leistungsbedarf ausgelegt. Erfahren Sie mehr über das Gehäuse und lesen Sie Tipps zur Optimierung Ihres thermischen Designs.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Power loss calculation with CSI consideration for synchronous buck converters (Rev. A)
Der synchrone Abwärtswandler ist eine weit verbreitete Topologie in Niederspannungs- und Hochstromanwendungen. Verlustarme und hocheffiziente Synchron-Abwärtswandler sind bei fortschrittlichen Mikroprozessoren der Zukunft sehr gefragt. 
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
Direct-drive configuration for GaN devices (Rev. A)
Unsere Familie von dMode-GaN-Bausteinen ermöglicht den selbstsperrenden Betrieb ohne Kaskode. Erfahren Sie mehr über die Direktantriebs-Architektur und deren Vorteile.
document-pdfAcrobat PDF