Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

SMARTRF-STUDIO-8

SmartRF Studio 8-Anwendungssoftware für CC23xx und CC27xx Bausteine

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.2.0
Veröffentlichungsdatum: 13.12.2024
Produkte
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2340R2 SimpleLink™ 32bit Arm® Cortex®-M0+, 2,4 GHz, Drahtlos-MCU mit 256 kB Flash-Speicher CC2340R5 SimpleLink™ 32bit Arm® Cortex®-M0+, 2,4 GHz, Drahtlos-MCU mit 512 kB Flash-Speicher CC2755R10 Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM® Cortex®-M33, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy MCU mit 1 
Produkte für die drahtlose Kommunikation in der Automobilindustrie
CC2340R5-Q1 Drahtlos-MCU SimpleLink™ für Bluetooth® Low Energy mit 512 KB Flash und Qualifizierung für die Autom CC2745P10-Q1 Drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® 6.0 LE-MCU für die Automobilindustrie mit 1 MB Flash, HSM, APU, CAN CC2745R10-Q1 Drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® 6.0 LE-MCU für die Automobilindustrie mit 1 MB Flash, HSM, APU, CAN
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LP-EM-CC2340R5 CC2340R5 LaunchPad™ Entwicklungskit für SimpleLink™ Bluetooth® 5.3 Low Energy MCU LP-EM-CC2745R10-Q1 CC2745R10-Q1 LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ 2,4 GHz MCU

Versionsinformationen

SmartRF Studio 8 is an application tool that allows users to configure, test and evaluate Simplelink RF devices from Texas Instruments. The application helps RF designers to easily evaluate the radio at an early stage in the design process. SmartRF Studio can be used either as a standalone application or together with supported evaluation boards or debug probes for the RF device.

Neuheiten

  • New device support: CC2745R10Q1, CC2745P10Q1, CC2744R7Q1, CC2745R7Q1, CC2755R10 and CC2755P10 devices
  • New SDK support with updated PHY settings: SimpleLink Low Power F3 SDK 8.20.00 and SimpleLink Low Power F3 SDK 8.40.00
  • Added packet view that shows all parts of the transmitted packet (for example, preamble, synchronization word, header, payload and CRC)
  • Miscellaneous improvements and bug-fixes