TIDA-01411

Referenzdesign für PoE-PSE Typ 2, 6 kV Blitzüberspannung

TIDA-01411

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign bietet eine Blitzüberspannungsschutzlösung für PoE-Stromversorgungssysteme (Power over Ethernet Power Sourcing Equipment) auf der Basis des PSE-Controllers TPS23861 von TI. Die Notwendigkeit der Implementierung eines solchen Schutzes hängt in der Regel von der Umgebung ab, in welcher der PSE betrieben werden soll, und von den inhärenten Isolierungseigenschaften des PSE. Bei Anwendungen in der Industrie (NVR, DVR usw.) und Telekommunikation (Ethernet-Switches, Gateways usw.) ist Blitzüberspannungsschutz ein wichtiger Aspekt beim Design des Systems.

Merkmale
  • Ethernet-Alliance-zertifiziert für die Übertragung von Strom vom Typ 2 (bis Klasse 4)
  • PoE-PSE-Lösung mit 4 Anschlüssen und Automatikmodus mit TPS23861
  • Automatikmodus/Semi-Automatikmodus/manueller Modus bieten Flexibilität bei der Stromversorgung von Standard- und Nicht-Standard-PDs
  • Kann 6-kV-Gleichtaktüberspannungstest und 4-kV-Differenzialmodus-Überspannungstest bestehen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCY9A.PDF (2719 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRUZ3.PDF (375 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRUZ2.PDF (59 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRUZ5A.ZIP (1431 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEC3.ZIP (325 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRUZ4A.PDF (1965 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRUZ1.PDF (472 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5019Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−100 V, großer Vin-Bereich, 100 mA, konstant aktiv

Datenblatt: PDF | HTML
Energiequellen

TPS238614-Kanal-Power-over-Ethernet (PoE)-PSE mit 2 Paaren, Typ 2, mit autonomem Modus

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7221BZweikanaliger digitaler Isolator mit 1/1 und 5 Mbit/s.

Datenblatt: PDF | HTML
I2C-Isolatoren

ISO15412,5 kVeff isolierter unidirektionaler Taktgeber mit bidirektionalem I2C-Isolator

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Type-2 PoE PSE, 6-kV Lightning Surge Reference Design (Rev. A) 15.01.2018

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TPS23861EVM-612 TPS23861EVM-612 Evaluierungsmodul für Vierfach-PoE-PSE-Controller gemäß IEEE 802.3at

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos