TPS23861
4-Kanal-Power-over-Ethernet (PoE)-PSE mit 2 Paaren, Typ 2, mit autonomem Modus
TPS23861
- IEEE 802.3at Quad Port PSE controller
- Auto Detect, classification
- Auto Turn-On and disconnect
- Efficient 255-mΩ sense resistor
- Pin-Out enables Two-Layer PCB
- Kelvin Current Sensing
- 4-Point detection
- Automatic mode – as shipped
- No External terminal setting required
- No Initial I2C communication required
- Semi-Automatic mode – set by I2C command
- Continuous Identification and Classification
- Meets IEEE 400-ms TPON specification
- Fast-Port shutdown input
- Operates best when used in conjunction with system reference code http://www.ti.com/product/TPS23861/toolssoftware
- Optional I2C control and monitoring
- –40°C to 125°C Temperature range
- TSSOP 28 Package 9.8 mm x 6.6 mm
The TPS23861 is an easy-to-use, flexible, IEEE802.3at PSE solution. As shipped, it automatically manages four 802.3at ports without the need for any external control.
The TPS23861 automatically detects Powered Devices (PDs) that have a valid signature, determines power requirements according to classification and applies power. Two-event classification is supported for type-2 PDs. The TPS23861 supports DC disconnection and the external FET architecture allows designers to balance size, efficiency and solution cost requirements.
The unique pin-out enables 2-layer PCB designs via logical grouping and clear upper and lower differentiation of I2C and power pins. This delivers best-in-class thermal performance, Kelvin accuracy and low-build cost.
In addition to automatic operation, the TPS23861 supports Semi-Auto Mode via I2C control for precision monitoring and intelligent power management. Compliance with the 400-ms TPON specification is ensured whether in semi-automatic or automatic mode.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS23861EVM-612 — TPS23861EVM-612 Evaluierungsmodul für Vierfach-PoE-PSE-Controller gemäß IEEE 802.3at
This easy-to-use design can be easily multiplied to 8-, 12-, 16-port and so on, while offering the industry’s best interoperability as well as a double sided PCB design.
Applications include Ethernet switch, surveillance Network Video Recorder (NVR), and small home/office routers.
The full PoE (...)
SLVC573 — TPS23861 Power over Ethernet MSP430 Reference Code for Basic Applications
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Energiequellen
SLVC460 — TI-USB Serial-Adapter-API and README file
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Energiequellen
Software
Anwendungssoftware und Frameworks
SLVC576 — LGPL Library Source Used by PI-Commander
Unterstützte Produkte und Hardware
SLVC572 — PI-Commander EVM GUI
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
eFuse und Hot-Swap-Controller
Energiequellen
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TIDA-00290 — Lösung für PoE-PSE Typ 2 (30 W) IEEE 802.3at mit vier vollständig autonomen Anschlüssen
TIDA-010046 — EMV-konformes 10/100-Mbit/s-Ethernet-PHY-Referenzdesign mit IEEE802.3at Typ-1 (≤ 12,95 W) PoE-PD
TIDA-00465 — Referenzdesign für PoE-Stromversorgung (PSE) mit einzelnem Anschluss, Typ 2, Auto-Modus
TIDA-01411 — Referenzdesign für PoE-PSE Typ 2, 6 kV Blitzüberspannung
PMP20199 — 85–265 VAC-Eingang, 54 V/30 W, Power-Over-Ethernet-PSE – Referenzdesign
PMP20588 — Vollständig autarker Einzelanschluss Typ 2 (30 W) PoE PSE – Referenzdesign
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 28 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.